ADM1069

量产

内置余量微调控制功能的超级时序控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 完整的电源监控和时序控制解决方案,可监控多达8个电源
  • 8个电源故障检测器,电源监控精度可达:
    • <0.5%(所有电压、25°C)
    • <1.0%(所有电压、所有温度)
  • 4个可选输入衰减器,可监控:
    • VH上最高的14.4 V电源
    • VPx(VP1至VP3)上的最高6 V电源
  • 4路双功能输入VX1至VX4 (VXx)
    • 高阻抗输入,用于向故障检测器提供0.573 V至1.375 V之间的阈值
    • 通用逻辑输入
  • 8路可编程驱动器输出PDO1至PDO8(PDOx)
    • 具有外部上拉的集电极开路
    • 推挽输出,驱动至VDDCAP或VPx
    • 具有较弱上拉的集电极开路,拉至VDDCAP或VPx
    • 内部电荷泵驱动高驱动器,配合外部N-FET使用(仅限PDO1至PDO6)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADM1069
内置余量微调控制功能的超级时序控制器
ADM1069-fbl ADM1069 Pin Configuration ADM1069 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


评估套件

EVAL-ADM1069
ADM1069评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1069的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览