AD9559

推荐用于新设计

双路PLL四通道输入多服务线路卡自适应时钟转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 在保持模式下支持GR-1244 Stratum 3稳定性
  • 支持平稳的参考切换,几乎不会干扰输出相位
  • 支持Telcordia GR-253抖动产生、转换和容差,适用于SONET/SDH至OC-192系统
  • 支持ITU-T G.8262同步以太网节点时钟
  • 支持ITU-T G.823、G.824、G.825和G.8261
  • 自动/手动保持和参考切换
  • 自适应时钟可动态调整反馈分频器,用于OTN映射/解映射应用
  • 双通道数字PLL架构,带四个基准输入电压(单端或差分)
  • 4x2交叉点允许任意基准输入驱动任意PLL
  • 输入参考频率范围:2kHz至1250MHz
  • 参考验证和频率监控(2ppm)
  • 可编程设置输入参考的切换优先级
  • 20位可编程输入参考分频器
  • 4对时钟输出引脚,每对引脚均可配置为单路差分LVDS/HSTL输出或2路单端CMOS输出
  • 输出频率:262kHz至1250MHz
  • 数字PLL集成可编程17位整数和23位小数反馈分频器
  • 可编程数字环路滤波器涵盖0.1Hz至2kHz的环路带宽
  • 低噪声系统时钟倍频器
  • 可选择晶体谐振器来提供系统时钟输入
  • 片内EEPROM可存储多种上电配置文件
  • 引脚编程功能支持轻松配置频率转换
  • 软件控制关断功能
  • 72引脚(10mm x 10mm) LFCSP封装
AD9559
双路PLL四通道输入多服务线路卡自适应时钟转换器
AD9559 Functional Block Diagram AD9559 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
开关稳压器和控制器 1
ADP1829 量产 具有跟踪功能的双通道、交错式、降压DC-DC控制器
扇出缓冲器和分路器 5
ADCLK925 推荐用于新设计 超快型SiGe ECL时钟/数据缓冲器
ADCLK944 推荐用于新设计 2.5 V/3.3 V、4路LVPECL输出、SiGe时钟扇出缓冲器
ADCLK948 推荐用于新设计 2路可选输入、8路LVPECL输出、SiGe时钟扇出缓冲器
ADCLK854 推荐用于新设计 1.8 V、12 LVDS/24 CMOS输出的低功耗时钟扇出缓冲器
ADCLK846 推荐用于新设计 1.8 V、6 LVDS/12 CMOS输出低功耗时钟扇出缓冲器
时钟IC 4
AD9512 推荐用于新设计 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出
AD9513 推荐用于新设计 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出
AD9514 推荐用于新设计 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出
AD9515 推荐用于新设计 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出
线性稳压器 1
ADP150 量产 超低噪声、150 mA CMOS线性调节器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-AD9559

AD9559 评估板

产品详情

AD9559是一款低环路带宽时钟倍频器,可针对包括同步光纤网络(SONET/SDH)的许多系统提供抖动清除和同步功能。AD9559产生两路完全独立的输出时钟,它们可以与多达四路外部输入参考时钟同步。DPLL可以降低与外部参考时钟相关的输入时间抖动或相位噪声。 借助数字控制环路和保持电路,即使所有参考输入都失效,AD9559也能持续产生低抖动输出时钟。

为方便起见,此处提供了摘自AD9559数据手册的详细信息。 请将本用户指南与www.analog.com上的AD9559数据手册和软件文档配合使用。

特性
  • 采用6 V壁式适配器和板载LDO稳压器,电源连接简便
  • LDO可轻松旁路以便测量电源
  • 4个交流耦合差分输出SMA连接器(可重新配置为最多8路单端输出)
  • 4个输入SMA连接器,支持单端或差分信号
  • 通过USB接口连接PC
  • 基于Microsoft Windows的评估软件,具有简单的图形用户界面,支持64位和32位操作系统
  • 通过I/O接头轻松访问数字I/O和诊断信号
  • 诊断信号通过状态LED显示

EVAL-AD9559
AD9559 评估板

最新评论

近期浏览