官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
AD8639
量产16V 自稳零、轨对轨输出运算放大器(双通道)
- 产品模型
- 11
概述
- 低失调电压: 9 μV(最大值)
- 失调漂移: 0.04 μV/°C(最大值)
- 轨到轨输出摆幅
- 5 V至16 V单电源或±2.5 V至±8 V双电源供电
- 高增益: 136 dB(典型值)
- 高CMRR: 133 dB(典型值)
- 高PSRR: 143 dB(典型值)
- 极低输入偏置电流: 40 pA(最大值)
- 低电源电流: 1.3 mA(最大值)
AD8638/AD8639是单通道/双通道宽带宽、自稳零放大器,具有轨对轨输出摆幅和低噪声特性。这些放大器具有极低的失调、漂移和偏置电流。采用5 V~16 V单电源供电(或±2.5 V~±8 V双电源供电)。
AD8638/AD8639可提供昂贵的零漂移放大器或斩波稳定放大器才具有的优势。这些自稳零放大器利用ADI公司的拓扑结构,实现了低成本、高精度与低噪声的完美结合,无需外部额外电容。此外,AD8638/AD8639大大降低了绝大多数斩波稳定放大器中常见的数字开关噪声。
AD8638/AD8639的失调电压典型值仅为3 μV, 漂移不足0.04 μV/°C,噪声仅为1.2 μV p-p (0.1 Hz~10 Hz),适合于精密应用。这两款器件在工作温度范围内的零漂移特性,使其满足位置与压力传感器、医疗设备以及应变计放大器的要求。许多系统可以利用AD8638/AD8639提供的轨对轨输出摆幅,实现最大的信噪比(SNR)。
AD8638/AD8639在扩展的工业温度范围(-40°C~+125°C)内达到规定的性能指标。单通道AD8638采用微型5引脚SOT-23封装和8引脚SOIC封装。双通道AD8639采用8引脚MSOP封装和8引脚SOIC封装。
AD8638/AD8639是ADI公司自稳零运算放大器系列产品(参见数据手册中的表1)。
应用
Data Sheet, Rev. C, 5/08
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
技术文章 1
参考电路 1
技术书 2
教程 6
模拟对话 1
在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD8639ACPZ-REEL | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| AD8639ACPZ-REEL7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| AD8639ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD8639ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
| AD8639ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
| AD8639ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8639ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8639ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD8639WARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8639WARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD8639WARZ-RL | 8-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
| AD8639ARMZ | 量产 | |
| AD8639ARMZ-R7 | 量产 | |
| AD8639ARMZ-REEL | 量产 | |
|
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
| AD8639ARMZ | 量产 | |
| AD8639ARMZ-R7 | 量产 | |
| AD8639ARMZ-REEL | 量产 | |
|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD8639ARMZ | 量产 | |
| AD8639ARMZ-R7 | 量产 | |
| AD8639ARMZ-REEL | 量产 | |
|
7月 20, 2012 - 12_0105 Halogen Free Material Change for Select SOIC Narrow and Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
| AD8639WARZ | 量产 | |
| AD8639WARZ-R7 | 量产 | |
| AD8639WARZ-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册