AD845

不推荐用于新设计

精密16 MHz CBFET运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 取代许多应用中的混合放大器
    交流性能
  • 0.01%建立时间:350 ns
  • 压摆率:100 V/μs
  • 单位增益带宽:12.8 MHz(最小值)
  • 全功率带宽:1.75 MHz (20 V峰峰值)
    直流性能
  • 输入失调电压:0.25 mV(最大值)
  • 失调电压漂移:5 µV/°C(最大值)
  • 输入偏置电流:0.5 nA
  • 开环增益:250 V/mV(最小值)
  • 电压噪声:4 µV峰峰值(最大值,0.1 Hz至10 Hz)
  • CMRR:94 dB(最小值)
  • 提供塑封小型DIP、密封CERDIP
    和SOIC封装
    同时提供符合EIA-481A标准的卷带和
    卷盘形式
AD845
精密16 MHz CBFET运算放大器
AD845-pcl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

功耗与芯片温度

该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。

打开工具

VRMS/dBm/dBu/dBV计算器

功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。

打开工具

AD845 SPICE Macro Models 6

最新评论

近期浏览