AD5644R

量产

四通道、14位nanoDAC®,内置5PPM/°C片内基准电压源

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低功耗,最小的引脚兼容、四通道nanoDAC
    AD5664R: 16位
    AD5644R: 14位
    AD5624R: 12位
  • 用户可选外部或内部基准电压,默认使用外部基准电压,1.25 V/2.5 V、5 ppm/°C片内基准电压源
  • 10引脚MSOP和3 mm × 3 mm、LFCSP_WD封装
  • 采用2.7 V至5.5 V电源供电
  • 通过设计保证单调性
  • 上电复位至零电平
  • 各通道独立关断
  • 串行接口,时钟速率高达50 MHz

AD5644R
四通道、14位nanoDAC®,内置5PPM/°C片内基准电压源
AD5624R/AD5644R/AD5664R Functional Block Diagram AD5624R/AD5644R/AD5664R Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
基准电压源 2
REF195 量产 5.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
ADR423 量产 超精密、低噪声、3.00 V XFET®基准电压源
接口收发器 2
ADUM4160 量产 全速/低速USB数字隔离器
ADUM5401 量产 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(3/1通道方向性)
数字隔离器 3
ADUM7440 量产 1 kV RMS四通道数字隔离器
ADUM7441 量产 1 kV RMS四通道数字隔离器
ADUM1300 量产 三通道数字隔离器
数字和模拟I/O 1
AD5750 量产 电流/电压输出驱动器,输出范围可编程,适合工业应用
运算放大器 3
AD820 量产 单电源、轨到轨、低功耗、FET输入运算放大器
OP295 量产 轨到轨双通道运算放大器
ADA4096-2 推荐用于新设计 30 V、微功耗、过压保护RRIO双通道运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5644R的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览