Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADF4351:  Широкополосный синтезатор с интегрированным ГУН

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

При использовании совместно с внешним петлевым фильтром и внешней схемой формирования сигнала опорной частоты ИМС ADF4351 позволяет создавать синтезаторы частот с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ) с дробным или целочисленным коэффициентом деления, которые работают в диапазоне частот от 35 МГц до 4400 МГц.

ADF4351 содержит интегрированный генератор, управляемый напряжением (ГУН), выходного частота которого изменяется в диапазоне от 2200 МГц до 4400 МГц. Дополнительные схемы деления на 1/2/4/8/16/32 или 64 позволяют пользователю формировать выходные сигналы ВЧ в диапазоне вплоть до 35 МГц. Для задач, где требуется изоляция, имеется возможность отключения выходного каскада ВЧ. Управление функцией отключения выхода может осуществляться программно или аппаратно. Компонент также имеет вспомогательный ВЧ выход, который может быть отключен, если в его применении нет необходимости.

Управление всеми внутренними регистрами осуществляется через простой трехпроводной интерфейс. Компонент работает с напряжением питания в диапазоне от 3.0 В до 3.6 В и может быть переведен в режим пониженного энергопотребления, когда его функции не требуются.

Области применения

  • Инфраструктура беспроводных систем связи (W-CDMA, TD-SCDMA, WiMAX, GSM, PCS, DCS, DECT)
  • Испытательное оборудование
  • Беспроводные локальные сети, оборудование для кабельного телевидения
  • Формирование тактовых сигналов

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Диапазон частот выходного сигнала: 35 МГц – 4400 МГц
  • Синтезаторы с дробным и целочисленным коэффициентами деления
  • ГУН с малым фазовым шумом
  • Выход с программируемым коэффициентом деления частоты на -1/-2/-4/-8/-16/-32/-64
  • Типичное дрожание фазы: 0.3 пс, ср.кв.
  • Типичный EVM на частоте 2.1 ГГц: 0.4%
  • Напряжение питания: от 3.0 В до 3.6 В
  • Совместимость с логическими уровнями: 1.8 В
  • Программируемый предварительный делитель с переключаемым модулем 4/5 или 8/9
  • Программируемый уровень мощности выходного сигнала
  • Функция отключения ВЧ выхода
  • Трехпроводной последовательный интерфейс
  • Аналоговое и цифровое обнаружение входа в синхронизм
  • Режим быстрого входа в синхронизм с переключаемой шириной полосы
  • Функция сокращения пропусков импульсов

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADF4351: Wideband Synthesizer with Integrated VCO Datasheet (Rev 0, 05/2012) (pdf, 3126 kB) Технические описания PDF
CN-0311: Broadband, Low Error Vector Magnitude (EVM) Direct Conversion Transmitter Using LO Divide-by-2 Modulator  (pdf, 148 kB) Circuit Note PDF
CN-0285: Broadband Low Error Vector Magnitude (EVM) Direct Conversion Transmitter  (pdf, 464 kB) Circuit Note PDF
Fundamentals of Frequency Synthesis, Part 2: Direct Digital Synthesis (DDS)
This month we conclude our two-part series on frequency synthesis, with an introduction to Direct Digital Synthesis. We will give a basic review of how a direct digital synthesis system works, touching on the inner workings of the DDS engine at a relatively high level. We will also discuss the tradeoffs between PLL and DDS technology as a base choice for frequency synthesis needs.
Webcasts WEBCAST
UG-521: Evaluating the CN-0285 Wideband Tx Modulator Solution  (pdf, 240 kB) Руководства пользователей PDF
UG-476: PLL Software Installation Guide  (pdf, 520 kB) Руководства пользователей PDF
UG-435: Evaluation Board for the ADF4351 Fractional-N PLL Frequency Synthesizer  (pdf, 1043 kB) Руководства пользователей PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™- Version 3.43
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADF4350 IIO Wideband Synthesizer Linux Driver Device Drivers HTML
ADF4351 Evaluation Board Software Rev 4.2.8  (zip, 12056 kB) Evaluation Software ZIP

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Узнать больше

Сопутствующие компоненты

Suggested Companion Products


Recommended Low-Noise Voltage Regulators for the ADF4351
  • For a fixed 3.3V, 150mA low dropout regulator, we recommend the ADP150.
  • For a fixed 3.3V, 200mA low dropout regulator, we recommend the ADP151.
Recommended Fanout Buffers for the ADF4351
  • For eight differential LVPECL outputs, we recommend the ADCLK948.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADF4351 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADF4351EB1Z Статус: Prodn Evaluation Board $ 175,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть