Добавить в Мастер Структурных Схем

ADL5382:  Квадратурный демодулятор диапазона 700 МГц – 2700 МГц

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADL5382 – это широкополосный квадратурный демодулятор, предназначенный для работы в диапазоне частот входных сигналов ВЧ от 700 МГц до 2.7 МГц. Обладая такими показателями, как NF = 14 дБ, IP1dB = 14.7 дБм и IIP3 = 33.5 дБм на частоте 900 МГц, демодулятор ADL5382 обеспечивает превосходный динамический диапазон, который удовлетворяет высоким требованиям инфраструктуры приемников прямого преобразования. Дифференциальные входы ВЧ/ПЧ имеют хорошо контролируемый входной импедансом 50 ОМ в широкой полосе частот и обеспечивают наилучшие показатели при подаче входных сигналов через симметрирующий трансформатор (балун) с коэффициентом трансформации 1:1.

Компонент обеспечивает превосходную погрешность демодуляции с рассогласованием амплитуд и фаз около 0.05 дБ и 0.2°, соответственно. Дифференциальные выходы демодулированных сигналов синфазной (I) и квадратурной (Q) составляющих полностью буферизированы и обеспечивают коэффициент усиления по напряжению примерно 4 дБ. Выходной каскад способен выдавать дифференциальный сигнал с размахом 2 В на нагрузке 200 Ом.

За счет применения полностью балансной схемы в компоненте минимизируются эффекты искажений второго порядка. Сквозное прохождение сигнала с порта гетеродина в порт ВЧ составляет менее −65 дБн. Смещение постоянной составляющей сигналов на дифференциальных выходах I и Q составляет менее 10 мВ. Комбинация этих факторов дает превосходные показатели IIP2 (более 60 дБм).

ADL5382 работает от одного напряжения питания в диапазоне от 4.75 В до 5.25 В. Потребляемый ток регулируется при помощи внешнего резистора, подключаемого между выводом BIAS и землей. ADL5382 производится по усовершенствованной кремниево-германиевой технологии изготовления ИМС на биполярных транзисторах, разработанной компанией Analog Devices, и выпускается в 24-выводном корпусе LFCSP с открытой теплоотводящей площадкой. Рабочий температурный диапазон составляет от -40°C до +85°C.

Области применения

  • Демодуляторы QAM/QPSK
  • W-CDMA/CDMA/CDMA2000/GSM
  • Микроволновые системы точка-точка (точка-много точек)
  • WiMAX
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Квадратурный демодулятор
    • Диапазон частот сигнала ВЧ
      700 МГц – 2700 МГц
    • IIP3 +30 дБм
    • IIP2 +60 дБм
    • P1dB по входу +13 дБм
    • Коэффициент шума 14 дБ на частоте 900 МГц
    • Коэффициент усиления по напряжению 5 дБ
    • Погрешность квадратурной демодуляции
      Погрешность фазы <0.5°
      Баланс амплитуд <0.25 dB
    • Мощность входного сигнала гетеродина от –10 до +5 дБм
    • Ширина полосы выходного каскада ~500 МГц
    • Уровень выходных квадратурных сигналов: 2 В (полный размах) на 200 Ом
    • Программируемое потребление мощности

    Функциональная блок-схема ADL5382

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADL5382: 700 MHz to 2.7 GHz Quadrature Demodulator Datasheet (Rev A, 05/2012) (pdf, 1413 kB) Технические описания PDF
    AN-1236: Interfacing the ADL5382 Quadrature I/Q Demodulator to the AD9262 16-Bit Continuous Time Sigma-Delta ADC as an RF-to-Bits Solution  (pdf, 109 kB) Статьи по применению PDF
    UG-093: Evaluation Board User Guide for the Dual, Continuous Time Sigma-Delta Modulator  (pdf, 1449 kB) Руководства пользователей PDF
    Semiconductors Simplify Direct-Conversion Design
    Advances in semiconductor processes have enabled integrated circuits with the performance needed for wireless infrastructure direct-conversion receivers for multimode communications systems.
    (Microwaves & RF, 3/2010)
    Технические статьи HTML
    Direct Conversion Receiver Designs Enable Multi-standard/Multi-band Operation
    Modern direct conversion provides a compelling solution for field programmable radio designs and offers a cost benefit and potential performance advantage over traditional receiver solutions.
    (RF Designline, 2/16/2009)
    Технические статьи HTML
    Assess Quadrature-Demodulator Noise Figure Using Vector Signal Analysis
    A VSA approach is a reasonable and qualitative solution for assessing the demodulator noise figure at the baseband.
    (Microwaves & RF, 11/20/2008)
    Технические статьи HTML
    Semiconductors Simplify Direct-Conversion Design
    Advances in semiconductor processes have enabled integrated circuits with the performance needed for wireless infrastructure direct-conversion receivers for multimode communications systems.
    (Microwaves & RF, 3/2010)
    Технические статьи HTML
    RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
    RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
    Обзор PDF
    ADL5375 Modulator / ADL5382 Demodulator Обзор HTML
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADIsimRF
    ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADIsimPLL™- Version 3.43
    ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеки компонентов, совместимые с широким спектром современных САПР.

    Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

    Сопутствующие компоненты

    Suggested Companion Products


    Recommended PLL's for the ADL5382

    • For high performance with integrated VCO, we recommend the ADF4350.
    • For lower cost, power and size with integrated VCO, we recommend the ADF4360-X family of fixed frequency PLL's.
    • For higher performance, higher frequency and faster locktimes, we recommend the discrete Integer-N, ADF4106 or the discrete Fractional-N, ADF4156.
    Recommended Baseband Driver Amplifiers for the ADL5382
    • For low noise drivers in low voltage (1.8V) ADC applications, we recommend the ADA4930-1 or the dual ADA4930-2.
    • For selectable gains of 1, 2 or 3, we recommend the low cost, low power ADA4950-1 or the dual ADA4950-2.
    • For a digital programmable VGA, we recommend the AD8366.
    • For a differential RF/IF amplifier, we recommend the ADL5562 or the ADL5565.
    • For variable gain and programmable baseband filters, we recommend the ADRF6510 or the ADRF6516.
    Recommended Dual Analog-to-Digital Converters for the ADL5382
    • For 16-bit performance, low power and high sampling rate, we recommend the AD9268 or AD9650.
    • For 14-bit performance, low power and high sampling rate, we recommend the AD9258 or AD9251.

    • For 12-bit performance, low power, low cost and ease of use, we recommend the AD9231.
    • For 16-bit performance, multistage differential pipeline architecture with integrated quadrature error correction (QEC), we recommend the AD9269.
    • For 16-bit performance, continuous time sigma delta architecture with integrated QEC, we recommend the AD9262.
    Recommended Power Solutions
    • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

    Were these recommendations helpful?

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    ADL5382-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 150,00 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.