Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADL5370:  Квадратурный модулятор диапазона 300 МГц - 1000 МГц

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADL5370 - это первый представитель семейства квадратурных модуляторов с фиксированным коэффициентом усиления (F-MOD), предназначенный для применения в диапазоне частот от 300 МГц до 1000 МГц. Превосходные показатели баланса амплитуд и согласования фаз позволяют использовать данный компонент в системах связи для построения высококачественных квадратурных модуляторов с переносом сигнала на промежуточную частоту или непосредственно в область высоких частот.

Ширина полосы входного каскада ADL5370 по уровню 3 дБ превышает 500 МГц, что делает его идеальным решением для широкополосных передатчиков с нулевой или низкой ПЧ, а также широкополосных передатчиков с цифровым предыскажением сигнала. ADL5370 принимает на вход два дифференциальных модулирующих сигнала и несимметричный сигнал гетеродина, и формирует несимметричный сигнал высокой частоты на 50-омном выходе.

ADL5370 производится по усовершенствованной кремний-германиевой технологии производства биполярных транзисторов, разработанной Analog Devices, Inc. Компонент выпускается в 24-выводном корпусе LFCSP_VQ для бессвинцовой пайки с открытой теплоотводящей площадкой. Рабочий температурный диапазон составляет от -40°С до +85°С. Также доступна оценочная плата компонента, изготовленная по технологии бессвинцовой пайки.

Области применения

  • Системы сотовой связи диапазона 450 МГц CDMA2000/GSM
  • WiMAX/широкополосные системы беспроводного доступа
  • Оборудование систем кабельной связи
  • Спутниковые модемы
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Диапазон частот выходного сигнала: 300 МГц - 1000 МГц
    • Ширина полосы модулирующих сигналов: >500 МГц (3 дБ)
    • Точка компрессии по уровню 1 дБ: 11 дБм на частоте 450 МГц
    • Шумовой порог: -160 дБм/Гц
    • Подавление зеркального канала: -41 дБн на частоте 450 МГц
    • Сквозное прохождение несущей: -50 дБм на частоте 450 МГц
    • Работа от одного источника питания: 4.75 В - 5.25 В
    • 24-выводный корпус LFCSP_VQ

    Функциональная блок-схема ADL5370

    Suggested Complementary Products

    Recommended PLL's for the ADL5370
    • For high performance with integrated VCO, we recommend the ADF4350.
    • For lower cost, power and size with integrated VCO, we recommend the ADF4360-X family of fixed frequency PLL's.
    • For higher performance, higher frequency and faster locktimes, we recommend the discrete Integer-N, ADF4106 or the discrete Fractional-N, ADF4153.
    Recommended Differential Dual Baseband TxDAC®'s for the ADL5370
    • For generating differential I and Q currents up to 125MSPS, we recommend the AD911X pin compatible family of low power, small size, TxDAC®'s like the AD9117.
    • For even lower power requirements up to 125MSPS, we recommend the pin compatible AD971X family of TxDAC®'s like the AD9717.
    • For higher bandwidths using data rates up to 250MSPS, with low noise and IMD, we recommend the pin compatible AD974X family of CMOS TxDAC®'s like the AD9747 or AD9125 if interpolation is required.
    • For direct conversion transmit applications up to 500 MSPS, we suggest the pin compatible AD978X family of LVDS TxDAC®'s like the AD9783 or AD9122 if interpolation is required.
    • For ultrlow noise and IMD at 1000MSPS, we recommend the AD9122 or the AD9125.
    Recommended Power Solutions

    Were these recommendations helpful?

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADL5370: 300 MHz to 1000 MHz Quadrature Modulator (Rev 0, 11/2006) (pdf, 907 kB) Технические описания PDF
    AN-1039: Correcting Imperfections in IQ Modulators to Improve RF Signal Fidelity  (pdf, 202 kB) Статьи по применению PDF
    AN-0996: The Advantages of Using a Quadrature Digital Upconverter (QDUC) in Point-to-Point Microwave Transmit Systems  (pdf, 219 kB) Статьи по применению PDF
    AN-924: Digital Quadrature Modulator Gain  (pdf, 105 kB) Статьи по применению PDF
    CN-0016: Interfacing the ADL5370 I/Q Modulator to the AD9779A Dual-Channel, 1 GSPS High Speed DAC  (pdf, 122 kB) Circuit Note PDF
    Quadrature Modulator ICs Span 250-MHz to 4-GHz
    (eeProduct Center, 5/8/06)
    Обзоры продукции HTML
    RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
    RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
    Обзор PDF
    Leading Inside Advertorials: Broadband I/Q Modulator Eases Radio Design  (pdf, 69 kB) Обзор PDF
    ADL5375 Modulator / ADL5382 Demodulator Обзор HTML
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADIsimRF
    ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADIsimPLL™- Version 3.43
    ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

    Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
    Узнать больше

    Сопутствующие компоненты

    Suggested Companion Products


    Recommended PLL's for the ADL5370

    • For high performance with integrated VCO, we recommend the ADF4350.
    • For lower cost, power and size with integrated VCO, we recommend the ADF4360-X family of fixed frequency PLL's.
    • For higher performance, higher frequency and faster locktimes, we recommend the discrete Integer-N, ADF4106 or the discrete Fractional-N, ADF4156.
    Recommended RF/IF Driver Amplifiers and Gain Blocks for the ADL5370
    • For the full listing of frequency and driving level options, we recommend the ADL5xxx selection table.
    Recommended Differential Dual Baseband TxDAC's for the ADL5370
    • For generating differential I and Q currents up to 125MSPS, we recommend the AD911X pin compatible family of low power, small size, TxDAC's like the AD9117.
    • For even lower power requirements up to 125MSPS, we recommend the pin compatible AD971X family of TxDAC's like the AD9717.
    • For higher bandwidths using data rates up to 250MSPS, with low noise and IMD, we recommend the pin compatible AD974X family of CMOS TxDAC's like the AD9747 or AD9125 if interpolation is required.
    • For direct conversion transmit applications up to 500 MSPS, we suggest the pin compatible AD978X family of LVDS TxDAC's like the AD9783 or AD9122 if interpolation is required.
    Recommended Power Solutions

    • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

    Were these recommendations helpful?

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    ADL5370 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    ADL5370-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 100,19 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

    Проверка наличия и приобретение

    Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть