Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADP5061:  Tiny I2C Programmable Linear Battery Charger with Power Path and USB Mode Compatibility

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

The ADP5061 charger is fully compliant with USB 3.0 and the USB Battery Charging Specification 1.2 and enables charging via the mini USB VBUS pin from a wall charger, car charger, or USB host port.

The ADP5061 operates from a 4 V to 6.7 V input voltage range but is tolerant of voltages up to 20 V. The 20 V voltage tolerance alleviates the concerns about the USB bus spiking during dis-connect or connect scenarios.

The ADP5061 features an internal FET between the linear charger output and the battery. This permits battery isolation and, hence, system powering under a dead battery or no battery scenario, which allows for immediate system function on connec-tion to a USB power supply.

Based on the type of USB source, which is detected by an external USB detection chip, the ADP5061 can be set to apply the correct current limit for optimal charging and USB compliance.

The ADP5061 has three factory programmable digital input/output pins that provide maximum flexibility for different systems. These digital input/output pins permit combinations of features such as, input current limits, charging enable and disable, charging current limits, and a dedicated interrupt output pin.

APPLICATIONS

  • Digital still cameras
  • Digital video cameras
  • Single cell Li-Ion portable equipment
  • PDA’s, audio, GPS Devices
  • Portable medical devices
  • Mobile phones

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 2.6mm x 2mm WLCSP Package
  • Fully programmable via I2C
  • Flexible digital control inputs
  • Up to 2.1 A current from an ac charger in LDO mode
  • Operating input voltage from 4.0 V up to 6.7 V
  • Tolerant input voltage -0.5 V to +20 V (USB VBUS)
  • Fully compatible with USB 3.0 and USB Battery Charging Specification 1.2
  • Built-in current sensing and limiting
  • Down to 30 mΩ battery isolation FET between battery and charger output
  • Thermal regulation prevents over heating
  • Compliant with JEITA 1 and JEITA 2 Li-Ion battery charging temperature specifications
  • SYS_EN flag permits the system to be disabled until battery is at minimum required level for guaranteed system start-up.

Typical Application Circuit Diagram for ADP5061

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADP5061CB-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 60,00 Да -
USB-SDP-CABLEZ Статус: Prodn Evaluation Baord $ 89,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть