| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADT7310: ±0.5°C Accurate, 16-Bit Digital SPI Temperature Sensor Data Sheet (Rev A, 01/2012) (pdf, 424 kB) | Технические описания | |
| CN-0209: Fully Programmable Universal Analog Front End for Process Control Applications (pdf, 150 kB) | Circuit Note | |
| UG-047: Evaluating the ADT7310/ADT7410 Temperature Sensors (pdf, 786 kB) | Руководства пользователей | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| BeMicro FPGA Project for CN0209 with Nios driver | FPGA HDL | HTML |
| CN0209 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design | FPGA HDL | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.