Сети контроллеров (CAN)

Приемопередатчики интерфейса CAN (Controller Area Network) компании Analog Devices обеспечивают интерфейс физического уровня с применением дифференциальных сигналов между устройством передачи данных или аппаратным контроллером протокола (например, реализованным в некоторых процессорах семейств Blackfin компании Analog Devices) и физической кабельной структурой шины CAN. Линейка продуктов для интерфейса CAN компании Analog Devices включает в себя продукты с интегрированными изоляторами на основе технологий iCoupler ® и isoPower®, которые обеспечивают готовые, полностью изолированные решения для физического уровня сетей CAN.

  • Сохраните эту страницу в myAnalog, при помощи ссылки в верхней части страницы.
  • Подпишитесь на уведомления об обновлениях при помощи системы myAnalog.
  • Подпишитесь на новостную ленту RSS.

Процессоры Blackfin компании Analog Devices со встроенными периферийными модулями контроллера CAN. Посетите страницу, посвященную встраиваемым процессорам и DSP.
Дополнительную информацию о цифровых изоляторах ADI вы можете найти на странице цифровых изоляторов.

У вас есть вопросы об интерфейсных продуктах и продуктах для изоляции компании ADI? Посетите Interface and Isolation Support Community на форуме EngineerZone.

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА ПРОДУКТОВ

  • Соответствие требованиям безопасности и нормативным документам

  • Безопасность работы продуктов семейства цифровых изоляторов iCoupler® была испытана (в базовом и расширенном режимах) и подтверждена различными контролирующими органами. Ознакомьтесь с информацией о соответствии требованиям безопасности.

  • Isolated CAN in the News

    • Пресс-релизы
    • Примеры успешного практического внедрения – Скоро
EngineerZone

Сети контроллеров (CAN)

Part# Insulation Rating (kVrms)Max Data RateHigh Volt Bus Side RegIntegrated Iso DC/DC ConvNumber of NodesPackageUS Price 1000-4999
ADM30525KV rms1MbpsYesNo11016-Lead SOIC $3.5
ADM30532.5KV rms1MbpsNoYes11020-Lead SOIC $5.5
ADM30545KV rms1MbpsNoNo11016-Lead SOIC $2.1
Назад к началу

Non-Isolated CAN

Part# Max VccMax Data RateCAN TypeBust Fault Protection minBus Fault Protection max# Bus NodesWidest Temp Range (°C)PackagesUS Price 1000-4999
ADM30515V1MbpsHigh Speed CAN-36V36V110-40 to +125SOIC $0.9
Назад к началу
Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть