Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADA4897-1:  Малопотребляющий усилитель с Rail-to-Rail выходом, шум 1 нВ/√Гц

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADA4896-2/ADA4897-1 - это стабильные при единичном усилении, быстродействующие усилители с обратной связью по напряжению, обладающие низким шумом, rail-to-rail диапазоном выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания) и рабочим током 3 мА. Благодаря уровню шума 1/f, равному 2.4 нВ/√Гц при 10 Гц, и свободному от побочных составляющих динамическому диапазону −80 дБн при частоте сигнала 2 МГц ADA4896-2/ADA4897-1 являются идеальным решением для различных областей применения, включая усилители ультразвуковых частот, малошумящие предварительные усилители и драйверы высокопроизводительных АЦП. Появление таких высококачественных усилителей стало возможным благодаря применению инновационной архитектуры и патентованной компанией Analog Devices кремниево-германиевой (SiGe) технологии изготовления биполярных транзисторов следующего поколения.

ADA4896-2/ADA4897-1 имеют ширину полосы 230 МГц, скорость нарастания 120 В/мкс и время установления в пределах погрешности 0.1% , равное 45 нс. Широкий диапазон напряжений питания (от 3 В до 10 В) ADA4896-2/ADA4897-1 делает данные усилители идеальными кандидатами для систем, в которых требуются большой динамический диапазон, точность и высокое быстродействие.

ADA4896-2 выпускается в 8-выводных корпусах LFCSP и MSOP. ADA4897-1 выпускается в 8-выводном корпусе SOIC и 6-выводном корпусе SOT-23. Оба компонента работают в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.

Области применения

  • Малошумящие предварительные усилители
  • Усилители ультразвуковых частот
  • Петлевые фильтры контуров ФАПЧ
  • Драйверы высокопроизводительных АЦП
  • Буферы ЦАП

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Низкий широкополосный шум
       1 нВ/√Гц
      2.8 пА/√Гц
  • Малый шум 1/f
       2.4 нВ/√Гц на 10 Гц
  • Низкие искажения: −115 дБн при
    100 Гц, размах VOUT = 2 В
  • Низкое энергопотребление: 3 мА/канал
  • Низкое входное напряжение смещения: 0.5 мВ, макс.
  • Высокое быстродействие
        Ширина полосы по уровню -3 дБ: 230 МГц )
            (G = +1)
        Скорость нарастания: 120 В/мкс
        Время установления до 0.1%: 45 нс
  • Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
  • Широкий диапазон напряжений питания: 3 В - 10 В
  • Функция отключения (ADA4897-1)

Отвечает требованиям к оборонной и авиационно-космической технике (стандарт AQEC)

  • Загрузите техническое описание ADA4897-1-EP (pdf, на англ.яз.)
  • Расширенный температурный диапазон:
    от −55°C до +105°C
  • Контролируемая производственная база
  • Одна площадка сборки/испытаний
  • Одна площадка изготовления
  • Расширенные функции уведомления об изменении продукта
  • Данные сертификационных испытаний доступны по запросу

Функциональная блок-схема ADA4897-1

Подобная продукция

  • ADA4895-2: Low noise, rail-to-rail output, Dual, Gain>=10, Output Disable
  • ADA4896-2: Low power, rail-to-rail output, Dual
  • ADA4897-2: Unity gain stable, Dual, Output Disable

Video: ADA4895 / 6 / 7 Fastest, Low Noise, Low Power, Rail-to-Rail Amps

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADA4896-2/ADA4897-1/ADA4897-2: 1 nV/√Hz, Low Power, Rail-to-Rail Output Amplifiers Datasheet (Rev B, 04/2012) (PDF, 663 kB) Технические описания PDF
ADA4897-1-EP/ADA4897-2-EP: 1 nV/√Hz, Low Power, Rail-to-Rail Output Amplifiers Data Sheet (Rev 0, 02/2013) (pdf, 355 kB) Технические описания PDF
AN-0991: Active Filter Evaluation Board for Standard SOIC Op Amps  (pdf, 99 kB) Статьи по применению PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) Статьи по применению PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
Статьи по применению PDF
A 16-Bit, 6 MSPS SAR ADC System with Low Power Input Drivers and Reference Optimized for Multiplexed Applications  (pdf, 457 kB) Circuit Note PDF
ADA4895 / 6 / 7 Fastest, Low Noise, Low Power, Rail-to-Rail Amps
The ADA4895, ADA4896, ADA4897; the newest family of high-speed, rail-to-rail amplifiers w/ low voltage noise (1nV/√Hz), low power (3mA) and high slew rate. Applications include low noise pre-amps for photo-detectors & driving high performance ADCs.
Videos HTML
ADA4895 / 6 / 7 Fastest, Low Noise, Low Power, Rail-to-Rail Amps
The ADA4895, ADA4896, ADA4897; the newest family of high-speed, rail-to-rail amplifiers w/ low voltage noise (1nV/Hz), low power (3mA) and high slew rate. Applications include low noise pre-amps for photo-detectors & driving high performance ADCs.
Videos HTML
Op Amp Applications Handbook Руководства по проектированию HTML
MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) Обучение PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) Обучение PDF
MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) Обучение PDF
MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) Обучение PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) Обучение PDF
MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) Обучение PDF
MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) Обучение PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) Обучение PDF
MT-033: Voltage Feedback Op Amp Gain and Bandwidth  (pdf, 251 kB) Обучение PDF
MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) Обучение PDF
UG-127: Universal Evaluation Board for High Speed Op Amps in SOT-23-5/SOT-23-6 Packages  (pdf, 273 kB) Руководства пользователей PDF
UG-101: Evaluation Board User Guide  (pdf, 189 kB) Руководства пользователей PDF
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADA4896 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Узнать больше

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADA4897-1 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADA4897-1 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADA4897-1ARJ-EBZ Статус: Prodn 6-Lead SOT-23 Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
ADA4897-1ARJZ-R7 Статус: Prodn 6-Lead SOT-23 - Да -
ADA4897-1AR-EBZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
ADA4897-1ARZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC $ 3,02 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть