Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Компания Analog Devices является лидером в производстве ИМС полнофункциональных синтезаторов прямого цифрового синтеза (DDS, direct digital synthesizer), обладающих разнообразными дополнительными функциями (интегрированные компараторы, ОЗУ, схемы ФАПЧ, смесители и регистры), что делает их идеальным решением для построения синтезатора сетки частот с быстрой перестройкой в различных системах, от систем связи до испытательного оборудования и радиолокационных систем.
Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Обучающие материалы и вебкасты
Основы синтеза частот, Часть 2: Прямой цифровой синтез (DDS) (на англ.яз.)
Вторая часть серии вебкастов о синтезе частот, состоящей из двух частей, посвящена введению в технологию прямого цифрового синтеза. Мы дадим обзор базовых принципов действия синтезаторов прямого цифрового синтеза, не вдаваясь глубоко в функционирование внутренних составляющих ядра DDS. Мы также обсудим вопрос выбора между технологиями ФАПЧ и DDS для задачи синтеза частот.
Основы синтеза частот, Часть 1: Синтезаторы с фазовой автоподстройкой частоты (на англ.яз.)
Первая часть серии вебкастов о синтезе частот, состоящей из двух частей, посвящена введению в схемы с фазовой автоподстройкой частоты. В этом вебкасте рассматриваются задачи, где требуется синтез частот, методы из прошлого, настоящего и будущего, а также способы оценки показателей синтезаторов и примеры применения из реальной жизни. Особое внимание сосредоточено на применении схем фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) в качестве синтезаторов частот.
Основы формирования тактовых сигналов и синхронизации
Присоединяйтесь к этому вебкасту, который посвящен технологии прямого цифрового синтеза и синтезаторам DDS компании Analog Devices.
Технические статьи о синтезаторах DDS
Вэлори Янг, Analog Devices. Усовершенствованные синтезаторы DDS делают возможным создание продвинутых систем связи
(Electronic Products, сентябрь 2006, на англ.яз.)
Деметриос Эфстатиу. Разработка стратегии распределения тактовых сигналов с уверенностью
(Electronic Design, 27 апреля 2006, на англ.яз.)
Год генератора произвольных колебаний
(Test & Measurement World, 1 декабря 2005, на англ.яз.)
Ева Мерфи и Колм Слэттери, Analog Devices, Inc. Применение синтезаторов DDS
(EE Times, 26 сентября 2005, на англ.яз.)
Дэвид Брэндон и Джон Корнблум, Analog Devices, Inc. Построение многоканальных систем при помощи синхронизированных синтезаторов
(Microwaves & RF, сентябрь 2005, на англ.яз.)
Формирование синхронизированных сигналов при помощи ИМС синтезаторов DDS
(Microwaves & RF Cover Story, июль 2005, на англ.яз.)
Брэд Брэннон, Analog Devices. Влияние дрожания фазы тактового сигнала и фазового шума на системы с дискретизацией
... Показатели вашей системы в значительной степени зависят от уровня дрожания фазы, поэтому важно внимательно отнестись к его оценке.
(EDN, 7 декабря 2004, на англ.яз.)
Кен Джентайл, Analog Devices. Технология DDS упрощает полярную модуляцию
Базовые математические выкладки и технология прямого цифрового синтеза (DDS) дают разработчикам полностью цифровой метод формирования сигналов с полярной модуляцией несущей.
(EDN,5 августа 2004, на англ.яз.)
Интегрированная микросхема синтезатора DDS вступает в диапазон 2.7 ГГц
Этот источник сигналов диапазона 2.7 ГГц с высокой степенью интеграции включает в себя все необходимые блоки прямого цифрового синтеза, а также делитель тактового сигнала делитель сигнала ВЧ, ЦАП с высоким разрешением и комбинацию фазового детектора/схемы накачки заряда.
(Online, апрель 2004, на англ.яз.)
Дэвид Брэндон, Analog Devices, Inc. Проектирование синтезаторов прямого цифрового синтеза
Синтезаторы DDS популярны благодаря точной цифровой настройке частоты, малому коэффициенту шума и возможности формирования сигналов со скачкообразным изменением частоты без разрывов фазы, что делает их более привлекательными по сравнению с альтернативными аналоговыми решениями.
(EDN, 13 мая 2004, на англ.яз.)
Ноэль Макнамара, Analog Devices, Inc. ИМС синтезатора DDS плюс преобразователь частоты в напряжение равно недорогой ЦАП
(EDN Design Idea, 5 февраля 2004, на англ.яз.)
Ядра синтезаторов прямого цифрового синтеза с низким энергопотреблением обеспечивают высокий уровень интеграции (на англ.яз.)
Брэд Брэннон, Analog Devices, Inc. Основы проектирования цифрового радиоприемника (Радио 101)
(pdf, на англ.яз., 77 кБ)
Ноэль Макнамара, Analog Devices, Inc. Реализация амплитудной манипуляции при помощи двух ИМС синтезаторов прямого цифрового синтеза
(EDN Design Idea, 25 декабря 2003, на англ.яз.)
Брошюры и бюллетени технических решений
Руководство по выбору компонентов ВЧ/ПЧ (на англ.яз.)
Бюллетень технических решений для испытательного и измерительного оборудования (на англ.яз.)
Технические описания
Технические описания синтезаторов прямого цифрового синтеза
Часто задаваемые вопросы (FAQ)/редко задаваемые вопросы (RAQ)
Параметрический поиск
Синтезаторы прямого цифрового синтеза
Инструменты
Инструмент проектирования и моделирования ADIsimCLK™
Программы расчета
Помощник конфигурирования синтезаторов DDS
Данный инструмент определяет шестнадцатеричные коды слов настройки частоты для программирования синтезатора DDS на основании заданных параметров частоты и фазы выходного сигнала, а также частоты опорного тактового сигнала. Он рассчитывает реальную частоту выходного сигнала и номинал резистора Rset, необходимый для задания желаемого уровня выходного тока. Также данный инструмент отображает гармонические и иные побочные спектральные составляющие в выходном сигнале, учитывая влияние задаваемого пользователем аналогового фильтра.
Инструмент демонстрации и расчета параметров для AD5933/AD5934
Инструмент для демонстрации работы преобразователя импеданса/анализатора цепей AD5933/AD5934.
Драйверы устройств
Драйвер IIO синтезатора прямого цифрового синтеза AD9834 для Linux
Драйвер IIO синтезатора прямого цифрового синтеза AD9832 для Linux
Проекты для FPGA на языках HDL
Проект FPGA платформы BeMicro для AD9837 с драйвером Nios
Проект FPGA платформы BeMicro для AD9838 с драйвером Nios
Проект FPGA платформы BeMicro для AD9834 с драйвером Nios
Проект FPGA платформы BeMicro для AD9833 с драйвером Nios
Модели IBIS
AD9912 (Все модели/Все градации скорости)
AD9954 (Все модели/Все градации скорости)
AD9959BCP (Для всех градаций скорости)
AD9858 (Все модели/Все градации скорости)
AD9852 (Все модели/Все градации скорости)
Он-лайн сообщество технической поддержки разработчиков EngineerZone
Типовые схемотехнические решения Circuits from the Lab (CftL)
CN-0217: Измерение импеданса с высокой точностью при помощи 12-разрядных преобразователей импеданса
CN-0186: Фазокогерентный модулятор FSK
CN-0156: Схема управления амплитудой для генератора произвольных колебаний (DDS) AD9834
CN-0121: Синхронизация нескольких синтезаторов прямого цифрового синтеза AD9910 с быстродействием 1 GSPS
CN-0109: Генератор тактового сигнала выборки с малым дрожанием фазы для высокопроизводительных АЦП на основе синтезатора прямого цифрового синтеза AD9958/AD9858 с быстродействием 500 MSPS/1 GSPS и ИМС распределения тактового сигнала AD9515
Руководства пользователя
UG-364: Оценивание 12-разрядного преобразователя импеданса/анализатора цепей AD5933 с быстродействием 1 MSPS (на англ.яз.)
UG-313: Оценивание программируемого генератора колебаний AD9832 с потребляемой мощностью 45 мВт, напряжением питания 3 В - 5.0 В и тактовой частотой 25 МГц (на англ.яз.)
UG-319: Оценивание полнофункционального КМОП синтезатора DDS AD9835 с потребляемой мощностью 200 мВт, напряжением питания 5 В и тактовой частотой 50 МГц (на англ.яз.)
UG-272: Оценивание программируемого генератора колебаний AD9833 с потребляемой мощностью 12.65 мВт и напряжением питания 2.3 В - 5.5 В (на англ.яз.)
UG-268: Оценивание полнофункционального синтезатора DDS AD9838 с потребляемой мощностью 11 мВт, напряжением питания 2.3 В - 5.5 В и тактовой частотой 75 МГц (на англ.яз.)
UG-269: Оценивание программируемого генератора колебаний AD9837 с потребляемой мощностью 8.5 мВт и напряжением питания 2.3 В - 5.5 В (на англ.яз.)
UG-266: Оценивание полнофункционального синтезатора DDS AD9834 с потребляемой мощностью 20 мВт, напряжением питания 2.3 В - 5.5 В и тактовой частотой 75 МГц (на англ.яз.)
UG-208: Руководство пользователя по оценочной плате для AD9957 (на англ.яз.)
UG-207: Руководство пользователя по оценочной плате для AD9910 (на англ.яз.)
Статьи по применению синтезаторов DDS
AN-1108: Примеры программирования AD9832/AD9835 (на англ.яз.)
AN-1044: Программирование режимов качания частоты и однократной развертки по частоте в AD5932 (на англ.яз.)
AN-1070: Программирование AD9833/AD9834 (на англ.яз.)
AN-953: Синтезатор прямого цифрового синтеза (DDS) с программируемым модулем (на англ.яз.)
AN-0996: Преимущества применения квадратурных преобразователей с повышением частоты в передатчиках микроволновых систем “точка-точка” (на англ.яз.)
AN-924:Коэффициент усиления цифрового квадратурного модулятора (на англ.яз.)
AN-1053: Пример измерений с оценочной платой AD5933 (на англ.яз.)
AN-0982: Измерение остаточного фазового шума (на англ.яз.)
AN-280: Методы проектирования схем со смешанными сигналами (на англ.яз.)
AN-922: Основы цифровых сглаживающих фильтров (на англ.яз.)
| Part# | # Chan | Master Clock (MHz) | Resolution (Bits) | Fs Iout | Tuning Word Width (bits) | REF Clock Multiplier | I/O Interface | Compliance Range (V) | Automotive Qualified | Nominal Supply (V) | Power Dissipation | US Price 1000-4999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9914 | 1 | 3.5GHz | 12bit | 20mA | 32bit | Yes | Parallel | 500mV | - | Single(+1.8), Single(+3.3) | - |
$ |
| AD9915 | 1 | 2.5GHz | 12bit | 20mA | 32bit | Yes | Parallel | 500mV | - | Single(+1.8), Single(+3.3) | - |
$ |
| AD9837 | 1 | 16MHz | 10bit | 3mA | 28bit | Yes | Serial | 800mV | - | Single(+2.3 to +5.5) | - |
$ |
| AD9838 | 1 | 16MHz | 10bit | 3mA | 28bit | Yes | Serial | 800mV | - | Single(+2.3 to +5.5) | 11mW |
$ |
| AD9912Reference Circuit Available | 1 | 1GHz | 14bit | 20mA | 48bit | Yes | Serial | 500mV | - | Multi(+1.8, +3.3) | - |
$ |
| AD9913Reference Circuit Available | 1 | 250MHz | 10bit | 4.6mA | 32bit | Yes | Parallel | 800mV | - | Single(+1.8) | - |
$ |
| AD9910Reference Circuit Available | 1 | 1GHz | 14bit | 20mA | 32bit | Yes | Parallel | 500mV | - | Single(+1.8), Single(+3.3) | - |
$ |
| AD9957 | 1 | 1GHz | 14bit | 20mA | 32bit | Yes | Serial | 500mV | - | Multi(+1.8, +3.3) | - |
$ |
| AD9911Reference Circuit Available | 1 | 500MHz | 10bit | 10mA | 32bit | Yes | Serial | 1.8V | - | Single(+1.8) | 351mW |
$ |
| AD5932 | 1 | 50MHz | 10bit | - | 24bit | Yes | Serial | - | - | Single(+2.3 to +5.5) | 40mW |
$ |
| AD5930 | 1 | 50MHz | 10bit | 3.1mA | 24bit | No | Serial | 800mV | - | Single(+2.3 to +5.5) | 40mW |
$ |
| AD5933Reference Circuit Available | 1 | 16.776MHz | 12bit | - | 27bit | - | Serial | - | - | Single(+5) | - |
$ |
| AD9958Reference Circuit Available | 2 | 500MHz | 10bit | 10mA | 32bit | Yes | Serial | 2.3V | - | Multi(+1.8, +3.3) | - |
$ |
| AD5934Reference Circuit Available | 1 | 16.776MHz | 12bit | - | 27bit | - | Serial | - | - | Single(+2.7), Single(+5) | - |
$ |
| AD9959Reference Circuit Available | 4 | 500MHz | 10bit | 10mA | 32bit | Yes | Serial | 2.3V | - | Multi(+1.8, +3.3) | - |
$ |
| AD9956 | 1 | 400MHz | 14bit | 10mA | 48bit | No | Serial | 2.3V | - | Multi(+1.8, +3.3) | 400mW |
$ |
| AD9859 | 1 | 400MHz | 10bit | 20mA | 32bit | Yes | Serial | 2.05V | - | Multi(+1.8, +3.3) | 171mW |
$ |
| AD9951 | 1 | 400MHz | 14bit | 10mA | 32bit | Yes | Serial | 2.05V | - | Multi(+1.8, +3.3), Single(+1.8) | 171mW |
$ |
| AD9952 | 1 | 400MHz | 14bit | 10mA | 32bit | Yes | Serial | 2.05V | - | Multi(+1.8, +3.3), Single(+1.8) | 171mW |
$ |
| AD9953 | 1 | 400MHz | 14bit | 10mA | 32bit | Yes | Serial | 2.05V | - | Multi(+1.8, +3.3), Single(+1.8) | 171mW |
$ |
| AD9954Reference Circuit Available | 1 | 400MHz | 14bit | 10mA | 32bit | Yes | Serial | 2.05V | - | Multi(+1.8, +3.3), Single(+1.8) | 220mW |
$ |
| AD9858Reference Circuit Available | 1 | 1GHz | 10bit | 40mA | 32bit | Yes | Parallel | 3.8V | - | Multi(+3.3, +5) | 2.5W |
$ |
| AD9833 | 1 | 25MHz | 10bit | 3mA | 28bit | No | Serial | 650mV | Yes | Single(+2.3 to +5.5), Single(+2.5), Single(+2.7), Single(+3), Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) | 27.5mW |
$ |
| AD9834Reference Circuit Available | 1 | 75MHz | 10bit | 3mA | 28bit | No | Serial | 800mV | - | Single(+2.3 to +5.5), Single(+2.5), Single(+2.7), Single(+3), Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) | 40mW |
$ |
| AD9857 | 1 | 200MHz | 14bit | 20mA | - | Yes | Serial | 1V | - | Single(+3.3) | 2W |
$ |
| AD9852 | 1 | 300MHz | 12bit | 20mA | 48bit | Yes | Parallel | 1V | - | Single(+3.3) | 3.2W |
$ |
| AD9854 | 2 | 300MHz | 12bit | 10mA | 48bit | Yes | Parallel | 1V | - | Single(+3.3) | 4.2W |
$ |
| AD9856 | 1 | 200MHz | 12bit | 10mA | 12bit | Yes | Parallel | 1.5V | - | Single(+3) | 1.6W |
$ |
| AD9851 | 1 | 180MHz | 10bit | 20mA | 32bit | Yes | Parallel | 1.5V | - | Single(+3), Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) | 650mW |
$ |
| AD9835 | 1 | 50MHz | 10bit | 4mA | 32bit | No | Serial | 1.35V | - | Single(+5) | 200mW |
$ |
| AD9832 | 1 | 25MHz | 10bit | 4mA | 32bit | No | Serial | 1.35V | - | Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) | 120mW |
$ |
| AD9831 | 1 | 25MHz | 10bit | 4mA | 32bit | No | Parallel | 1.5V | - | Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) | 120mW |
$ |
| AD9830 | 1 | 50MHz | 10bit | 20mA | 32bit | No | Parallel | 1V | - | Single(+5) | 300mW |
$ |
| AD9850 | 1 | 125MHz | 10bit | 20mA | 32bit | No | Parallel | 1.5V | - | Single(+3.3), Single(+5) | 480mW |
$ |