Добавить в Мастер Структурных Схем

AD5791:  20-разрядный ЦАП с выходом напряжения, разрешением 1 ppm и INL ±1 LSB

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

AD5791 - это одноканальный 20-разрядный ЦАП с небуферизированным выходом напряжения, который питается от биполярного напряжения питания до 33 В. AD5791 работает с положительным входным опорным напряжением в диапазоне от 5 В до VDD - 2.5 В и отрицательным входным опорным напряжением в диапазоне от VSS + 2.5 В до 0 В. AD5791 обладает относительной точностью ±1 LSB (максимум) и гарантированно обеспечивает монотонность с дифференциальной нелинейностью (DNL) ±1 LSB (максимум).

Компонент имеет трехпроводной последовательный интерфейс, который работает с частотой тактового сигнала до 35 МГц и совместим со стандартными интерфейсами SPI®, QSPITM и MICROWIRETM, а также интерфейсами цифровых сигнальных процессоров. В состав компонента входит сброса при включении питания, которая гарантирует, что в начальный момент после включения питания ЦАП выдает 0 В с известным состоянием выходного импеданса и будет поддерживать такое состояние до первой записи достоверных данных. Компонент также имеет функцию фиксации выхода, которая переводит выход в состояние известной нагрузки.


Области применения
  • Медицинские измерения
  • Оборудование для тестирования и измерений
  • Промышленное управление
  • Высокотехнологичные научные и авиационно-космические измерения

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

  1. Разрешение 1 ppm.
  2. Широкий диапазон напряжений питания до ±16.5 В.
  3. Рабочий температурный диапазон: от -40°С до 125°С.
  4. Малая спектральная плотность шума 7.5 нВ/√Гц.
  5. Малый температурный дрейф <0.05 ppm/°C.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Разрешение 1 ppm
  • Интегральная нелитейность (INL) 1 ppm
  • Спектральная плотность шума 7.5 нВ/√Гц
  • Долговременная стабильность линейности 0.19 LSB
  • Температурный дрейф <0.05 ppm/°C
  • Время установления 1 мкс
  • Энергия импульсных выбросов 1.4 нВ-с
  • Рабочий температурный диапазон:
    от -40°С до 125°С
  • 20-выводный корпус TSSOP
  • Широкий диапазон напряжений питания до ±16.5 В
  • Цифровой интерфейс с триггерами Шмитта, работающий на частотах до 35 МГц
  • Цифровой интерфейс совместим с 1.8 В

AD5791-EP МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН В ОБОРОННОЙ И АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКЕ (AQEC)

  • Загрузите техническое описание AD5791-EP (pdf, на англ.яз.)
  • Военный температурный диапазон:
    от −55°C до +125°C
  • Контролируемый процесс изготовления
  • Одна площадка сборки и испытания
  • Одна производственная площадка
  • Расширенные параметры уведомления об изменениях продукта
  • Данные квалификационных испытаний доступны по запросу
  • Габариты компонента соответствуют V62/12664 DSCC

Функциональная блок-схема AD5791

Видео: Первый в отрасли 20-разрядный ЦАП с разрешением 1 PPM

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD5791: 1ppm DAC 20-Bit, ±1LSB INL,Voltage Output DAC Data Sheet (Rev D, 07/2013) (pdf, 413 kB) Технические описания PDF
CN0191: 20-Bit, Linear, Low Noise, Precision, Bipolar ±10V DC Voltage Source  (pdf, 178 kB) Circuit Note PDF
AD5791: 1PPM DAC, the Industry's First True 20-Bit DAC
The AD5791 represents breakthrough data converter technology that offers unparalleled benefits to system architects and designers of precision electronic equipment. The device boasts true 1ppm Resolution & Accuracy.
Videos HTML
AD5781/AD5791 Quick Start Guide (Wiki Site) Руководства пользователей HTML
UG-185: Evaluation Board for a 20-Bit, Serial Input, Voltage Output DAC  (pdf, 707 kB) Руководства пользователей PDF
The 20-Bit DAC Is the Easiest Part of a 1-ppm-Accurate Precision Voltage Source
(Analog Dialogue, Volume 44 – April 2010)
Журнал Analog Dialogue HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) Техническая периодика PDF
Healthcare ICs
Healthcare ICs Solutions Bulletin, Volume 11, Issue 2
Техническая периодика HTML
Industrial ICs
Industrial ICs Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 8
Техническая периодика HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD5791 IBIS Model  (ibs) Модели IBIS IBS
AD5780 - Microcontroller No-OS Driver Device Drivers HTML
AD5791 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML
BeMicro FPGA Project for AD5791 with Nios driver FPGA HDL HTML
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
Сопутствующие компоненты

Suggested Companion Products


Recommended Output Amplifier for the AD5791
  • For high precision, wide bandwidth, R-R output swing, we recommend the AD8675.
  • For high voltage, high slew rates and low noise, we recommend the ADA4898-1.
  • For high precision, low noise, small package, we recommend the ADA4004-1.
Recommended External Reference for the AD5791
  • For a precision, ultralow noise, 5V reference, we recommend the ADR445 or the ADR4550.
  • For a dual reference buffer, we recommend the AD8676.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-AD5791SDZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 159,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.