The ADE7878 family of parts consist of the ADE7878, ADE7868, ADE7858 and ADE7854.
The EVAL-ADE7878EBZ can be used to evaluate all 4 parts without the need of changing parts on the board
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
ADE7854/ADE7858/ADE7868/ADE7878: Polyphase Multifunction Energy Metering IC Data Sheet (Rev F, 10/2012) (pdf, 1046 kB)
|
Технические описания | |
| AN-1076: Calibrating an ADE7878-Based, 3-Phase Energy Meter (pdf, 221 kB) | Статьи по применению | |
| AN-639: Frequently Asked Questions (FAQs) Analog Devices Energy (ADE) Products (pdf, 165 kB) | Статьи по применению | |
| UG-146: Evaluating the ADE7878 Energy Metering IC (pdf, 1915 kB) | Руководства пользователей | |
|
All-Electronic Power and Energy Meters
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 2, February, 1999) |
Журнал Analog Dialogue | HTML |
|
Smart Metering Technology Promotes Energy Efficiency for a Greener World
Analog Dialogue, Volume 43 – January 2009 |
Журнал Analog Dialogue | HTML |
|
Measuring Harmonic Energy with a Solid State Energy Meter
(pdf, 46 kB)
(Reprinted with permission from Metering International where it was first printed in Issue 3, 2003) |
Технические статьи | |
|
IC Technology and Failure Mechanisms - Understanding Reliability Standards Can Raise Quality of Meters
(pdf, 903 kB)
by Etienne Moulin, Analog Devices, Inc. (Reprinted with permission of India's Power Magazine, PowerLine, where it first appeared in the June 2004 issue) |
Технические статьи | |
|
RF Meets Power Lines: Designing Intelligent Smart Grid Systems that Promote Energy Efficiency
RF DesignLine, March 2010 |
Технические статьи | HTML |
|
Smart Metering Technology Promotes Energy Efficiency for a Greener World
Analog Dialogue, Volume 43 – January 2009 |
Технические статьи | HTML |
| Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4 (pdf, 1496 kB) | Техническая периодика | |
| Energy Measurement Solutions (pdf, 2002 kB) | Обзор | |
|
ADE Product Family Overview
(pdf, 1390 kB)
The portfolio includes single-phase products and polyphase products for stepper motor and LCD display meter designs, with five critical measurements available: watt, V rms, I rms, VA, and VAR. |
Обзор | |
| ADE78xx Polyphase Multifunction Energy Metering ICs (pdf, 1847 kB) | Обзор | |
| Analog ICs that meter an energy-sensitive world. | Обзор | HTML |
| What are the benefits of the ADE energy metering devices? | FAQs/RAQs | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Recommended External References for the ADE7854
Were these recommendations helpful?
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.