Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD7995:  четырёхканальный, 12-битный АЦП в 8-выводном SOT-23корпусе с I2C-совместимым интерфейсом

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD7991/AD7995/AD7999 — это 12-/10-/8-битные маломощные АЦП последовательного приближения с I2C®-совместимым интерфейсом. Каждый компонент питается напряжением в диапазоне от 2,7 В до 5,5 В и обладает временем преобразования 1мкс. Схема выборки-хранения позволяет работать с входными частотами до 14 МГц, а мультиплексор позволяет снимать сигнал с четырёх каналов.

AD7991/AD7995/AD7999 имеют последовательный интерфейс из двух проводов совместимый с интерфейсами I2C. AD7991 и AD7995 поставляются в двух исполнениях и каждая версия обладает отдельным I2C адресом. Это позволяет подсоединять два одинаковых устройства к одной I2C шине. Обе версии поддерживают стандартный, быстрый и высокоскоростной режимы I2C интерфейса. AD7999 поставляется только в одном исполнении.

AD7991/AD7995/AD7999 обычно работают в пассивном режиме, включаясь лишь для преобразования. Процесс преобразования управляется режимом подачи команд, во время которого I2C операции чтения инициируют преобразование. Результат возвращается через I2C шину.

Когда все четыре канала используются в качестве аналоговых входов, опорный сигнал берётся с вывода VDD. Это позволяет использовать наиболее широкий динамический диапазон для аналого-цифрового преобразования. По этой причине значение входного аналогового сигнала для АЦП лежит в диапазоне от 0 В до VDD.Так же в качестве опорного сигнала можно подавать сигнал на вход VIN3/VREF.

Основные достоинства

  • Четыре одновыводных входных канала или три входных канла и один канал для опорного сигнала.
  • I2C -совместимый последовательный интерфейс. Стандартный, быстрый и высокоскоростной режимы.
  • Автоматическое выключение.
  • Опорный сигнал поступает от источника питания или является внешним.
  • 8-выводный корпус SOT-23 или 8выводной корпус MSOP.

Области применения

  • Проверка систем
  • Системы с батарейным питанием
  • Сбор данных
  • Медицинское оборудование

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 12-/10-/8-разрядный АЦП с коротким временем преобразования: 1 мкс, тип.
  • 4 аналоговых входных канала/3 аналоговых входных канала плюс вход опорного напряжения
  • Диапазон VDD от 2.7 В до 5.5 В
  • Конфигурируемая последовательность каналов преобразования
  • Температурный диапазон: от : -40 °C до 125 °C
  • Совместимый с I2C® последовательный интерфейс, поддерживающий стандартный, быстрый и высокоскоростной режимы
  • 2 версии с двумя возможными адресами I 2 C (соответствие адресов и обозначения компонентов см. в таблице 8 технического описания)
  • Режим отключения с низким энергопотреблением: 1 мкА, мкс.
  • 8-выводный корпус SOT-23

Функциональная блок-схема AD7995

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7991/AD7995/AD7999: 4-Channel, 12-/10-/8-Bit ADC with I2C Compatible Interface in 8-Lead SOT-23 Data Sheet (Rev B, 10/2010) (pdf, 776 kB) Технические описания PDF
AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry  (pdf, 299 kB)
This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them.
Статьи по применению PDF
CN-0044: Using the AD8599 Op Amp as an Ultralow Distortion Driver for the AD7995  (pdf, 82 kB) Circuit Note PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) Технические статьи PDF
Analog-to-Digital Converter and Driver ICs Техническая периодика HTML
Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems Обзор HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD799x - No-OS Driver for Renesas Microcontroller Platforms Device Drivers HTML
AD799x - No-OS Driver for Microchip Microcontroller Platforms Device Drivers HTML
AD7998 IIO ADC Linux Driver (Wiki Site) Device Drivers HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Узнать больше

Сопутствующие компоненты

Suggested Companion Products


Recommended Input Buffer Amplifiers for the AD7995

  • For low distortion, low noise, dual supplies, we recommend the AD8599.
  • For precision, low noise, single supply, we recommend the AD8605 family of operational amplifiers.
  • For single supply, high speed, low power, we suggest the AD8031 or the dual AD8032.
  • For precision, high speed, low cost, we recommend the quad AD8604.
Recommended External References - 2.5V for the AD7995
  • For applications requiring best accuracy, low noise, low drift, we recommend the ADR421 or AD780.
  • For low noise, high output current applications, we recommend the ADR431.
  • For wide supply applications, we recommend the ADR03 or AD780.
  • For the reference buffer amplifier, we recommend the AD8605.

  • For applications requiring 2.048V to 4.096V, we recommend the REF191 reference family.
Recommended Digital Isolators for the AD7995 Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD7995 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-AD7995EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 59,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть