产品
隔离式LVDS(低压差模信号)
ADI公司的隔离式低压差模信号(LVDS)解决方案将高速数字通信与电气隔离相结合,利用ADI公司成熟的iCoupler®技术,跨电压域提供稳健的低噪声、高吞吐量数据传输。ADI的直接LVDS隔离器可针对点到点和多点应用,为设计人员提供稳健的千兆速率差模信号,可替代复杂且昂贵的光纤系统、标准数字隔离器或光电耦合器的解串行化链路,以及使用变压器或高压电容的设计复杂度高的定制解决方案。
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
ADN4621
推荐用于新设计
7.5 kV RMS/3.75 kV rms 双通道 LVDS 2.5 Gbps 隔离器(1 个反向通道)
ADN4620
推荐用于新设计
7.5 kV RMS/3.75 kV rms 双通道 LVDS 2.5 Gbps 隔离器(0 个反向通道)
ADN4622
推荐用于新设计
5.7 kV rms/1.5 kV rms、四通道 LVDS 2.5 千兆位隔离器(2 个反转通道)
ADN4624
推荐用于新设计
5.7 kV RMS/1.5 kV RMS、四通道LVDS 2.5千兆位隔离器(0个反向通道)
ADN4656
推荐用于新设计
5 kV RMS/3.75 kV RMS、双通道LVDS千兆位隔离器(第一通道反向)
ADN4655
推荐用于新设计
5.7 kV RMS、四通道LVDS 2.5千兆位隔离器(0个反向通道)
ADN4654
推荐用于新设计
5 kV RMS/3.75 kV RMS、双通道LVDS千兆位隔离器(0个反向通道)
ADN4652
量产
5 kV/3.75 kV rms、600 Mbps双通道LVDS隔离器
ADN4650
量产
5 kV rms、600 Mbps双通道Tx或Rx通道LVDS隔离器
ADN4651
量产
5 kV rms、600 Mbps双通道LVDS隔离器
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}