AD8091 / AD8092 レールtoレール出力 電圧帰還型高速アンプ

2011年05月20日

AD8091/8092は110MHzの小信号帯域と145V/uSのスルレート、50nSのセトリング時間の特性を持つ高速アンプです。ゲイン平坦性は0.1dB,20MHzで0.03%の差動ゲイン誤差と,0.03%の差動位相誤差によりビデオ用途に最適です。

詳細は、AD8091の製品ページをご覧ください。

AD8091 / AD8092 レールtoレール出力 電圧帰還型高速アンプ

2011年05月20日
AD8091/8092は110MHzの小信号帯域と145V/uSのスルレート、50nSのセトリング時間の特性を持つ高速アンプです。ゲイン平坦性は0.1dB,20MHzで0.03%の差動ゲイン誤差と,0.03%の差動位相誤差によりビデオ用途に最適です。
詳細は、AD8091の製品ページをご覧ください。
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成