AD8091
製造中オペアンプ、高速、レールtoレール、低価格(シングル)
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.03
製品情報
- 低価格シングル(AD8091)、デュアル(AD8092)の高速オペアンプ
- +3 V~+5V、±5V電源で完全仕様化
- 単電源動作
出力振幅は両レールの25mV以内まで - 5V電源で高速、高速セトリング
-3dB帯域幅:110 MHz(G=+1)
スルーレート:145V/µs
セトリング時間(0.1%):50ns - 低消費:アンプあたり4.4mA
- 優れたビデオ仕様(G=+2)
0.1dBゲイン平坦特性:20MHz、RL=150Ω
微分ゲイン誤差:0.03%、RL=1kΩ
微分位相誤差:0.03%、RL=1kΩ - 低歪み:THD:-80dBc@1MHz、RL=100Ω
- 優れた負荷駆動能力:45mA出力が可能@電源レールから0.5Vまで
50pFの容量負荷駆動が可能(G=+1)
AD8091 (シングル)とAD8092 (デュアル)は、低価格、電圧帰還の高速アンプであり、+3 V、+5 V、±5 Vの電源で動作するように設計されています。これらのデバイスは、負側レールの下側200mVまで、かつ正側レールの内側1Vまでの入力電圧範囲を持つ真の単電源動作機能を備えています。
低価格にもかかわらず、AD8091/AD8092は全体に渡って優れた性能と多様性を提供します。出力電圧の振幅はそれぞれのレールの25mV以内と拡張されており、優れたオーバドライブ回復特性を備え、最大出力ダイナミックレンジを提供します。したがってAD8091/AD8092は、カメラ、ビデオ・スイッチあるいはその他の高速携帯型機器のようなビデオ用電子機器に有用なデバイスといえます。低歪みと高速なセトリング時間はアクティブ・フィルタのアプリケーションにも適しています。AD8091/AD8092は低消費電流で、単電源3Vの電圧で動作できます。これらの特長は、大きさと消費電力が重要な、携帯型、バッテリ駆動のアプリケーションに最適といえます。
広帯域幅で高速スルーレートが備わっているため、これらのアンプは、最大±6Vの両電源や+3V~+12Vの単電源を必要とする、多くの汎用、高速アプリケーションにも適しています。
この低価格の高性能を持つ製品は、8ピンSOIC(AD8091/AD8092)、小型SOT23-5(AD8091)とMSOP(AD8092)で用意されています。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 4
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
チュートリアル 11
製品選択ガイド 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8091ARTZ-R7 | 5-Lead SOT-23 | ||
| AD8091ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8091ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 11, 2022 - 22_0253 Addition of UTAC Thailand as an Alternate Assembly Site for SOT23, SC70 and TSOT Packages/Devices |
||
| AD8091ARTZ-R7 | 製造中 | |
|
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
| AD8091ARTZ-R7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADA4891-1 | 製造中 | オペアンプ、シングル、高速、レールtoレール、低価格 |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8091
VRMS/dBm/dBu/dBV計算ツール
電力測定値と信号強度の標準単位を変換するユーティリティ。
ツールを開く消費電力とダイ温度
このツールは、電源電圧、周囲温度、負荷特性、パッケージの熱データに基づいてダイ温度と消費電力を予測します。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くSPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。