シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8253:  iCMOS®計装アンプ、10MHz、20V/µs

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。
日本法人おススメ製品です>>詳細

AD8253は、デジタル・プログラマブル・ゲインの計装アンプであり、センサとのインターフェース用あるいは高速サンプル・レートのA/Dコンバータ(ADC)の駆動用として最適なギガオーム(GΩ)の入力インピーダンス、低い出力ノイズ、低歪み性能を備えています。

この製品は10MHzの高帯域幅、-110dBの低いTHD、0.001%に対して780ns(max)の高速セトリング時間特性を備えています。オフセット・ドリフトとゲイン・ドリフトは、G=1000時でそれぞれ1.2μV/℃と10ppm/℃が保証されています。幅広い入力同相電圧範囲に加えて、G=1000およびDCから20kHzまでの周波数時に100dBの高い同相ノイズ除去性能を達成します。高精度のDC性能と高速性能を兼ね備えたAD8253は、データ・アクイジション用に最適です。さらに、このモノリシック・ソリューションは設計と製造を簡略化し、内部の抵抗とアンプのマッチングが高精度に維持されているため、計測性能を大幅に向上しています。

AD8253のユーザ・インターフェースは、2つの異なる方法のうち1つでユーザがゲインを設定できるようにする1つのパラレル・ポートで構成されます(機能ブロック図は図1を参照)。バスを通して送信された2ビットのワードをWR入力でラッチできます。これに代わる方法としては、透過的ゲイン・モードを利用し、ゲイン・ポートのロジック・レベルの状態に基づいてゲインを決定することもできます。

AD8253は10ピンのMSOPパッケージを採用し、-40~+85℃の温度範囲で仕様規定されているため、サイズとパッケージング密度が重要な要件となるアプリケーションに最適なソリューションです。

アプリケーション

  • データ・アクイジション
  • 生物医学的分析
  • 試験および測定
  • 特長と利点

    • 小型パッケージ:10ピンMSOP
    • プログラマブル・ゲイン:1、10、100、1000
    • デジタルまたはピン・プログラマブルのゲイン設定
    • 幅広い電源電圧範囲:±5~±15V
    • 優れたDC性能
      高いCMRR:100dB(min)、G=100
      低いゲイン・ドリフト:10ppm/℃(max)
      低いオフセット・ドリフト:1.2μV/℃(max)、G=1000

    AD8253機能ブロック図

    日本法人おススメ

    推奨製品

    おススメ製品の特長は?

       優れたパフォーマンス
       高い品質と信頼性
       日本での豊富な採用実績

    おススメ製品のメリット

       サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
       充実した日本語サポート環境
        •  日本語データシート
        •  AD8253に関するFAQ
        •  日本法人による優先的な技術サポート
        •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

    サンプル請求

    株式会社チップワンストップ
       クイック有償サンプル
    おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD8253ARMZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


       無償サンプル
    弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD8253: 10MHz、20V/µs、ゲイン 1/10/100/1000に設定可能なiCMOS 計装アンプ (Rev A, 08/2008) (pdf, 1165 kB)  データシート PDF
    AD8253: 10 MHz, 20 V/μs, G = 1, 10, 100, 1000 iCMOS Programmable Gain Instrumentation Amplifier Data Sheet (Rev B, 10/2012) (pdf, 673 kB)  データシート PDF
    CN-0260: Oversampled SAR ADC with PGA Achieving Greater Than 125 dB Dynamic Range  (pdf) 実用回路 PDF
    計装アンプの設計ガイド 第3版 設計ハンドブック HTML
    計装アンプの効果的な使い方 技術関連記事 HTML
    High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
    Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
    (EDN, 9/3/2009)
    技術関連記事 HTML
    計装アンプの効果的な使い方 技術資料 HTML
    See what 40 years of data acquisition expertise can do for your instrumentation designs. メディア掲載一覧 HTML
    計装アンプとシャント抵抗を使った電流計測回路の注意点 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    出力がデータシートの振幅に足りません FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    アンプの入力にDCカットのためのコンデンサを直列に入れたら、出力が不安定 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    計装アンプの出力電圧範囲の限界 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD8253 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD8253 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8253ARMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 5.89 $ 4.95 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8253ARMZ-R7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 4.95 Y  成分表 PCN 購入
    AD8253ARMZ-RL 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 3000 - $ 4.95 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる