シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADL5382:  直交復調器、700MHz~2.7GHz

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADL5382は、700 MHz~2.7 GHzのRF入力周波数レンジをカバーする広帯域直交I/Q復調器です。ADL5382復調器は、900 MHzでNF = 14 dB、IP1dB = 14.7 dBm、IIP3 = 33.5 dBmの優れた性能を持つため、要求の厳しいインフラストラクチャでのダイレクト・コンバージョンの要求に適する優れたダイナミック・レンジを提供します。差動RF入力は広い帯域で50 Ω入力インピーダンスを維持するので、最適性能を得るため1: 1バランによる駆動が適しています。

優れた復調精度は、振幅と位相のバランスをそれぞれ約0.05 dBと約0.2°とすることにより実現しています。復調された同相(I)差動出力と直交(Q)差動出力は、バッファ付きで約4 dBの電圧変換ゲインを提供します。バッファ付きベースバンド出力は、200 Ωで2 V p-pの差動信号を駆動することができます。フル・バランスのデザインにより、2次歪みの影響を小さくしています。LOポートからRFポートへのリークは-65 dBc以下です。I出力とQ出力でのDCオフセット差は10 mV (typ)以下です。この両ファクタにより、60 dBmを超える優れたIIP2仕様が可能になっています。

ADL5382は、4.75 V~5.25 Vの単電源で動作します。電源電流は、BIASピンとグラウンドとの間に接続する外付け抵抗を使って調整可能です。

ADL5382は、アナログ・デバイセズの最新シリコン・ゲルマニウム・バイポーラ・プロセスで製造され、露出パドル付きの24ピンLFCSPを採用しています。

アプリケーション

  • 携帯電話W-CDMA/CDMA/CDMA2000/GSM
  • マイクロウエーブのポイント-(複数)ポイント間無線
  • ブロードバンド・ワイヤレスおよびWiMAX
  • 特長と利点

    • RFとLOの動作周波数: 700 MHz~2.7 GHz
    • IIP3+30 dBm
    • IIP2 +60dBm
    • IIP1dB +13dBm
    • ノイズ係数(NF):900 MHzで14.0 dB
    • 電圧変換ゲイン:5dB
    • 直交復調精度
      位相精度 <0.5°
      振幅バランス: <0.25 dB
    • 復調帯域幅:~500 MHz
    • ベースバンドI/Q駆動: 200 Ωで2 V p-p
    • 4.75 V~5.25 V単電源動作

    ADL5382ピン配置と機能ブロック図

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADL5382: 700MHz~2.7GHzの直交復調器 (Rev 0, 03/2008) (pdf, 1643 kB)  データシート PDF
    ADL5382: 700 MHz to 2.7 GHz Quadrature Demodulator Datasheet (Rev A, 05/2012) (pdf, 1413 kB)  データシート PDF
    AN-1236: Interfacing the ADL5382 Quadrature I/Q Demodulator to the AD9262 16-Bit Continuous Time Sigma-Delta ADC as an RF-to-Bits Solution  (pdf, 109 kB) アプリケーション・ノート PDF
    UG-093: Evaluation Board User Guide for the Dual, Continuous Time Sigma-Delta Modulator  (pdf, 1449 kB) ユーザー・ガイド PDF
    Semiconductors Simplify Direct-Conversion Design
    Advances in semiconductor processes have enabled integrated circuits with the performance needed for wireless infrastructure direct-conversion receivers for multimode communications systems.
    (Microwaves & RF, 3/2010)
    技術関連記事 HTML
    Direct Conversion Receiver Designs Enable Multi-standard/Multi-band Operation
    Modern direct conversion provides a compelling solution for field programmable radio designs and offers a cost benefit and potential performance advantage over traditional receiver solutions.
    (RF Designline, 2/16/2009)
    技術関連記事 HTML
    Assess Quadrature-Demodulator Noise Figure Using Vector Signal Analysis
    A VSA approach is a reasonable and qualitative solution for assessing the demodulator noise figure at the baseband.
    (Microwaves & RF, 11/20/2008)
    技術関連記事 HTML
    Semiconductors Simplify Direct-Conversion Design
    Advances in semiconductor processes have enabled integrated circuits with the performance needed for wireless infrastructure direct-conversion receivers for multimode communications systems.
    (Microwaves & RF, 3/2010)
    技術関連記事 HTML
    ブロードバンド通信アプリケーションの部品点数の削減とボード面積の縮小を実現する通信装置向け可変ゲインアンプ2種を発表 (27 Sep 2011) プレス・リリース HTML
    35MHzから4400MHzまでの広帯域な周波数範囲をサポートする高集積VCO内蔵PLLシンセサイザ「ADF4351」を発表 (08 Jun 2011) プレス・リリース HTML
    RFシステムの開発の簡素化と設計期間を短縮するRF設計ツールの新バージョンを発表 (02 Jun 2011) プレス・リリース HTML
    RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
    RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
    メディア掲載一覧 PDF
    ADL5375 Modulator / ADL5382 Demodulator メディア掲載一覧 HTML
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
    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADIsimRF
    アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
    設計ツール&シミュレータ HTML
    ADIsimPLL™
    アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
    設計ツール&シミュレータ HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    関連する周辺製品

    Suggested Companion Products


    Recommended PLL's for the ADL5382

    • For high performance with integrated VCO, we recommend the ADF4350.
    • For lower cost, power and size with integrated VCO, we recommend the ADF4360-X family of fixed frequency PLL's.
    • For higher performance, higher frequency and faster locktimes, we recommend the discrete Integer-N, ADF4106 or the discrete Fractional-N, ADF4156.
    Recommended Baseband Driver Amplifiers for the ADL5382
    • For low noise drivers in low voltage (1.8V) ADC applications, we recommend the ADA4930-1 or the dual ADA4930-2.
    • For selectable gains of 1, 2 or 3, we recommend the low cost, low power ADA4950-1 or the dual ADA4950-2.
    • For a digital programmable VGA, we recommend the AD8366.
    • For a differential RF/IF amplifier, we recommend the ADL5562 or the ADL5565.
    • For variable gain and programmable baseband filters, we recommend the ADRF6510 or the ADRF6516.
    Recommended Dual Analog-to-Digital Converters for the ADL5382
    • For 16-bit performance, low power and high sampling rate, we recommend the AD9268 or AD9650.
    • For 14-bit performance, low power and high sampling rate, we recommend the AD9258 or AD9251.

    • For 12-bit performance, low power, low cost and ease of use, we recommend the AD9231.
    • For 16-bit performance, multistage differential pipeline architecture with integrated quadrature error correction (QEC), we recommend the AD9269.
    • For 16-bit performance, continuous time sigma delta architecture with integrated QEC, we recommend the AD9262.
    Recommended Power Solutions
    • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

    Were these recommendations helpful?

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADL5382 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADL5382 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADL5382-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 150.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる