AD5933
製造中12ビット、インピーダンス・コンバータ、1MSPS、ネットワーク・アナライザ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.60
製品情報
- 中国語のデータシートも提供可能
- 最大周波数100kHzのプログラマブルなピークtoピーク出力を持つ励起電圧
- シリアルI2C®インターフェースから設定可能な周波数掃引機能
- 周波数分解能:27ビット(<0.1Hz)
- インピーダンス測定範囲:1kΩ~10MΩ
- 追加回路によって100Ω~ 1kΩの計測も可能
- 内蔵温度センサー(±2°C)
- 内部システム・クロックのオプション
- 位相測定機能
- システム精度:0.5%
- 動作電源電圧:2.7~5.5V
- 温度範囲:-40~+125℃
- 16ピンSSOPパッケージ
- 車載アプリケーション向けに認定済み
AD5933は、高精度インピーダンス・コンバータのシステム・ソリューションで、周波数発生器と1MSPSの12ビットA/Dコンバータ(ADC)を内蔵しています。周波数発生器では、既知の周波数で外部の複素インピーダンスを励起することができます。インピーダンスからの応答信号は内蔵のADCでサンプリングされ、内蔵のDSPエンジンで離散フーリエ変換(DFT)が行われます。DFTアルゴリズムは、各出力周波数で実数(R)と虚数(I)のデータワードを返します。
1度キャリブレーションを行えば、掃引時の各周波数ポイントでのインピーダンスの大きさと相対位相は、容易に計算できます。この計算は、実数と虚数のレジスタの内容を用いることで、チップ外で行われます。これらのレジスタの内容はシリアルのI2Cインターフェースから読み取ることができます。
アナログ・デバイセズから類似製品AD5934も提供しています:2.7~5.5V、250kSPSの12ビット・インピーダンス・コンバータで内部温度センサーを内蔵し16ピンSSOPパッケージに収納。
アプリケーション
- 電気化学的解析
- 生体インピーダンス解析
- インピーダンス分光法
- 複素インピーダンス測定
- 腐食解析/保護機器
- 生体医学および自動車用センサー
- 近接センシング
- 非破壊検査
- 材料特性解析
- 燃料/バッテリの状態監視
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 23
技術記事 25
製品ハイライト 2
回路ノート 1
製品ハイライト 2
デバイス・ドライバ 2
アナログ・ダイアログ 3
ウェブキャスト 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD5933WYRSZ-REEL7 | 16-Lead SSOP | ||
| AD5933YRSZ | 16-Lead SSOP | ||
| AD5933YRSZ-REEL7 | 16-Lead SSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 19, 2010 - 10_0002 Halogen Free Material Change for SSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD5933YRSZ | 製造中 | |
| AD5933YRSZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD5933YRSZ | 製造中 | |
| AD5933YRSZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
FPGA/HDL 1
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD5933
LTspice User Guide - AD5933 Model
AD5933 LTSpice model user guide
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。