AD9951

新規設計に推奨

DDS、400MSPS、14ビットDAC内蔵、1.8V、CMOS

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 内部DDSクロック速度:400MSPS
  • 14ビットDACを内蔵
  • 32ビットのチュニング・ワード
  • 位相ノイズ:-120dBc/Hz以下@1kHzオフセット(DAC出力)
  • 優れたダイナミック性能
    • SFDR:80dB以上@160MHz(±100kHzオフセット)AOUT
  • シリアルI/O制御
  • 電源電圧:1.8V
  • ソフトウェアとハードウェア制御によるパワーダウン
  • 48ピンTQFP/EPパッケージ
  • PLL REFCLK逓倍器(4~20倍)
  • 内部発振器(単一水晶発振器で駆動可能)
  • 位相変調機能
  • マルチチップ同期
AD9951
DDS、400MSPS、14ビットDAC内蔵、1.8V、CMOS
AD9951 Functional Block Diagram AD9951 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 17

技術記事 21

製品ハイライト 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADIsimDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)

ADIsimDDSは、数学の方程式を用いて、選択したデバイスの全体的な性能をモデル化し、表示します。ADIsimDDSは、リファレンス・クロック周波数と求められる出力周波数が与えられた場合に、必要なFTWを計算します。このツールは総合的なスペクトル性能全体の推定値もモデル化できるため、外付け再構成フィルタの効果を確認できます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-AD9951

Evaluating the AD9951 400MSPS, 14-Bit, 1.8V CMOS, Direct Digital Synthesizer

機能と利点

  • Full-featured evaluation board for the AD9951
  • PC evaluation software for control and measurement of the AD9951
  • USB interface
  • GUI software with frequency sweep capability for board control and data analysis
  • Factory tested and ready to use

製品詳細

This user guide takes users through the setup and use of the AD9951/PCBZ-SDP-K1 evaluation board. The AD9951 is a direct digital synthesizer (DDS) that uses advanced technology, coupled with an internal high-speed, high-performance digital-to-analog converter (DAC) to form a complete, digitally programmable, high-frequency synthesizer capable of generating a frequency agile, analog output, sinusoidal waveform at up to 160MHz with many user-programmable functions.

The Analog Devices, ACE Software provides a graphical user interface (GUI) for simple communication with the AD9951. The AD9951/PCBZ-SDP-K1 requires the use of an SDP-K1 controller board, which is not supplied with the evaluation board kit and must be purchased separately. The SDP-K1 controller board, along with the use of the ACE Software, allows users the ability to program the software.

The AD9951/PCBZ-SDP-K1 uses the same evaluation board as the AD9954/PCBZ-SDP-K1 with the only difference being the device on the board.

For full details on the AD9951, see the AD9951 data sheet, which must be consulted in conjunction with this user guide when using the AD9951/PCBZ-SDP-K1.

EVAL-AD9951
Evaluating the AD9951 400MSPS, 14-Bit, 1.8V CMOS, Direct Digital Synthesizer
EVAL-AD9951 Evaluation Board Angle View EVAL-AD9951 Evaluation Board  Bottom View EVAL-AD9951 Evaluation Board Top View

最新のディスカッション

最近表示した製品