製品概要
機能と利点
- AD9951のフル機能評価用ボード
- AD9951の制御および測定用PC評価ソフトウェア
- USBインターフェース
- ボード制御およびデータ解析用の周波数掃引機能を備えたGUIソフトウェア
- 出荷時テスト済みですぐに使用可能
製品概要
このユーザ・ガイドでは、AD9951/PCBZ-SDP-K1評価用ボードのセットアップと使用方法について説明します。AD9951は、先進技術を採用したDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)であり、高性能な内部高速D/Aコンバータ(DAC)と組み合わせることで、デジタル・プログラマブルなフル機能の高周波数シンセサイザとして、最大160MHzの周波数アジャイルなアナログ出力サイン波を生成できます。また、ユーザによるプログラムが可能な機能も多数備えています。
アナログ・デバイセズのACE(分析、制御、評価)ソフトウェアは、AD9951とのシンプルな通信を可能にするグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)を提供します。AD9951/PCBZ-SDP-K1を使用するには、SDP-K1コントローラ・ボードが必要です。このボードは評価用ボード・キットには付属していないため、別途購入する必要があります。SDP-K1コントローラ・ボードをACEソフトウェアと併用することで、ユーザがソフトウェアをプログラムできるようになります。
AD9951/PCBZ-SDP-K1は AD9954/PCBZ-SDP-K1 と同じ評価用ボードを使用しており、唯一の違いはボード上のデバイスです。
AD9951の詳細については、AD9951のデータシートを参照してください。AD9951/PCBZ-SDP-K1を使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてAD9951のデータシートも参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
EVAL-AD9951 - Design Files2026/07/16ZIP1 MB