MEMS スイッチ

アナログ・デバイセズの RF-MEMS スイッチは、極めて高い信頼性と高精度、0 Hz(DC)から 14 GHz までの優れた RF 性能を提供します。低電圧、低電流の電源で十分であり、完全に独立した並列ロジックの制御インターフェースがあります。省スペースの標準的な表面実装型 LFCSP プラスチック・パッケージを採用しています。
製品セレクション・テーブル

新たな世界を切り開く MEMS スイッチ技術

0 Hz(DC)から 14 GHz 範囲までの革新的なスイッチング・ソリューションをご紹介します。画期的なアイデアと独自のアプローチで、従来のリレー方式に代わる優れたソリューションを提供します。計装、航空宇宙/防衛、通信、その他の重要な市場で MEMS スイッチ技術がもたらすものを知ることができます。

詳細ページ

MEMS Switch Technology

MEMS スイッチ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Device ConfigSwitch Ron
(typ)
(Ohms)
Leakage Switch Off
(typ)
(A)
Freq Response
(min)
(Hz)
Freq Response
(max)
(Hz)
Insertion Loss
(typ)
(dB)
Off Isolation
(typ)
(dB)
IIP3
(typ)
(dBm)
Input Power
(max)
(dBm)
Specified at Freq
(Hz)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1ADGM1004 (4:1) x 1 1.8 500p 0 13G 0.45 24 67 32 2.5G $39.34 (ADGM1004JCPZ-RL7)
2ADGM1304Reference Circuit Available (4:1) x 1 1.6 500p 0 14G 0.26 24 69 36 2.5G $36.58 (ADGM1304JCPZ-RL7)