AD8397:  オペアンプ、高出力電流、レールtoレール出力

AD8397は、優れた直線性で大きい負荷を駆動できる2個の電圧フィードバック型オペアンプを内蔵しています。コモン・エミッタのレールtoレール出力段は、一般的なエミッタ・フォロアの出力段よりもはるかに優れた出力電圧能力があり、各電源レールの0.5V以内の出力振幅が可能で、同時に25Ωの抵抗負荷を駆動できます。低歪み、高い出力電流、広い出力ダイナミック・レンジを備えたAD8397は、大きい負荷で ...続きを見る

AD8397:  オペアンプ、高出力電流、レールtoレール出力

製品概要

AD8397は、優れた直線性で大きい負荷を駆動できる2個の電圧フィードバック型オペアンプを内蔵しています。コモン・エミッタのレールtoレール出力段は、一般的なエミッタ・フォロアの出力段よりもはるかに優れた出力電圧能力があり、各電源レールの0.5V以内の出力振幅が可能で、同時に25Ωの抵抗負荷を駆動できます。低歪み、高い出力電流、広い出力ダイナミック・レンジを備えたAD8397は、大きい負荷で高レベルの信号振幅が要求されるアプリケーションに最適です。

AD8397はアナログ・デバイセズ独自のXFCB-HV(eXtra Fast Complementary Bipolar High Voltage:超高速コンプリメンタリ・バイポーラ高電圧)プロセスで製造され、高い帯域幅と高速スルーレート性能によって歪みを最小に抑え、しかも消費電力はごくわずかです。AD8397は標準の8ピンSOICパッケージで提供していますが、ハイ・パワー・アプリケーション向けに熱強化型の露出パドル付き8ピンSOICパッケージもあります。いずれも-40~+85℃の温度範囲で動作します。

特長

  • デュアル・オペアンプ
  • 電圧フィードバック
  • 電源レールの0.5V以内の出力振幅が可能なレールtoレール出力
  • リニアな高出力電流
    ±12V電源時に32Ω抵抗負荷に対して310mAピークを供給しながら-80dBcのSFDRを維持
  • 広い電源電圧範囲:3~24V
  • 低ノイズ
    電圧ノイズ密度:4.5nV/√Hz@100kHz
    電流ノイズ密度:1.5pA/√Hz@100kHz
  • 高速性能
    -3dB帯域幅:69MHz(G=1)
    スルーレート:53V/μs(RLOAD=25Ω)

仕様

-3dB Bandwidth 69MHz
Slew Rate 53V/µs
Vos 1mV
Ib 200nA
Input Noise (nV/rtHz) 4.5nV/rtHz
Vcc-Vee Supply (V) 3 to 24
Iq per Amplifier (max) 15mA
# OpAmps per Pkg 2
Operating Temp Range -40 to +85
Packages SOIC

その他の製品を探す

ADA4898-1 - High Voltage, Low Noise, Low Distortion, Unity Gain Stable, High Speed Op Amp

ADA4505-2 - 10 μA, Rail-to-Rail I/O, Zero Input Crossover Distortion Amplifier

AD8508 - Quad 20 μA Maximum, Rail-to-Rail I/O, Zero Input, Crossover Distortion Amplifier

AD8009 - OPアンプ、1GHz、5,500V/μs、低歪み

新製品情報のRSSフィードを取得 続きを見る
Part# Small Signal Bandwidth Slew Rate Vos Ib V Noise Density Amplifiers Per Package Widest Temp Range (°C)
AD8397 69MHz 53V/µs 1mV 200nA 4.5nV/rtHz 2 -40 to +85
AD8034 80MHz 80V/µs 1mV 1.5pA 11nV/rtHz 2 -40 to +85
AD8018 130MHz 300V/µs 1mV 1µA 4.5nV/rtHz 2 -40 to +85
AD8066 145MHz 180V/µs 400µV 2pA 7nV/rtHz 2 -40 to +85
AD8012 350MHz 2.25KV/µs 1mV 3µA 2.5nV/rtHz 2 -40 to +85
AD8016 380MHz 1KV/µs 1mV 45µA 2.6nV/rtHz 2 -40 to +85
AD8008 650MHz 1KV/µs 500µV 4µA 2.7nV/rtHz 2 -40 to +85
AD746 13MHz 75V/µs 300µV 110pA 16nV/rtHz 2 -55 to +125
AD8028 190MHz 100V/µs 200µV 4µA 4.3nV/rtHz 2 -40 to +125
AD8599 10MHz 16.8V/µs 10µV 25nA 1.15nV/rtHz 2 -40 to +125
AD8656 28MHz 11V/µs 50µV 10pA 4nV/rtHz 2 -40 to +125
価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

出荷可能日
この日付は、アナログ・デバイセズが注文品を出庫できると想定している日です。ほとんどの製品はこの日付から48時間以内に出荷されます。注文がなされると、アナログ・デバイセズでは納期を確認するための「Acknowledgement:注文確認」のEメールを送信します。注文時には、到着予定日が表示されます。在庫のない製品については注文を受け付け、後日、製品が入荷された時点で発送いたします。また、ご注文された製品について、倉庫の所在地にご注意ください。弊社の倉庫は米国、欧州、東南アジアにありますので、場所によっては輸送時間が異なります。

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

販売代理店リストを見る