ADSP-BF532

製造中

16ビット固定小数点 400MHz 高性能 Blackfinプロセッサ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 400MHz/800MMACの性能により、マルチメディア・アプリケーションにおけるマルチチャンネル・オーディオおよびVGA/D1ビデオ処理が可能
  • 内蔵電圧レギュレーション回路による拡張ダイナミック・パワー・マネジメントにより0.8Vまでの動作が可能で、携帯型アプリケーションにおいてバッテリー寿命の延長を実現
  • アプリケーションに適合したペリフェラルにより、データ取得アプリケーションにおいて汎用コンバータへのグルーレスな接続が可能
  • 低コスト、ピン&コード互換の複数の派生品により、コスト要求の厳しい民生アプリケーションにおけるソフトウェアの差別化が可能

ADSP-BF532
16ビット固定小数点 400MHz 高性能 Blackfinプロセッサ
ADSP-BF532 Functional Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

ユーザ・ガイド 5

アプリケーション・ノート 56

技術記事 8

プロセッサ・マニュアル 2

製品ハイライト 5

ソフトウェア・マニュアル 11

エミュレータ・マニュアル 3

集積回路異常 1

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EMULATOR-ADSP

低価格の ICE-1000 と高性能な ICE-2000 USB ベースの JTAG エミュレータ

機能と利点

  • Blackfin、Blackfin+、SHARC、およびARM 付きマルチコア SHARC+ の JTAG/SWD サポート
  • プラグアンドプレイ、USB 2.0 準拠
  • USB バス給電デバイス
  • Windows® 8.1、Window 7 互換
  • 複数プロセッサ I/O 電圧サポート:1.8 V、2.5 V、および 3.3 V
  • 複数プロセッサのサポート
  • ICE-1000 で 5 MHz の JTAG/SWD クロック動作
  • ICE-2000 で 最大46 MHz の JTAG/SWD クロック動作
  • ステータス表示を強化する多色 LED
  • リモート・デバッグをサポートするためにソフトウェアによって制御されるターゲット・リセット

製品詳細

アナログ・デバイセズ ICE-1000 および ICE-2000 エミュレータにより、アナログ・デバイセズ・プロセッサおよび DSP 上で高度なアプリケーションの作成、テスト、デバッグを簡単に実施できます。CrossCore® Embedded Studio 開発環境と連携して動作するこれらのエミュレータは、JTAG 準拠のアナログ・デバイセズのすべてのプロセッサに対して最高水準のサポートを提供します。

ICE-1000/ICE-2000 で追加された新しいデバッグ機能:


  • Coresight シリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD) 

eval board
EMULATOR-USB & HP USB ICE

USB-Based Emulator and High Performance USB-Based Emulator

機能と利点

  • Full speed USB 1.1 interface enabling download speeds of up to 150 KB/Sec (ADZS-USB-ICE) or High speed USB 2.0 interface enabling download speeds of up to 1.5MB/sec (ADZS-HPUSB-ICE)
  • Background Telemetry Channel (BTC) support enabling non-intrusive data exchange at up to 2.0 MB/sec (ADZS-HPUSB-ICE only)
  • 1.8V, 2.5V, and 3.3V compliant and tolerant
  • Support for all ADI JTAG processors and DSPs
  • 5V tolerant and 3.3V compliant for 5V processors and DSPs
  • Multiprocessor support
  • 14-pin JTAG connector
  • 3-meter USB cable for difficult-to-reach targets
  • CE-certified

製品詳細

Analog Devices’ cost-effective Universal Serial Bus (USB)-based emulator and High performance (HP) Universal Serial Bus (USB)-based emulator each provide an easy, portable, non-intrusive, target-based debugging solution for Analog Devices JTAG processors and DSPs. These powerful USB-based emulators perform a wide range of emulation functions, including single-step and full speed execution with pre-defined breakpoints, and viewing and/or altering of register and memory contents. With the ability to automatically detect and support multiple I/O voltages, the USB and HP USB emulators enable users to communicate with all of the Analog Devices JTAG processors and DSPs using either a full speed USB 1.1 or high speed USB 2.0 port on the host PC. Applications and data can easily and rapidly be tested and transferred between the emulators and the separately available VisualDSP++ development and debugging environment(sold separately).

The plug-and-play architecture of USB allows the emulators to be automatically detected and configured by the host operating system. It can also be connected to and disconnected from the host without opening the PC or turning off the power to the PC. A 3-meter cable is included to connect the emulators to the host PC, thus providing abundant accessibility to hard to reach targets.

The HP USB-based emulator also supports the Background Telemetry Channel (BTC), a non-intrusive method for exchanging data between the host and target application without affecting the target system's real-time characteristics.

Part Number:
USB-Based Emulator
Part Number: ADZS-USB-ICE
High Performance USB-Based Emulator
Part Number: ADZS-HPUSB-ICE

Tools Support:
Tel: 1-800-ANALOGD (262-5643)
Contact Support

For additional information, contact your local Analog Devices Sales Office or Distributor.

eval board
EVAL-USBLAN-EZEXT

The Blackfin USB-LAN EZ-Extender board is a low-cost, plug-on extender for the ADSP-BF533 EZ-KIT Lite, ADSP-BF537 EZ-KIT Lite, and ADSP-BF561 EZ-KIT Lite. This extender extends the capabilities of the Blackfin evaluation system by providing support USB 2.0 and 10/100 Ethernet. For information about compatible EZ-Board products, see the processors family's Software and Tools page.

機能と利点

  • PLX Technology’s Netchip 2272 device
  • USB Driver and Application code
  • USB Logo Certified
  • Derives Power from EZ-KIT Lite
  • MSC’s LAN 91C111 device
  • SMSC’s MII Connector to evaluate different PHYs with the BF537 EZ-KIT Lite
  • Ethernet Stack and Application code
  • 3.13 in (H) x 3.6 in

製品詳細

The Blackfin® USB-LAN EZ-Extender daughter board allows developers to connect to the Asynchronous Memory Bus on the ADSP-BF533 EZ-KIT Lite, ADSP-BF537 EZ-KIT Lite and ADSP-BF561 EZ-KIT Lite.

 

The EZ-Extender has peripherals that support USB 2.0 and 10/100 Ethernet. A MII Connector can also be used when interfacing to a ADSP-BF537 EZ-KIT Lite. The MII connector allows a user to plug in different PHY evaluation boards.

 

Applications and information about the use and connection of the various interfaces on the Blackfin EZ-Extender are available from Analog Devices.


Part Number:
ADZS-USBLAN-EZEXT


Tools Support: 

Tel: 1-800-ANALOGD (262-5643)
Contact Support

eval board
EVAL-BF533-EZLITE

The ADSP-BF533 EZ-Kit Lite evaluation hardware provides a low-cost hardware solution for evaluating the ADSP-BF531, ADSP-BF532, and ADSP-BF533 Blackfin processor family.

機能と利点

  • ADSP-BF533 Blackfin® Processor
  • 64 MB (32M x 16-bit) SDRAM
  • 2 MB (512K x 16-bit x 2) FLASH memory
  • ADV7183 video decoder w/ 3 input RCA jacks
  • AD1836 96 kHz audio codec w/ 4 input and 6 output RCA jacks
  • ADV7171 video encoder w/ 3 output RCA jacks
  • ADM3202 RS-232 line driver/receiver

製品詳細

This evaluation board is obsolete and no longer recommended. The ADSP-BF533 EZ-KIT Lite provides developers with a cost-effective method for initial evaluation of the ADSP-BF533 Blackfin Processor for a wide range of applications including audio and video processing. The EZ-KIT Lite includes an ADSP-BF533 desktop evaluation board and fundamental debugging software to facilitate architecture evaluations via a USB-based PC-hosted tool set. With this EZ-KIT Lite, users can learn more about ADI's ADSP-BF533 hardware and software development and prototype applications.

The ADSP-BF533 EZ-KIT Lite provides an evaluation suite of the VisualDSP++ integrated development and debug environment. The VisualDSP++ software included with the EZ-KIT Lite is limited in program memory size for use solely with the EZ-KIT Lite product.


Part Number:
ADZS-BF533-EZLITE


Tools Support:
Tel: 1-800-ANALOGD (262-5643)
Contact Support


For additional information, contact your local Analog Devices Sales Office or Distributor.

EMULATOR-ADSP
低価格の ICE-1000 と高性能な ICE-2000 USB ベースの JTAG エミュレータ
EMULATOR-USB & HP USB ICE
USB-Based Emulator and High Performance USB-Based Emulator
EVAL-USBLAN-EZEXT
The Blackfin USB-LAN EZ-Extender board is a low-cost, plug-on extender for the ADSP-BF533 EZ-KIT Lite, ADSP-BF537 EZ-KIT Lite, and ADSP-BF561 EZ-KIT Lite. This extender extends the capabilities of the Blackfin evaluation system by providing support USB 2.0 and 10/100 Ethernet. For information about compatible EZ-Board products, see the processors family's Software and Tools page.
EVAL-BF533-EZLITE
The ADSP-BF533 EZ-Kit Lite evaluation hardware provides a low-cost hardware solution for evaluating the ADSP-BF531, ADSP-BF532, and ADSP-BF533 Blackfin processor family.

最新のディスカッション

ADSP-BF532に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品