ADSP-BF531
製造中16ビット固定小数点 400MHz 低コスト Blackfinプロセッサ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 400MHz/800MMACの性能により、マルチメディア・アプリケーションにおけるマルチチャンネル・オーディオおよびCIFビデオ・プロッセッシング
- 内蔵電圧レギュレーション回路による拡張ダイナミック・パワー・マネジメントにより0.8Vまでの動作が可能で、携帯型アプリケーションにおいてバッテリー寿命の延長を実現
- アプリケーションに適合したペリフェラルにより、データ取得アプリケーションにおいて汎用コンバータへのグルーレスな接続が可能
- 低コスト、ピン&コード互換の複数の派生品により、コスト要求の厳しい民生アプリケーションにおけるソフトウェアの差別化が可能
ADSP-BF531、ADSP-BF532、ADSP-BF533はすべて、オリジナルのBlackfinプロセッサの使いやすさとアーキテクチャの特長を備えています。3つのプロセッサはすべてコードとピンについて完全に互換(相違点は性能とオンチップ・メモリの容量のみ)であるため、対象アプリケーションのニーズに応じてスケールアップやスケールダウンが簡単にでき、設計のリスクを低減します。3製品とも、低価格から高性能製品まで性能をさまざまに調整できますが、消費電力はいずれも低くなっています。
ADSP-BF531は、Blackfinプロセッサ・ファミリーを初めて採用する際に適した低価格製品で、最適な性能/ペリフェラル/価格のバランスで、コスト要求の厳しいポータブル計測機器、モデム、オーディオシステムに適しています。
ハイレベルの統合
- 52Kバイトのオンチップ L1メモリ:
32KバイトのL1命令SRAM/キャッシュ
16KバイトのL1データSRAM/キャッシュ
4KバイトのL1スクラッチパッドSRAM - ITU-R656ビデオ・データ・フォーマットに対応するパラレル・ペリフェラル・インターフェース
- 8チャンネルのステレオI2S信号に対応する2つの2チャンネル全二重同期シリアル・ポート
- 1次元と2次元のデータ転送に対応する12チャンネルのDMA
- 外部SDRAM、SRAM、フラッシュ、ROMの複数のバンクとグルーレスに接続するメモリ・コントローラ
- PWMおよびパルス幅/イベント・カウントの各モードに対応する3個のタイマ
- IrDA®に対応するUART
- SPI互換ポート
- イベント・ハンドラ
- リアルタイム・クロック
- ウォッチドッグ・タイマ
- 1~63倍の周波数乗算が可能なPLL
- 160ボール・ミニBGA(12mm x 12mm)、 176ピンLQFP(24mm x 24mm)、169ボールPBGA(19mm x 19mm、鉛フリー)
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 5
アプリケーション・ノート 56
技術記事 8
プロセッサ・マニュアル 2
製品ハイライト 5
ソフトウェア・マニュアル 11
エミュレータ・マニュアル 3
集積回路異常 1
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 5
レガシー評価用キットマニュアル 11
お客様の採用事例 10
回路ノート 2
製品選択ガイド 1
アナログ・ダイアログ 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADSP-BF531SBBCZ400 | 160-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.7mm) | ||
| ADSP-BF531SBBCZ4RL | 160-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.7mm) | ||
| ADSP-BF531SBSTZ400 | 176 ld LQFP (24x24mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 5, 2013 - 13_0188 Datasheet changes for Blackfin ADSP-BF531/ BF532/ BF533 Processors |
||
| ADSP-BF531SBBCZ400 | 製造中 | |
| ADSP-BF531SBBCZ4RL | 製造中 | |
| ADSP-BF531SBSTZ400 | 製造中 | |
|
6 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
| ADSP-BF531SBBCZ400 | 製造中 | |
| ADSP-BF531SBBCZ4RL | 製造中 | |
| ADSP-BF531SBSTZ400 | 製造中 | |
|
6 9, 2010 - 10_0112 Datasheet Update for ADSP-BF531/BF532/BF533 Products |
||
| ADSP-BF531SBBCZ400 | 製造中 | |
| ADSP-BF531SBBCZ4RL | 製造中 | |
| ADSP-BF531SBSTZ400 | 製造中 | |
|
2 17, 2010 - 09_0173 Power-Up Reset timing specification change applicable to select Blackfin Processors. |
||
| ADSP-BF531SBBCZ400 | 製造中 | |
| ADSP-BF531SBBCZ4RL | 製造中 | |
| ADSP-BF531SBSTZ400 | 製造中 | |
|
9 2, 2009 - 09_0028 Material set change for 12x12mm CSP_BGA package (Affects ADSP-BF531/BF531W, ADSP-BF532/BF532W and ADSP-BF533/BF533W generics) |
||
| ADSP-BF531SBBCZ400 | 製造中 | |
| ADSP-BF531SBBCZ4RL | 製造中 | |
|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| ADSP-BF531SBSTZ400 | 製造中 | |
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| ADSP-BF531SBSTZ400 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ソフトウェア・モジュール 2
ソフトウェアおよびツール異常 1
軽量TCP/IP(lwIP)スタック
CrossCore Embedded Studio向け軽量TCP/IP(lwIP)スタックは、組み込みプラットフォーム用に広く採用されているTCP/IPスタックの実装の1つで、TCP/IPセットの大半のネットワーキング・プロトコルに対応しています。
詳細を表示評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
ADSP-BF531に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める