アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。
ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。
【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)】
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。
【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADuC70xxシリーズ: 高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、ARM7TDMI® MCU (Rev A, 02/2006) (pdf, 865 kB) | データシート | |
| ADuC70xx Series: Precision Analog Microcontroller, 12-Bit Analog I/O, ARM7TDMI MCU Data Sheet (Rev F, 05/2013) (pdf, 1296 kB) | データシート | |
AN-908: HD44780採用の文字LCDとADuC702xとのインターフェース
(pdf, 266 kB)
|
アプリケーション・ノート | |
AN-908: Interfacing the HD44780-Based Character LCD to an ADuC702x
(pdf, 111 kB)
|
アプリケーション・ノート | |
AN-895: ADuC702x MicroConverter®のI2C®互換インターフェース
(pdf, 499 kB)
|
アプリケーション・ノート | |
AN-895: ADuC702x MicroConverter I2C-Compatible Interface
(pdf, 237 kB)
|
アプリケーション・ノート | |
| AN-831: ADUC702Xファミリによるカウンタの実装 (pdf, 288 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-831: Implementing a Counter with the ADuC702x Family (pdf, 83 kB) | アプリケーション・ノート | |
AN-806: I2C Download Protocol for ADuC70xxBCPZxxl Models
(pdf, 116 kB)
|
アプリケーション・ノート | |
| AN-798: ADuC702xファミリーのPWMを使ったアナログ出力の発生 (pdf, 197 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-798: Using the PWM to Generate Analog Output on the ADuC702x Family
(pdf, 137 kB)
The ADuC702x family integrates a 32-bit ARM7TDMI microcontroller and high precision analog blocks. Depending on the model, up to four 12-bit DACs are available. In some applications where more analog output is required, the PWM can also be used as a low resolution DAC. This application note describes how to generate an extra analog output from a PWM. |
アプリケーション・ノート | |
| AN-765: ADuC702xファミリーを使用した狭いパルスの継続時間の測定 (pdf, 140 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-765: Measuring Duration of a Short Pulse on the ADuC702x Family (pdf, 108 kB) | アプリケーション・ノート | |
AN-759: ADuC8xxファミリーおよびADuC702xファミリーでのDAC出力数の拡張
(pdf, 189 kB)
|
アプリケーション・ノート | |
AN-759: Expanding the Number of DAC Outputs on the ADuC8xx and ADuC702x Families (uC012)
(pdf, 112 kB)
|
アプリケーション・ノート | |
| AN-724: ADuC702Xシリアル・ダウンロード・プロトコル (pdf, 340 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-724: ADuC702x Serial Download Protocol (pdf, 141 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
Using Integrated Precision Analog Microcontrollers to Simplify Data Acquisition System Design
The ins and outs (the I/O) of using Analog Microcontrollers to manage data acquisition applications |
Webcasts | WEBCAST |
|
Full-Featured Pedometer Design Realized with 3-Axis Digital Accelerometer
(pdf, 598 kB)
Analog Dialogue, June 2010 |
技術情報誌 Analog Dialogue | |
|
ADuC702x Analog Microcontroller Generates Programmable Digital Waveforms
(Analog Dialogue, Volume 41 February 2007) |
技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
|
Full-Featured Pedometer Design Realized with 3-Axis Digital Accelerometer
(pdf, 598 kB)
Analog Dialogue, June 2010 |
技術関連記事 | |
|
Human Fall Detection Using New MEMS Accelerometer Technology
For humans, an unobserved fall can have very serious consequences. Statistics show that the majority of serious consequences are not the direct result of falling, but rather are due to a delay in assistance and treatment. Post-fall consequences can be greatly reduced if relief personnel can be alerted in time. (ECN, December 9, 2009) |
技術関連記事 | HTML |
|
Simplifying Design of Industrial Process-Control Systems with PLC Evaluation Boards (Part 1 of 2)
PLC evaluation board applications for industrial process-control systems are diverse, ranging from simple traffic control to complex electrical power grids, from environmental control systems to oil-refinery process control. (Industrial Control DesignLine, 8/24/09) |
技術関連記事 | HTML |
|
Healthcare at Home (Part II)
A major trend in medicine is to move treatments and monitoring out of the hospital or even the doctor's office and either attach them to the patient or enable it to be done in the home. What can device designers do to aid this effort and what technologies would help to enable it. (EDN, February 25, 2008) |
技術関連記事 | HTML |
| パルス酸素濃度計向けにノイズ・レベルとパワー・レベルを低減する高精度データ・アクイジション・ソリューション | 技術関連記事 | HTML |
| 低消費電力で低価格のワイヤレスECGホルタ・モニタ | 技術関連記事 | HTML |
| Low Cost, Low Power, High Performance AED | 技術関連記事 | HTML |
| 高い信頼性と性能を提供するプログラマブルな医療用輸液ポンプ | 技術関連記事 | HTML |
| インピーダンス計測 血液分析システム | 技術関連記事 | HTML |
| 標準医療ワイヤレス・バンドに対応した、低消費電力、低価格のECGホルタ・モニタ用IC | 技術関連記事 | HTML |
|
Integrated Route Taken to Pulse Oximetry
by Aude Richard and Brian Moss, Analog Devices, Inc. (EE Times, 12/6/2004) |
技術関連記事 | HTML |
|
Precision Analog Microcontroller Simplifies Optical Transceiver Design
(pdf)
by Eamon Neary and Nobuhiro Matsuzoe, Analog Devices, Inc. (Information Quarterly, Volume 3, Number 2, 2004) |
技術関連記事 | |
| アナログ・デバイセズ Technical Bookstore | 参考文献 | HTML |
|
2006 Microprocessor Directory
(EDN, August 2006) |
関連記事 | HTML |
|
Microcontroller Adds Precision Analog
(EDN, 3/29/2004) |
関連記事 | HTML |
|
"Arm"-ing Analog Microcontrollers
Analog Devices moves the 32-bit ARM7 core where 8-bit analog-enabled MCUs once tread. (ED Online, 3/29/2004) |
関連記事 | HTML |
|
モータ制御用コンバータ
(pdf)
高性能、高精度、高速、低消費電力のさまざまな製品を紹介しています。 |
製品カタログ | |
| システムの進化を、多彩なICソリューションでフルサポート。モータ制御にもアナログ・デバイセズ | メディア掲載一覧 | HTML |
| 高精度アナログ・マイクロコントローラ:ARM7®および8051シリーズ (pdf, 6265 kB) | メディア掲載一覧 | |
|
Precision Analog Microcontrollers ARM7® and 8051 Series
(pdf)
ADI's two families of precision analog Flash microcontrollers address the growing need for integration, design ease, programmability, and precision analog performance demanded by industrial, instrumentation, communications, and automotive applications. |
メディア掲載一覧 | |
|
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems
(pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems. |
メディア掲載一覧 | |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| 開発ツール | レジスタ設定ツール | HTML |
ADuC7019/ADuC702x Code Examples
|
コード例 | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。