ADUC7022

製造中

高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、ARM7TDMI® MCU

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • マイクロコントローラ:
    ARM7TDMIコア:RISCアーキテクチャの16/32ビット、
    JTAGポートでコードのダウンロードとデバッグをサポート
  • クロッキング・オプション:
    トリミングされた内蔵発振器(±3%)外部時計用クリスタル外部クロックは最大44MHzプログラマブルな分周期を備えた41.78MHzPLL
  • メモリ:
    62kBフラッシュ/EEメモリ、
    8kBSRAMインサーキット・ダウンロード、
    JTAGベースのデバッグソフトでトリガーされるインサーキット・再プログラマビリティ
アナログI/O
  • マルチ・チャンネル12ビット、1 MSPSのA/Dコンバータ:最大16チャンネル
  • 完全差動とシングルエンド・モード
  • アナログ入力範囲:0V~VREF
  • 12ビット電圧出力DAコンバータ最大4DACが可能
  • 電圧リファレンス内蔵
  • 温度センサー(±3℃)内蔵
  • 電圧コンパレータ内蔵
  • 電源3 V動作で仕様規定、アクティブ・モード11mA@5MHz、40mA@41.78 MHz
  • パッケージと温度範囲:
    6×6mmの40ピンLQFPまたは80ピンLQFPパッケージ、
    -40~+125℃の動作で完全仕様規定
  • ツール:低価格のQuickStart開発システム、完全サポートはサードパーティ・ソフト
  • 電源
    3 V動作で仕様規定
    アクティブ・モード11mA@5MHz、40mA@41.78 MHz
  • パッケージと温度範囲
    6×6mmの40ピンLQFPまたは80ピンLQFPパッケージ
    -40~+125℃の動作で完全仕様規定
  • ツール低価格のQuickStart開発システム
  • 完全サポートはサードパーティ・ソフト
内蔵ペリフェラル
  • UART、2×I2C (R)およびSPI(R)シリアルI/O
  • 汎用I/Oポート:40ピン
  • 4×汎用タイマー
  • ウェイクアップ・タイマーとウオッチドッグ・タイマ(WDT)
  • 電源電圧モニタ
  • 3相、16ビットPWMの生成
  • プログラマブル・ロジック・アレイ(PLA)
  • 外部メモリ・インターフェース:最大.512kB1
1 製品モデルに依存、詳細情報はオーダー・ガイドを参照
ADUC7022
高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、ARM7TDMI® MCU
ADUC7022 Functional Block Diagram ADUC7022 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

アプリケーション・ノート 8

技術記事 5

製品ハイライト 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

ADuC7019/ADuC702x Code Examples 2


評価用キット

EVAL-ADUC7020

ADUC7019/20/21/22 Quick Start Development System

製品詳細

Development systems for evaluation of the ADuC7019/ ADuC7020/ ADuC7021/ ADuC7122, fully integrated, 1 MSPS, 12-bit data acquisition systems incorporating high performance multichannel ADCs, 16-bit/32-bit MCUs, and Flash/EE memory on a single chip.

The QuickStart and QuickStart Plus Kits for the ADuC702x Precision Analog Microcontrollers feature debug via UART and an assembly & C-source debugging environment. In addition the QuickStart Plus Kit allows true non-intrusive JTAG emulation. You may who already have this emulator if you have evaluated other ADuC parts from Analog Devices. These kits are intended for any new users who want to have a comprehensive hardware development environment.


ADI also provides a MiniKit. This kit is ideal for system prototyping, student projects or university labs.

EVAL-ADUC7020
ADUC7019/20/21/22 Quick Start Development System

リファレンス・デザイン

CN0153 Circuits from the Lab®

USB Based Temperature Monitor Using the ADuC7122 Precision Analog Microcontroller and an External Thermistor

機能と利点

  • Typical temperature range of -90 C to +150 C
  • Thermistor temperature monitor
  • Single chip solution with ARM 7 processing core
CN0153
USB Based Temperature Monitor Using the ADuC7122 Precision Analog Microcontroller and an External Thermistor

最新のディスカッション

最近表示した製品