レールtoレール・オペアンプ
アナログ・デバイセズの高速(50MHz以上)レールtoレール・オペアンプは、より低い電源電圧での動作、よりレールに近いスイング、より広いダイナミック・レンジを可能にします。レールtoレール入出力だけでなく、レールtoレール出力のみも含む多種多様なオペアンプのポートフォリオを特長とするアナログ・デバイセズは、市場で入手可能な最先端製品の最も幅広いポートフォリオを提供しています。広帯域幅、高スルー・レ
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
MAX74812
新規設計に推奨
5V, Precision, Low Noise, Zero-Drift Operational Amplifier
MAX74831
発売前
24V, 110MHz FastFET Operational Amplifier
MAX74822
新規設計に推奨
5V、CMOS、レールtoレール汎用アンプ
MAX74840
新規設計に推奨
30V、単電源、低バイアス電流、RRO、8MHz JFETオペ・アンプ
MAX74810
新規設計に推奨
50V電源、EMI強化、ゼロ・ドリフト、超低ノイズのレールtoレール出力オペアンプ
MAX74821
新規設計に推奨
高精度、低ノイズ、CMOS、レールtoレールの入出力オペアンプ
MAX74811
新規設計に推奨
5V、CMOS、ゼロドリフト、レールtoレールのデュアル・オペアンプ
ADA4620-2
新規設計に推奨
レールtoレール出力を備えた36V、高精度、低ノイズ16.5MHz JFETオペアンプ
ADA4620-1
新規設計に推奨
レールtoレール出力を備えた36V、高精度、低ノイズ16.5MHz JFETオペアンプ
ADA4511-2
新規設計に推奨
高精度、40V、レールtoレール入出力オペアンプ
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}