MAX74831
新規設計に推奨24V、110MHz FastFETオペレーショナル・アンプリファイア
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.60
製品情報
- FET入力アンプ
- 入力バイアス電流:3pA
- 低コスト
- 高速:110MHz、-3dB帯域幅(G = +1)
- スルー・レート:180V/μs(G = +2)
- 低ノイズ
- 7nV/√Hz(f = 10kHz)
- 1fA/√Hz(f = 10kHz)
- 広い電源電圧範囲:5V~24V
- 単電源およびレールtoレール出力
- 低オフセット電圧:3mV(最大値)
- 高い同相モード除去比:-100dB
- 優れた歪み特性
- SFDR:-100dBc(1MHz時)
- 電源電流:6.6mA/アンプ(代表値)
- 位相反転なし
MAX74831 FastFET™アンプは、電界効果トランジスタ(FET)入力を備えた電圧帰還型アンプで、高い性能と使いやすさを兼ね備えています。このアンプは、アナログ・デバイセズ独自の相補型バイポーラ(XFCB)プロセスで開発されており、極めて低ノイズな動作(7.0nV/√Hzおよび1fA/√Hz)と非常に高い入力インピーダンスを実現しています。
MAX74831は、5V~24Vの広い電源電圧範囲、単電源動作、110MHzの帯域幅を備え、幅広いアプリケーションに対応できます。また、レールtoレール出力により、高い汎用性を実現しています。
このアンプは、低コストながら優れた総合性能を発揮します。0.02%の微分ゲイン、0.02°の位相誤差、7MHzまでの0.1dBの平坦性を備えているため、ビデオ・アプリケーションに最適です。更に、180V/μsの高いスルー・レート、優れた歪み特性(1MHzで-100dBcのスプリアスフリー・ダイナミック・レンジ(SFDR))、-100dBの極めて高い同相除去比(CMRR)、およびウォームアップ状態で最大3mVの低い入力オフセット電圧を実現しています。MAX74831は、アンプ1個あたりわずか6.6mA(代表値)の電源電流で動作し、最大30mAの負荷電流を供給できます。
MAX74831は高性能かつ高速なFET入力アンプで、小型の8ピンMSOP(RM-8)パッケージを採用しています。このデバイスは、-40°C~+85°Cの工業用温度範囲で動作します。
アプリケーション
- フォトダイオード・プリアンプ
- フィルタ
- A/Dコンバータ・ドライバ
- レベル・シフト
- バッファリング
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX74831ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| MAX74831ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
| MAX74831ARMZ-RL | 8-Lead MSOP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- MAX74831
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
MAX74831に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める