MAX74840
新規設計に推奨30V、単電源、低バイアス電流、RRO、8MHz JFETオペ・アンプ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.32
製品情報
- 広いゲイン帯域幅積(GB積):8MHz(代表値)
- 高速スルー・レート
- 23V/µs(代表値)(ローからハイ)
- −18V/µs(代表値)(ハイからロー)
- 低入力バイアス電流:TA = 25°Cで最大±15pA
- 低オフセット電圧:TA = 25°Cで最大±10mV
- オフセット電圧の低ドリフト:±4μV/°C(代表値)
- 入力電圧範囲にV-ピンを含む
- レールtoレール出力
- 電磁干渉除去比(EMIRR)
- f = 1000MHzおよびf = 2400MHzで90dB(代表値)
MAX74840は、単電源、レールtoレール出力(RRO)、接合型電界効果トランジスタ(JFET)入力オペ・アンプ(Op Amp)です。
入力電圧範囲に負電源と同じ電圧が含まれ、出力振幅はレールtoレールと同じ範囲を達成しています。これにより、グラウンド・センス用に負電圧電源を別途使用しなくても、低電圧、単電源のアプリケーションでダイナミック入力レンジを最大化できます。
入力EMIフィルタは、近くにスイッチング・ノイズ生成源がある場合に信号のノイズ耐性を高めます。
セトリング・タイム性能を改善したり、最新のシングル・エンド逐次比較型レジスタ(SAR)A/Dコンバータ(ADC)の入力を駆動できるように、帯域幅とスルー・レートに関して速度が向上しているほか、出力駆動能力も強化されています。
MAX74840は−40°C~+125°Cの拡張工業用温度範囲で動作するように仕様規定されており、±15Vの仕様では5V~30Vで動作します。MAX74840は8ピン、MSOPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 高出力インピーダンス・センサーのインターフェース
- フォトダイオード・センサーのインターフェース
- トランスインピーダンス・アンプ
- ADC用ドライバ
- 高精度フィルタとシグナル・コンディショニング
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX74840ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| MAX74840ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
| MAX74840ARMZ-RL | 8-Lead MSOP |
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADA4622-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、高精度、30 V、7.5 MHz、低バイアス電流、単電源、RRO |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- MAX74840
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
MAX74840に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める