シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADP2323:  ステップダウンDC-DCレギュレータ、ハイサイドMOSFET内蔵

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。
    ADP2323の製品紹介ビデオを視聴する

ADP2323は、電流モード・アーキテクチャをベースとした、完全仕様化された、デュアル出力のステップダウンDC-DC安定化電源です。ADP2323は2つのハイサイド・パワーMOSFETと外部NチャンネルMOSFET用の2つのローサイド・ドライバを内蔵しています。2つのパルス幅変調(PWM)チャンネルは、デュアルの3A出力に、またはパラレル接続したシングルの6A出力を提供するように構成することができます。レギュレータは、4.5V~20Vの入力電圧で動作し、出力は0.6Vまで低い電圧に設定することができます。

スイッチング周波数は、250kHz~1.2MHz間でプログラムするか、またはマルチ電源を用いるプリケーションにおける干渉を最小化するために外部クロックに同期させることができます。デュアルのPWMチャンネルは、180°の位相差で動作しますので、入力電流のリップルを軽減するとともに入力コンデンサのサイズも低減します。

双方向性の同期ピンは、60°、90°、または120°ずらした位相としてプログラムすることが可能で、積み重ねマルチフェーズの電源ソリューションとしての可能性を提供します。

ADP2323は、軽い負荷状態では、高効率化のためにパルス周波数変調(PFW)モードでの動作に、またはノイズに敏感なアプリケーション向けとして強制的にPWMでの動作に設定できます。外部補償とソフト・スタート機能は設計での柔軟性を提供します。それぞれの出力に対するイネーブル入力とパワーグッド出力は、信頼性のあるパワ・シーケンシングを提供します。システムの信頼性強化のために、アンダー電圧ロックアウト(UVLO)機能、オーバ電圧保護(OVP)、オーバ電流保護機能(OCP)それにサーマル・シャットダウン(TSD)機能も含まれています。

ADP2323は-40℃~+125℃のジャンクション温度範囲にわたって動作し、32ピンLFCSP_WQパッケージを採用しています。



アプリケーション
  • 通信インフラストラクチャ
  • ネットワーキング、サーバー
  • 工業用および計測機器
  • 健康機器、医療機器
  • 中間電源としてのレール変換(他の電源と負荷の間に挿入して異なる電圧源を作る)
  • DC/DCポイント・オブ・ロード(POL)アプリケーション

特長と利点

  • 入力電圧:4.5V~20V
  • 出力精度:±1%
  • ハイサイドMOSFET(オン抵抗:90mΩ(typ))を内蔵
  • 柔軟な出力構成、 --デュアル出力:3A/3A、
    --パラレル・シングル出力:6 A
  • プログラマブルなスイッチング周波数:250 kHz~1.2 MHz
  • プログラマブルな位相シフトを備えた外部同期、または内部クロック出力
  • 選択可能動作モード:PWMまたはPFM
  • 小型インダクタのための調整可能な電流制限
  • 外部補償とソフト・スタート機能内蔵
  • 充電された出力に対するスタートアップ

ADP2323 接続回路図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP2323: ハイサイド MOSFET内蔵のデュアル3 A、20 V同期整流降圧レギュレータ (Rev 0, 07/2011) (pdf, 1408 kB)  データシート PDF
ADP2323: Dual 3 A, 20 V Synchronous Step-Down Regulator with Integrated High-Side MOSFET Data Sheet (Rev A, 06/2012) (pdf, 2105 kB)  データシート PDF
UG-310: Evaluation Board for the ADP2323, Dual 3 A, 20 V, Synchronous Step-Down Regulator with Integrated High-Side MOSFET  (pdf, 748 kB) ユーザー・ガイド PDF
高い変換効率を特長とするデュアル3A出力20V、スイッチング・レギュレータ「ADP2323」を発表 (19 Jul 2011) プレス・リリース HTML
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
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
設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPower™電圧レギュレータ設計ツール
このツールは降圧コンバータの効率、PCボードのスペース、コスト、または部品点数について最適化された設計をサポートします。5つの設計パラメータを入力し、設計目標を選定すると、このツールが最適な値を計算して、全体回路図、BOM、効率性のグラフ、性能の一覧を生成します。BOMにはベンダの製品番号が含まれており、代替部品を選択することもできます。設計全体がPDFで文書化されているため、印刷や電子メールでの送信が可能です。
設計ツール&シミュレータ HTML
Enter values and click on ADIsimPower to find power management solutions. Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
Available System Voltage Operating Voltage Rail Load Current
Vin (min) V Vin (max) V Vout V Iout A

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADP2323 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADP2323 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP2323-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる