ADM660: 電圧コンバータ、CMOS、スイッチド・キャパシタ式 |
ADM660/ADM8660はチャージ・ポンプを用いる電圧コンバータで、入力電源電圧を反転してVOUT=-VINを出力するか、2倍にしてVOUT=2×VINを出力するために使用できます(倍圧はADM660のみ)。+1.5~+7Vの入力電圧であれば、-1.5~-7Vの負の出力電圧に反転できます。この反転機能は、単電源システムで負電圧のレールを作る場合に最適です。チャージ・ポンプには、2つの小型外付けコンデンサしか必要ありません。50mAまでの出力電流に対する効率は90%を超え、100mAでも80%以上の効率を発揮します。
周波数制御(FC)入力ピンで、チャージ・ポンプの動作周波数を25kHzもしくは120kHzに選択できます。これによって、コンデンサのサイズと静止電流を最適化できます ...続きを見る
ADM660/ADM8660はチャージ・ポンプを用いる電圧コンバータで、入力電源電圧を反転してVOUT=-VINを出力するか、2倍にしてVOUT=2×VINを出力するために使用できます(倍圧はADM660のみ)。+1.5~+7Vの入力電圧であれば、-1.5~-7Vの負の出力電圧に反転できます。この反転機能は、単電源システムで負電圧のレールを作る場合に最適です。チャージ・ポンプには、2つの小型外付けコンデンサしか必要ありません。50mAまでの出力電流に対する効率は90%を超え、100mAでも80%以上の効率を発揮します。
周波数制御(FC)入力ピンで、チャージ・ポンプの動作周波数を25kHzもしくは120kHzに選択できます。これによって、コンデンサのサイズと静止電流を最適化できます。25kHzにするときは10μFの外付けコンデンサが適切ですが、120kHzではコンデンサ容量を2.2μFに減らすことができます。ADM660の発振周波数は、発振器(OSC)の入力に外部コンデンサを接続するか、入力を外部クロックで駆動することによって制御できます。高い電源電圧が必要なアプリケーションでは、ADM660で入力電圧を倍加できます。2.5~7Vの入力電圧に対して、最大100mAの出力電流で5~14Vの出力電圧が得られます。
ADM8660には、外部発振器(OSC)ピンの代わりに低消費電力シャットダウン(SD)ピンがあります。これを利用すればデバイスをディスエーブルにでき、静止電流を300nAに減らすことができます。
| Part# | Input Voltage (V) | Vout Preset (V) | Iout | Power Efficiency (%) | Supply Current | Shutdown Current, max | Boost | Inverter | Regulated Output | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM660 | 1.5 - 7 | -Vin or 2*Vin | 100mA | 80 | 4.5mA | 5µA | Y | Y | --- | DIP/SO/TSSOP | $1.82 |
| ADM8660 | 1.5 - 7 | -Vin | 100mA | 80 | 4.5mA | 5µA | --- | Y | --- | DIP/SO/TSSOP | $1.92 |
| ADM8828 | 1.5 - 5.5 | -Vin | 25mA | 99 | 1mA | 2µA | --- | Y | --- | 6-Lead SOT 23 | $0.76 |
| ADM8829 | 1.5 - 5.5 | -Vin | 25mA | 99 | 1mA | n/a | --- | Y | --- | 6-Lead SOT 23 | $0.76 |
| ADM8832 | 2.6 - 3.6 | +5.1/+15.3/-10.3 | 5mA | 90 | 400µA | 1µA | Y | Y | Y | LFCSP-20 | $2.02 |
| ADM8839 | 2.6 - 3.6 | +5/+15/-15 | 8mA | 82 | 500µA | 5µA | Y | Y | Y | LFCSP-20 | $1.92 |
| ADP3605 | 3-6v | -3v/adj | 120mA | n/a | 6mA | 15µA | --- | Y | Y | SOIC-8, TSSOP-14 | $1.50 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM660AN | 製造中 | 8 ld PDIP | 8 | 工業用 | $2.12 | $2.00 | 11/13/2009 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADM660ANZ | 製造中 | 8 ld PDIP | 8 | 工業用 | $1.92 | $1.82 | 12/04/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADM660AR | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $2.12 | $2.00 | 01/15/2010 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADM660AR-REEL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $2.00 | 01/22/2010 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADM660ARU | 最終購入可能日 | 16 ld TSSOP | 16 | 工業用 | $2.12 | $2.00 | 11/13/2009 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADM660ARU-REEL | 最終購入可能日 | 16 ld TSSOP | 16 | 工業用 | - | $2.00 | - | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADM660ARU-REEL7 | 最終購入可能日 | 16 ld TSSOP | 16 | 工業用 | - | $2.00 | - | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADM660ARUZ | 製造中 | 16 ld TSSOP | 16 | 工業用 | $1.92 | $1.82 | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADM660ARUZ-REEL | 製造中 | 16 ld TSSOP | 16 | 工業用 | - | $1.82 | - | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADM660ARUZ-REEL7 | 製造中 | 16 ld TSSOP | 16 | 工業用 | - | $1.82 | - | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADM660ARZ | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $1.92 | $1.82 | 11/27/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADM660ARZ-REEL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | - | $1.82 | 01/22/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。