シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADUM4160:  USBアイソレータ、フル/ロー・スピード

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメのルーキーズ製品です>>詳細
ADuM4160製品紹介ビデオあります

ADuM41601は、アナログ・デバイセズのiCoupler® 技術に基づく、USBポート・アイソレータです。高速CMOSとモノリシック空心コアのトランス技術の組み合わせにより、これらのアイソレション製品は並外れた性能特性を提供し、低速およびフルスピードのUSB互換周辺デバイスに容易に集積することができます。

多くのマイクロコントローラは、D+とD-ラインのみを外部ピンに提供してUSBを導入しています。これは、外部部品を最小化し設計を簡素化しますので、多くのケースで好ましいことですが、アイソレーションを必要とする場合は、特別な課題が起こります。USBラインは動的にD+/D-のドライブを切り替えねばならなく、外部抵抗によってバスの状態を設定しますが、ADuM4160はデータの流れる方向を検出する機構を提供し、出力バッファーの状態を制御します。データの方向は、パケット基準によってパケット毎に決定されます。

ADuM4160は、i技術に基づくエッジ検出技術と、わかりやすく、簡単に構成された、ポート・アイソレータに対するアップストリームを実装するための内部ロジックの組み合わせを使っています。アイソレーションされたアップストリーム・ポートは、簡単なパワーマネージメント機能と堅牢な動作など、いくつかの優位性を提供します。

アイソレータは、標準的なハブやケーブルに匹敵する伝播遅延を備えています。この製品はどちら側も3.0V~5.5Vの電源電圧範囲で動作し、信号レベルの電圧に内部で安定化することで直接VBUSに接続することができます。ADuM4160は、プルアップ抵抗のアイソレーション制御を提供し、ペリフェラルの接続タイミングを制御することができます。この製品は充分低いアイドル電流を使うため、サスペンド状態は必要ありません。

アプリケーション

  • USBペリフェラルのアイソレーション
  • アイソレートされたUSBハブ

特長と利点

  • USB2.0互換
  • 低速とフル・スピードのデータ・レートに対応:1.5Mbpsと12Mbps
  • 双方向通信
  • xD+とxD-ラインの短絡回路保護
  • 3.3V~5.5V動作(デュアル・モードのパワー構成)
    詳細はデータシートを参照してください。
  • ANSI/ESD STM5.1-2007に準拠するクラス3Aの接触ESD性能
  • 高温動作:105℃
  • 高いコモンモード・トランジエント耐性:25kV/µs以上
  • 評価用ボードが用意されています。

ADuM4160機能ブロック図

USB

安全&規制コンプライアンス

製品の規制コンプライアンス等については、安全&規制コンプライアンスをご覧ください。

日本法人おススメ・ルーキーズ

ルーキーズ製品

ルーキーズ製品の特長は?

    おススメ製品同様の優れたパフォーマンスと信頼性
    最新のアナログ・デバイセズのテクノロジーを採用
    発売後2年以内の製品から期待の製品を選択


ルーキーズ製品のメリット

    サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
    充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  ADuM4160に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  Circuits from the Lab/実用回路集
    •  掲示板サイト: アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
    •  製品ビデオ: 「USBポート信号のアイソレータ」

ADuM4160ビデオ ADUM4160は、アナログデバイセズ社の独自技術であるマイクロマシントランスを利用した、USBデジタル信号のアイソレータです。5000Vrmsの耐圧を持ち、医療向けのIEC60601にも適合しています。

この製品のここがおススメ
iCouplerRデジタル・アイソレータ技術を用いたUSB通信対応製品です。USBバスの状態を認識して通信を行います。またプルアップ抵抗の制御も可能です。非常に高集積で簡便にUSBのアイソレーション用途としてお使いいただけます。

サンプル請求

    クイック有償サンプル
ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。「ADuM4160」については、 チップワンストップ社 にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADuM4160: フル/ロー・スピード 5kV USBデジタル・アイソレータ (Rev C, 10/2010) (pdf, 469 kB)  データシート PDF
ADuM4160: Full/Low Speed 5 kV USB Digital Isolator Data Sheet (Rev D, 03/2012) (pdf, 397 kB)  データシート PDF
AN-0971: isoPower デバイスでの EMI 放射制御についての推奨事項  (pdf, 1201 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-0971: Recommendations for Control of Radiated Emissions with isoPower Devices  (pdf, 406 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-913: I2Cインターフェースのアイソレーション  (pdf, 365 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-913: Isolating I2C Interfaces  (pdf, 280 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-825: iCoupler®アイソレーション製品での電源の考慮事項 (Rev. 0, 02/2006)  (pdf, 340 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-825: Power Supply Considerations in iCoupler Isolation Products  (pdf, 181 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-793: iCoupler®アイソレータ製品のESD / ラッチアップに関する考慮事項  (pdf, 331 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-793: ESD/Latch-Up Considerations with iCoupler® Isolation Products  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-770: iCoupler®絶縁のCANバスでの応用  (pdf, 291 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-770: iCoupler® Isolation in CAN Bus Applications  (pdf, 234 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-740: RS-232アプリケーションでのiCoupler®アイソレーション  (pdf, 560 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-740: iCoupler® Isolation in RS-232 Applications  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-727: RS-485アプリケーションでのiCoupler®アイソレータ  (pdf, 756 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-727: iCoupler® Isolation in RS-485 Applications  (pdf, 282 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0160  (pdf, 321 kB)
Universal Serial Bus (USB) Peripheral Isolator Circuit
実用回路 PDF
CN-0159  (pdf, 381 kB)
Universal Serial Bus (USB) Cable Isolator Circuit
実用回路 PDF
CN-0158  (pdf, 536 kB)
Universal Serial Bus (USB) Hub Isolator Circuit
実用回路 PDF
The Importance of Isolation in Healthcare Applications
Learn how iCoupler® digital isolators provide a simple solution for connecting patients to a peripheral monitor or PC in a safe and isolated manner.
Videos HTML
ADuM4160: First Single Package USB Isolation Solution
The ADuM4160 is an integrated single chip USB isolator. It is designed to provide isolation in the D+/D- lines and works with existing USB ports.
Videos HTML
ADuM4160: First Single Package USB Isolation Solution Videos HTML
Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
Webcasts WEBCAST
MS-2425: The Future of Safety Isolation in Home Health Care Electronics  (pdf, 185 kB) 技術関連記事 PDF
Creepage Requirements for Medical Applications  (pdf, 588 kB) 技術関連記事 PDF
NAppkin Note: Breaking Ground Loops to Protect USB Data Transmission  (pdf, 33 kB) 技術関連記事 PDF
Micro-Transformers Provide Signal and Power Isolation for Hybrid Electric Vehicles  (pdf, 234 kB)
By Baoxing Chen, Sr. Staff Engineer, Analog Devices, Inc.
技術関連記事 PDF
Medical Devices Demand Stringent Isolation Techniques
(EDN, 9/28/2006)
技術関連記事 HTML
Isolated Analog I/O Designs Benefit from New Family of iCoupler Devices  (pdf, 93 kB) 技術関連記事 PDF
Integrated Transformer-Coupled Isolation, by Ronn Kliger, (pdf, 544,768 bytes)
Copyright (c) 2003 IEEE. Reprinted from (IEEE Instrumentation & Measurement Magazine Volume: 6, Issue: 1, March 2003). This material is posted here with permission of the IEEE. Such permission of the IEEE does not in any way imply IEEE endorsement of any of Analog Devices's products or services Internal or personal use of this material is permitted.
技術関連記事 HTML
Inside iCoupler® Technology:ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary  (pdf, 291 kB)
By Flow Zhao, Design Engineer
技術関連記事 PDF
NAppkin Note: Lowering the Power of the ADuM524x  (pdf, 223 kB)
By Mark Cantrell, Senior Applications Engineer
技術関連記事 PDF
Simplify USB Isolation in Medical Applications
This article discusses various ways of implementing isolation with USB. In particular, a new option, which allows simple, inexpensive isolation of peripheral devices—especially including the D+ and D– lines—increasing the usefulness of USB in medical and industrial applications.
(ECN, 3/31/2010)
技術関連記事 HTML
Isolating the USB in Medical Systems
New technology can directly isolate USB signal lines and thus provide designers with more flexibility.
(Medical DeviceLink.com, Fall 2009)
技術関連記事 HTML
iCoupler® Products with isoPower™ Technology: Signal and Power Transfer Across Isolation Barrier Using Microtransformers  (pdf, 1306 kB)
By Baoxing Chen
技術関連記事 PDF
Digital Isolation Offers Compact, Low-Cost Solutions to Challenging Design Problems
(Analog Dialogue, Vol. 40, December 2006)
技術関連記事 HTML
Digital Isolation Offers Compact, Low-Cost Solutions to Challenging Design Problems
(Analog Dialogue, Vol. 40, December 2006)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Digital Isolator Product Selection and Resource Guide  (pdf, 640 kB) 製品一覧 PDF
iCoupler®アイソレーション・インターフェースの開発環境「ezLINX™」を発表 (15 May 2012) プレス・リリース HTML
iCoupler®デジタル・アイソレータ技術をラントロニクス社が医療用ワイヤレス通信装置に採用 (05 Mar 2012) プレス・リリース HTML
信号アイソレーションCANトランシーバ「ADM3054」を発表 (15 Dec 2011) プレス・リリース HTML
アナログ・デバイセズ、医用および産業用アプリケーションの安全用件に適合した業界初のデジタル・アイソレータ・パッケージング技術を発表 (06 Oct 2011) プレス・リリース HTML
高電圧システム向けに初のシングルチップの5kVrms信号および電源絶縁RS-485トランシーバ「ADM2682E」「ADM2687E」を発表 (24 May 2011) プレス・リリース HTML
高品質な解析機能付きECG向けに集積アナログ・フロントエンド・サブシステム「ADAS1000」を発表 (09 Feb 2011) プレス・リリース HTML
USB Isolation Reference Circuits メディア掲載一覧 HTML
Agilent/NVE GMR Isolators−Performance Comparison to Analog Devices iCoupler  (pdf, 378 kB) メディア掲載一覧 PDF
iCoupler® USB Isolation - Industry's First Single Package Solution メディア掲載一覧 HTML
Leading Inside Advertorials: Data and Power Isolation in One Package Provides Total Isolation Solution  (pdf, 77 kB) メディア掲載一覧 PDF
2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
メディア掲載一覧 PDF
iCoupler® USB絶縁 – 業界初のシングル・パッケージ・ソリューション メディア掲載一覧 HTML
車載向けアプリケーションに最適なiCouplerデジタル・アイソレータ メディア掲載一覧 HTML
isoPower® – 最小パッケージの絶縁型DC/DC電源 メディア掲載一覧 HTML
ヘルスケアIC ソリューション・ブリテン
ヘルスケア IC ソリューション・ブリテン, Volume 11, Issue 2
ソリューション・ブリテン HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
一次側電源遮断時の二次側出力レベルは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How do I learn about new iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Are iCoupler products Pb-free? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I replace an optocoupler with an iCoupler product in an existing design? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are some of the distinguishing features of the iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What communications protocols are supported by iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the different types of iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Do iCoupler products have VDE certification for reinforced insulation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
With which regulatory standards do iCoupler products comply? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How much isolation can iCoupler products provide? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the benefits of iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What types of technologies have been used to provide isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are optocouplers? What is optical isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is capacitive isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What regulatory standards address isolation products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is isolation? Why is it needed? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are common applications that use isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How is isolation specified? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the relationship between working voltage and isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the difference between basic and double (or reinforced) insulation levels? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are transient immunity and common-mode rejection? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What other parameters are important when considering an isolation device? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADuM4160 IBIS Model (All Speed Grades)  (ibs) IBISモデル IBS

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADUM4160 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADUM4160BRIZ 製品状況: 製造中 SOIC INCREASED CREEPAGE 16 工業用 Tube, 37 $ 5.53 $ 4.89 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM4160BRIZ-RL 製品状況: 製造中 SOIC INCREASED CREEPAGE 16 工業用 Reel, 1000 - $ 4.89 Y  成分表 PCN 購入
ADUM4160BRWZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 5.53 $ 4.89 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM4160BRWZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 - $ 4.89 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EZLINX-IIIDE-EBZ 製品状況: 製造中 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 Yes -
EVAL-ADUM4160: USB Isolator Board for the ADuM3160 and ADuM4160
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADUM4160EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 55.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる