シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADUM5211:  Dual-Channel Isolators with Integrated DC/DC Converter (1/1 Channel Directionality)

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

The ADuM5210/ADuM5211/ADuM5212 are dual-channel digital isolators with isoPower®, an integrated, isolated DC/DC converter. Based on the Analog Devices, Inc., iCoupler® technology, the DC/DC converter provides regulated, isolated power, adjustable between 3.15 V and 5.25 V. Input supply voltages can range from slightly below the required output to significantly higher.

This eliminates the need for a separate, isolated DC/DC converter in low power, isolated designs. The iCoupler chip-scale transformer technology is used for isolated logic signals and for the magnetic components of the DC/DC converter. The result is a small form factor, total isolation solution.

isoPower uses high frequency switching elements to transfer power through its transformer. Special care must be taken during printed circuit board (PCB) layout to meet emissions standards. See the AN-0971 Application Note for board layout recommendations.

APPLICATIONS
  • RS-232 transceivers
  • Power supply start-up bias and gate drives
  • Isolated sensor interfaces
  • Industrial PLCs

特長と利点

  • isoPower integrated, isolated DC/DC converter
  • Regulated 3.15 V to 5.25 V output
  • Up to 150 mW output power
  • Dual dc-to-100 Mbps (NRZ) signal isolation channels
  • Soft start power supply
  • 20-lead SSOP package with
    5.3 mm creepage
  • Supports SPI up to 15 MHz
  • High temperature operation:
    105°C
  • High common-mode transient immunity: >25 kV/μs
  • See data sheet for additional features

Functional Block Diagram for ADuM5211

安全規格認証や適合の取得状況

iCoupler®デジタル・アイソレータ製品は、UL、CSA、VDE、TÜVなど、様々な規制機関によってテスト、承認されています。
詳細は、安全規格認証や適合の取得状況をご覧ください。

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADuM5211 IBIS Models IBISモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADUM5211 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADUM5211ARSZ 製品状況: 製造中 20 ld SSOP 20 工業用 Tube, 66 $ 2.67 $ 2.32 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADUM5211ARSZ-RL7 製品状況: 製造中 20 ld SSOP 20 工業用 Reel, 500 - $ 2.32 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADUM5211BRSZ 製品状況: 製造中 20 ld SSOP 20 工業用 Tube, 66 $ 3.19 $ 2.77 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADUM5211BRSZ-RL7 製品状況: 製造中 20 ld SSOP 20 工業用 Reel, 500 - $ 2.77 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADUM5211CRSZ 製品状況: 製造中 20 ld SSOP 20 工業用 Tube, 66 $ 3.71 $ 3.22 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADUM5211CRSZ-RL7 製品状況: 製造中 20 ld SSOP 20 工業用 Reel, 500 - $ 3.22 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADuM521x/ADuM621x Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADUM5211EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 69.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる