シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADUM3160:  USBデジタル・アイソレータ、フル/ロー・スピード

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADuM3160は、アナログ・デバイセズのiCoupler® 技術に基づく、USBポート・アイソレータです。高速CMOSとモノリシック空心コアのトランス技術の組み合わせにより、これらのアイソレーション製品は並外れた性能特性を提供し、低速およびフル・スピードのUSB互換周辺デバイスに容易に集積することができます。

多くのマイクロコントローラは、D+とD-ラインのみを外部ピンに提供してUSBを導入しています。これは、外部部品を最小化し設計を簡素化しますので、多くのケースで好ましいことですが、アイソレーションを必要とする場合は、特別な課題が起こります。USBラインは動的にD+/D-のドライブを切り替えねばならなく、外部抵抗によってバスの状態を設定しますが、ADuM3160はデータの流れる方向を検出する機構を提供し、出力バッファの状態を制御します。データの方向は、パケット基準によってパケット毎に決定されます。

ADuM3160は、iCoupler技術に基づくエッジ検出技術と、わかりやすく、簡単に構成された、ポート・アイソレータに対するアップストリームを実装するための内部ロジックの組み合わせを使っています。アイソレーションされたアップストリーム・ポートは、簡単なパワー・マネージメント機能と堅牢な動作など、いくつかの優位性を提供します。

アイソレータは、標準的なハブやケーブルに匹敵する伝播遅延を備えています。この製品はどちら側も3.0V~5.5Vの電源電圧範囲で動作し、信号レベルの電圧に内部で安定化することで直接VBUSxに接続することができます。ADuM3160は、プルアップ抵抗のアイソレーション制御を提供し、ペリフェラルの接続タイミングを制御することができます。この製品は充分低いアイドル電流を使うため、サスペンド状態は必要ありません。


アプリケーション
  • USBペリフェラルのアイソレーション
  • アイソレートしたUSBハブ
  • リピータ

特長と利点

  • USB2.0互換
  • IEC61000-4-Xに対応する強化システム・レベルESD性能
  • 4.0 V to 5.5 V operation
    4.0V~5.5V動作
    アップストリーム供給電流:7mA(max)@1.5Mbps
    アップストリーム供給電流:8mA(max)@12Mbps
    アップストリーム・アイドリング電流:2.5mA(max)
  • 双方向通信
  • アップストリーム短絡回路保護
  • 高温動作:105°C
  • 低速とフル・スピードのデータ・レートに対応:1.5Mbpsと12Mbps
  • 高いコモンモード過渡電圧耐性:25kV/µs以上
  • ADUM4160評価用ボードユーザ・ガイドの提供も可能
  • 16-lead SOIC wide body package 16ピン・ワイド・ボディSOICパッケージ
  • 安全性規定の認定:
    UL規格UL1577:2500Vrms 1分間
    CSAコンポーネント認定:Notice#5A、IEC-60950-1≦400Vrms(強化)
  • VDE規制の認定
    DIV VDE 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12VIORM=560V peak

ADuM3160機能ブロック図

Of Note ...

  • An overview of the iCoupler family of products is available.
  • Need isolated power for your USB interface? Please consider the ADuM5000 1/2W isoPower isolated DC/DC converter in a small 16-lead SOIC.
For additional ADI Process Control and Industrial Automation Products and related information, please visit www.analog.com/processcontrol.
For additional ADI Instrumentation Products and related information, please visit www.analog.com/instrumentation.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADuM3160: フル / ロー・スピード2.5kV、USBデジタル・アイソレータ (Rev A, 09/2010) (pdf, 461 kB)  データシート PDF
ADuM3160: Full/Low Speed 2.5 kV USB Digital Isolator Data Sheet (Rev B, 03/2013) (pdf, 210 kB)  データシート PDF
Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
Webcasts WEBCAST
UG-043: iCoupler ADuM4160/ADuM3160 USB アイソレータの評価用ボード  (pdf, 982 kB) ユーザー・ガイド PDF
NAppkin Note: Breaking Ground Loops to Protect USB Data Transmission  (pdf, 33 kB) 技術関連記事 PDF
Inside iCoupler® Technology:ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary  (pdf, 291 kB)
By Flow Zhao, Design Engineer
技術関連記事 PDF
NAppkin Note: Lowering the Power of the ADuM524x  (pdf, 223 kB)
By Mark Cantrell, Senior Applications Engineer
技術関連記事 PDF
iCoupler®アイソレーション・インターフェースの開発環境「ezLINX™」を発表 (15 May 2012) プレス・リリース HTML
iCoupler®デジタル・アイソレータ技術をラントロニクス社が医療用ワイヤレス通信装置に採用 (05 Mar 2012) プレス・リリース HTML
Digital Isolator Product Selection and Resource Guide  (pdf, 640 kB) 製品一覧 PDF
産業用 IC ソリューション・ブリテン ソリューション・ブリテン HTML
産業用IC ソリューション・ブリテン HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADUM3160 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EZLINX-IIIDE-EBZ 製品状況: 製造中 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 Yes -
EVAL-ADUM4160: USB Isolator Board for the ADuM3160 and ADuM4160
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADUM4160EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 55.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる