シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADUM1400:  4チャンネル・デジタル・アイソレータ、低消費電力動作、双方向通信

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細

ADuM140xは、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術に基づく4 チャンネルのデジタル・アイソレータです。高速CMOS技術と空気コアを使ったモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、ADuM140xはフォトカプラ・デバイスなどの置換品に比べて、格段に優れた性能特性を提供します。

iCouplerデバイスはLEDと光ダイオードを使用しないので、一般にフォトカプラに起因する設計の難しさが回避されます。一般的なフォトカプラにとっては、不確かな電流交換比や非直線的な伝達関数、温度や寿命の影響などが問題でしたが、iCouplerのシンプルなデジタル・インターフェースや安定した性能特性によって、こうした問題点は解消されています。

これらのiCoupler製品では、外付けドライバやその他のディスクリート部品は不要です。 さらに、iCouplerデバイスは信号データレートが同程度の場合、フォトカプラの消費電力の1/10~1/6で動作します。

ADuM140xアイソレータ・ファミリーは、独立した4つのアイソレーション・チャンネルをさまざまなチャンネル構成とデータレ ートで提供します(「オーダー・ガイド」参照)。ADuM140xの全モデルは、両側とも2.7~5.5Vの電源電圧で動作するため、低電 圧システムと互換性を持ち、さらに絶縁バリアをまたぐ電圧変換機能も可能にします。さらに、ADuM140xはパルス幅歪みが小さく(CRWグレードで2ns未満)、かつチャンネル間マッチングが優れています(CRWグレードで2ns未満)。ADuM140xアイソレータは、他のフォトカプラとは異なり、入力ロジックに遷移がない場合およびパワーアップ/パワーダウン時に、DCを正確に維持する特許取得済みのリフレッシュ機能を持っています。

アプリケーション

  • 汎用のマルチチャンネル・アイソレーション
  • SPI®インターフェース/データ・コンバータのアイソレーション
  • RS-232/422/485トランシーバ
  • 工業用フィールド・バスのアイソレーション
  • 車載システム
  • 特長と利点

    • 車載用バージョンはAEC-Q100に適合
    • 低消費電力動作
    • 双方向通信
    • 3V/5Vレベル変換
    • 高速データレート:DC~90Mbps (NRZ)
    • 高精度なタイミング特性
    • 高コモン・モード過渡耐圧:25kV/µs以上
    • 高温動作:125℃

    ADuM1400機能ブロック図

    日本法人おススメ

    推奨製品

    おススメ製品の特長は?

       優れたパフォーマンス
       高い品質と信頼性
       日本での豊富な採用実績


    おススメ製品のメリット

       サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
       充実した日本語サポート環境
        •  日本語データシート
        •  ADUM1400に関するFAQ
        •  日本法人による優先的な技術サポート
        •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
    この製品のここがおススメ
    4チャンネルの製品です。kVオーダの高い同相電圧環境下でも動作します。産業用の有線通信用途にも適しています。

    サンプル請求

    株式会社チップワンストップ
       クイック有償サンプル
    おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「ADUM1400CRWZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


       無償サンプル
    弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

    安全&規制コンプライアンス

    製品の規制コンプライアンス等については、安全&規制コンプライアンスをご覧ください。

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADuM1400/ADuM1401/ADuM1402: デジタル・アイソレータ、4チャンネル (Rev A, 06/2004) (pdf, 342 kB)  データシート PDF
    ADuM1400/ADuM1401/ADuM1402: Quad-Channel Digital Isolators Data Sheet  (Rev H, 03/2012) (pdf, 788 kB)  データシート PDF
    AN-0971: isoPower デバイスでの EMI 放射制御についての推奨事項  (pdf, 1201 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-0971: Recommendations for Control of Radiated Emissions with isoPower Devices  (pdf, 406 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-913: I2Cインターフェースのアイソレーション  (pdf, 365 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-913: Isolating I2C Interfaces  (pdf, 280 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-825: iCoupler®アイソレーション製品での電源の考慮事項 (Rev. 0, 02/2006)  (pdf, 340 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-825: Power Supply Considerations in iCoupler Isolation Products  (pdf, 181 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-793: iCoupler®アイソレータ製品のESD / ラッチアップに関する考慮事項  (pdf, 331 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-793: ESD/Latch-Up Considerations with iCoupler® Isolation Products  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-770: iCoupler®絶縁のCANバスでの応用  (pdf, 291 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-770: iCoupler® Isolation in CAN Bus Applications  (pdf, 234 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-740: RS-232アプリケーションでのiCoupler®アイソレーション  (pdf, 560 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-740: iCoupler® Isolation in RS-232 Applications  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-727: RS-485アプリケーションでのiCoupler®アイソレータ  (pdf, 756 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-727: iCoupler® Isolation in RS-485 Applications  (pdf, 282 kB) アプリケーション・ノート PDF
    CN-0235: Fully Isolated Lithium Ion Battery Monitoring and Protection System  (pdf, 849 kB) 実用回路 PDF
    CN-0209: プロセス・コントロール・アプリケーション用フル・プログラマブル・ユニバーサル・アナログ・フロントエンド  (pdf, 472 kB) 実用回路 PDF
    Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
    This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
    Webcasts WEBCAST
    UG-042: 16 ピン SOIC/16 ピン QSOP デジタル・アイソレータの評価  (pdf, 504 kB) ユーザー・ガイド PDF
    Analog Dialogue Vol.43 No.10
    輸送アプリケーション向けの高電圧バッテリ監視回路における絶縁
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Digital Isolation Offers Compact, Low-Cost Solutions to Challenging Design Problems
    (Analog Dialogue, Vol. 40, December 2006)
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    iCoupler® Digital Isolators Protect RS-232, RS-485, and CAN Buses in Industrial, Instrumentation, and Computer Applications
    (Analog Dialogue, Vol. 39, October 2005)
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Micro-Transformers Provide Signal and Power Isolation for Hybrid Electric Vehicles  (pdf, 234 kB)
    By Baoxing Chen, Sr. Staff Engineer, Analog Devices, Inc.
    技術関連記事 PDF
    Medical Devices Demand Stringent Isolation Techniques
    (EDN, 9/28/2006)
    技術関連記事 HTML
    Isolated Analog I/O Designs Benefit from New Family of iCoupler Devices  (pdf, 93 kB) 技術関連記事 PDF
    Integrated Transformer-Coupled Isolation, by Ronn Kliger, (pdf, 544,768 bytes)
    Copyright (c) 2003 IEEE. Reprinted from (IEEE Instrumentation & Measurement Magazine Volume: 6, Issue: 1, March 2003). This material is posted here with permission of the IEEE. Such permission of the IEEE does not in any way imply IEEE endorsement of any of Analog Devices's products or services Internal or personal use of this material is permitted.
    技術関連記事 HTML
    MS-2127: iCoupler デジタル・アイソレータを太陽光発電用インバータに使用した設計  (pdf, 306 kB)
    標準的なセントラル・インバータ太陽光発電システムのインバータ・コントローラの筺体を開けると、デジタル・アイソレータが多くの箇所で使用されているのがわかります。これらにはゲート駆動信号の絶縁、電圧制御ループのデジタル帰還の絶縁、通信チャンネルの絶縁があります。ADI はこれらの設計ニーズに良く適合した製品を提供しています。
    技術関連記事 PDF
    Inside iCoupler® Technology:ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary  (pdf, 291 kB)
    By Flow Zhao, Design Engineer
    技術関連記事 PDF
    NAppkin Note: Lowering the Power of the ADuM524x  (pdf, 223 kB)
    By Mark Cantrell, Senior Applications Engineer
    技術関連記事 PDF
    アナログ・デバイセズのデジタル・アイソレータについて (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事) 技術関連記事 HTML
    Isolation in Medical Applications  (pdf)
    by Rich Ghiorse and Steve Ranta, Analog Devices, Inc. (Power Electronics-Europe, 7/2005)
    技術関連記事 PDF
    High Speed Digital Isolators Using Microscale On-Chip Transformers  (pdf, 2717 kB)
    By Baoxing Chen, John Wynne, and Ronn Kliger
    技術関連記事 PDF
    Isolation with Waferscale Transformers  (pdf, 3623 kB)
    By R. Kliger, B. Chen and J. Wynne, Analog Devices, Inc. (Reprinted with permission of Power Electronics Europe, Issue 6, 2003)
    技術関連記事 PDF
    iCoupler® Products with isoPower™ Technology: Signal and Power Transfer Across Isolation Barrier Using Microtransformers  (pdf, 1306 kB)
    By Baoxing Chen
    技術関連記事 PDF
    Digital Isolation Offers Compact, Low-Cost Solutions to Challenging Design Problems
    (Analog Dialogue, Vol. 40, December 2006)
    技術関連記事 HTML
    アナログ・デバイセズのデジタル・アイソレータについて (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事) 技術資料 HTML
    iCoupler®アイソレーション・インターフェースの開発環境「ezLINX™」を発表 (15 May 2012) プレス・リリース HTML
    iCoupler®デジタル・アイソレータ技術をラントロニクス社が医療用ワイヤレス通信装置に採用 (05 Mar 2012) プレス・リリース HTML
    EE Times Names ACE Finalists
    (EE Times, 1/15/2007)
    関連記事 HTML
    ADuM1300/01/1400/01/02: Multi-Channel Digital Isolators for High-Voltage Industrial Applications  (htm)
    ... New iCoupler devices reduce per-channel costs and offer superior alternative to optocoupler solutions. (analogZONE, powerZONE Products for the week of May 26, 2003)
    関連記事 HTM
    Digital Isolator Product Selection and Resource Guide  (pdf, 640 kB) 製品一覧 PDF
    Automotive Grade Digital Isolators - ADuM120xW/ADuM130xW/ADuM140xW (2008)  (pdf, 1153 kB) 製品一覧 PDF
    iCoupler Isolation Provides Size, Cost, and Thermal Improvements Relative to Optocouplers  (pdf, 67 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Agilent/NVE GMR Isolators−Performance Comparison to Analog Devices iCoupler  (pdf, 378 kB) メディア掲載一覧 PDF
    ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402 Quad-Channel Digital Isolators  (pdf, 184 kB)
    The ADuM240x family of quad-channel isolators provides 5kV isolation and eliminates the need for multiple optocouplers and their accompanying external discrete components.
    メディア掲載一覧 PDF
    ADuM130x/ADuM140x Triple/Quad Digital Isolators  (pdf, 126 kB)
    The ADuM130x/ADuM140x family of triple-/quad-channel isolators eliminates the need for multiple optocouplers and their accompanying external discrete components.
    メディア掲載一覧 PDF
    ADuM125x/ADuM225x Dual-Channel, Hot-Swappable, I2C® Bidirectional Digital Isolators with up to 5 kV Isolation  (pdf, 1493 kB)
    The ADuM125x/ADuM225x are dual-channel bi-directional I2C digital isolators that are hot-swappable and capable of data rates up to 1MHz.
    メディア掲載一覧 PDF
    Leading Inside Advertorials: Data and Power Isolation in One Package Provides Total Isolation Solution  (pdf, 77 kB) メディア掲載一覧 PDF
    2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
    High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
    メディア掲載一覧 PDF
    Signal processing ICs to help redefine what automobiles can be. メディア掲載一覧 HTML
    See what 40 years of data acquisition expertise can do for your instrumentation designs. メディア掲載一覧 HTML
    システムの進化を、多彩なICソリューションでフルサポート。モータ制御にもアナログ・デバイセズ メディア掲載一覧 HTML
    車載向けアプリケーションに最適なiCouplerデジタル・アイソレータ メディア掲載一覧 HTML
    isoPower® – 最小パッケージの絶縁型DC/DC電源 メディア掲載一覧 HTML
    ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
    Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
    メディア掲載一覧 PDF
    Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4  (pdf, 1496 kB) ソリューション・ブリテン PDF
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    トランス式デジタル・アイソレータはAC専用? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    一次側電源遮断時の二次側出力レベルは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    絶縁体圧を稼ぎたい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ガルバニック絶縁(ガルバニック・アイソレーション)について FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    未使用の入出力端子の処理方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How do I learn about new iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Are iCoupler products Pb-free? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Can I replace an optocoupler with an iCoupler product in an existing design? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are some of the distinguishing features of the iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What communications protocols are supported by iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are the different types of iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Do iCoupler products have VDE certification for reinforced insulation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    With which regulatory standards do iCoupler products comply? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How much isolation can iCoupler products provide? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are the benefits of iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What types of technologies have been used to provide isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are optocouplers? What is optical isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is capacitive isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What regulatory standards address isolation products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is isolation? Why is it needed? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are common applications that use isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How is isolation specified? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is the relationship between working voltage and isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is the difference between basic and double (or reinforced) insulation levels? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are transient immunity and common-mode rejection? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What other parameters are important when considering an isolation device? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADuM1400 and ADuM2400 (All Speed Grades)  (ibs) IBISモデル IBS

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADUM1400 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADUM1400ARW 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 2.84 $ 2.52 N  成分表 PCN 購入
    ADUM1400ARW-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.52 N  成分表 PCN 購入
    ADUM1400ARWZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 2.46 $ 1.89 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADUM1400ARWZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.89 Y  成分表 PCN 購入
    ADUM1400BRW 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 4.25 $ 3.76 N  成分表 PCN 購入
    ADUM1400BRW-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.76 N  成分表 PCN 購入
    ADUM1400BRWZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 2.71 $ 2.24 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADUM1400BRWZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.24 Y  成分表 PCN 購入
    ADUM1400CRW 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 5.70 $ 5.04 N  成分表 PCN 購入
    ADUM1400CRW-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 5.04 N  成分表 PCN 購入
    ADUM1400CRWZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 2.96 $ 2.45 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADUM1400CRWZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.45 Y  成分表 PCN 購入
    ADUM1400WSRWZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 Auto Tube, 47 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADUM1400WSRWZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 Auto Reel, 1000 - $ 0.00 Y  成分表 PCN 購入
    ADUM1400WTRWZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 Auto Tube, 47 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADUM1400WTRWZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 Auto Reel, 1000 - $ 0.00 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-ADUMQSEBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 25.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる