![]() ルーキーズ製品の特長は?
おススメ製品同様の優れたパフォーマンスと信頼性
最新のアナログ・デバイセズのテクノロジーを採用
発売後2年以内の製品から期待の製品を選択ルーキーズ製品のメリット
サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
充実した日本語サポート環境• 日本語データシート • ADM2587Eに関するFAQ • 日本法人による優先的な技術サポート • 掲示板サイト: アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト) |
iCouplerRデジタル・アイソレータ技術を用いたアイソレーション500kbps対応RS485製品です。アイソレーションDC-DCコンバータも内蔵しているので、非常に高集積で便利にお使いいただけます。。
サンプル請求
クイック有償サンプルルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。「ADM2587E」については、 チップワンストップ社 にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。 無償サンプル弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。 |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADM2582E/ADM2587E: ±15kV ESD保護機能付の信号および電源絶縁型RS-485トランシーバ (Rev B, 06/2011) (pdf, 760 kB) | データシート | |
| ADM2582E/ADM2587E: Signal and Power Isolated RS-485 Transceiver with ±15 kV ESD Protection Data Sheet (Rev C, 06/2011) (pdf, 405 kB) | データシート | |
| AN-0971: isoPower デバイスでの EMI 放射制御についての推奨事項 (pdf, 1201 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-0971: Recommendations for Control of Radiated Emissions with isoPower Devices (pdf, 406 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-960: RS-485 / RS-422回路の実装ガイド (pdf, 618 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-960: RS-485/RS-422 Circuit Implementation Guide (pdf, 245 kB) | アプリケーション・ノート | |
| ADM2582E: Signal and Power Isolated RS-485 Transceiver | Videos | HTML |
|
Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend. |
Webcasts | WEBCAST |
|
Solving Isolation Challenges in Industrial Automation
This webcast will discuss the role isolation plays in providing protection and reducing the system bit-error-rate, using the specific design challenges of an RS-485 network. Topics to be covered in this presentation will include: Why and when one should isolate, Types of isolation and their advantages, Design Considerations for an RS-485 node (and how this translates to design considerations for signal isolation) as well as many other topics. |
Webcasts | WEBCAST |
| UG-400: ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment (pdf, 393 kB) | ユーザー・ガイド | |
| UG-044: ADM2582E/ADM2587E の評価用ボード (pdf, 583 kB) | ユーザー・ガイド | |
|
MS-2155: 絶縁した RS-485 ノードのための絶縁した電源を分割する選択方法と回路
(pdf, 290 kB)
ADI の集積化されたRS-485 絶縁型トランシーバのポートフォーリオにはホトカプラを利用した方法よりも大きな利点をもって激しいシステム設計要求を満足させる柔軟性と性能があります。 |
技術関連記事 | |
|
Inside iCoupler® Technology:ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary
(pdf, 291 kB)
By Flow Zhao, Design Engineer |
技術関連記事 | |
|
NAppkin Note: Lowering the Power of the ADuM524x
(pdf, 223 kB)
By Mark Cantrell, Senior Applications Engineer |
技術関連記事 | |
|
High-Performance Multichannel Power-Line Monitoring with Simultaneous-Sampling ADCs
By Colm Slattery, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue, Vol. 41, January 2007) |
技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
| iCoupler®アイソレーション・インターフェースの開発環境「ezLINX™」を発表 (15 May 2012) | プレス・リリース | HTML |
| iCoupler®デジタル・アイソレータ技術をラントロニクス社が医療用ワイヤレス通信装置に採用 (05 Mar 2012) | プレス・リリース | HTML |
| 信号アイソレーションCANトランシーバ「ADM3054」を発表 (15 Dec 2011) | プレス・リリース | HTML |
| Digital Isolator Product Selection and Resource Guide (pdf, 640 kB) | 製品一覧 | |
| Brochure: Motor and Power Control Solutions (pdf) | メディア掲載一覧 | |
| Industrial Automation Solutions (pdf, 6110 kB) | メディア掲載一覧 | |
| ADM2587E/ADM2582E: Signal and Power Isolated RS-485/RS-422 Transceivers (pdf, 2364 kB) | メディア掲載一覧 | |
| 産業用IC | ソリューション・ブリテン | HTML |
| Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4 (pdf, 1496 kB) | ソリューション・ブリテン | |
| Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3 (pdf, 1334 kB) | ソリューション・ブリテン | |
| 終端抵抗の値 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| With which regulatory standards do iCoupler products comply? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。