高速レールtoレールアンプ

アナログ・デバイセズの高速(>50MHz)レールtoレール・オペアンプは、低い電源電圧での動作、レール付近までの振幅、広いダイナミック・レンジを実現します。レールtoレール出力だけでなく、レールtoレール入出力など各種レールtoレール・オペアンプをご用意しています。広帯域幅、高スルーレート、低歪み、レールtoレールなど、当社製品なら最先端の広範な製品群によって次世代設計のための高い性能レベルを実現できます。

下のパラメトリックサーチから製品を選択し、製品のデータシートをダウンロードし、サンプルをご注文ください。

製品セレクションテーブル

キャンペーン



「アナログ・デバイセズ製品 セレクションガイド2013」
完成記念プレゼント・キャンペーン実施中!

詳細はこちら >>

Hight Speed Rail to Rail I/O

Part# 日本語データシートSmall Signal BandwidthSlew RateInput Voltage NoiseInput Bias CurrentInput Offset CurrentInput Offset VoltageV Span MinV Span MaxIq/AmpAmplifiers Per PackagePackageUS Price 1000-4999
AD8066Reference Circuit Available
 
145MHz180V/µs7nV/rtHz2pA1pA400µV5V24V7.4mA2SOIC, SOP $2.32
AD8065Reference Circuit Available
 
145MHz180V/µs7nV/rtHz2pA1pA400µV5V24V7.4mA1SOIC, SOT $1.61
AD8091
 
110MHz170V/µs16nV/rtHz1.3µA150fA1.6mV3V12V5.5mA1SOIC, SOT $0.7
AD8092
 
110MHz170V/µs16nV/rtHz1.3µA150fA1.6mV3V12V5.5mA2SOIC, SOP $0.9
AD8061
 
320MHz650V/µs8.5nV/rtHz350nA300nA1mV2.7V8V6.8mA1SOIC, SOT $0.55
ADA4891-3
 
220MHz170V/µs9nV/rtHz2pA-2.5mV2.7V5.5V4.4mA3Mini-SO, SOP $0.89
ADA4891-4Reference Circuit Available
 
220MHz170V/µs9nV/rtHz2pA-2.5mV2.7V5.5V4.4mA4- $1.09
ADA4891-1
 
240MHz170V/µs9nV/rtHz2pA-2.5mV2.7V5.5V4.4mA1SOIC, SOT $0.49
ADA4891-2
 
220MHz170V/µs9nV/rtHz2pA-2.5mV2.7V5.5V4.4mA2Mini-SO, SOP, SOT $0.69
ADA4895-1  236MHz943V/µs1nV/rtHz11µA20nA28µV3V10V3mA1SOP $1.89
ADA4895-2  236MHz943V/µs1nV/rtHz11µA20nA28µV3V10V3mA2SOP $3.21
ADA4897-2Reference Circuit Available
 
230MHz120V/µs1nV/rtHz11µA20nA28µV3V10V3mA2SOP $3.21
ADA4896-2
 
230MHz120V/µs1nV/rtHz11µA20nA28µV3V10V3mA2Mini-SO $3.21
ADA4897-1Reference Circuit Available
 
230MHz120V/µs1nV/rtHz11µA20nA28µV3V10V3mA1SOP $1.89
ADA4855-3
 
400MHz800V/µs6.5nV/rtHz4.5µA50nA1mV3V5.5V7.8mA3CSP $1.39
ADA4856-3  225MHz800V/µs14nV/rtHz3.8µA50nA1.3mV3V5.5V7.8mA3CSP $1.39
ADA4853-3Reference Circuit Available  100MHz120V/µs22nV/rtHz1µA60nA1mV2.65V5V1.3mA3CSP, SOP $1.19
ADA4853-2Reference Circuit Available  100MHz120V/µs22nV/rtHz1µA60nA2mV2.65V5V1.3mA2CSP $0.98
ADA4853-1Reference Circuit Available  90MHz100V/µs22nV/rtHz1µA50nA1mV2.65V5V1.3mA1SC70 $0.7
ADA4850-1
 
175MHz220V/µs10nV/rtHz2.3µA30nA600µV2.7V6V2.5mA1CSP $0.56
ADA4850-2
 
175MHz220V/µs10nV/rtHz2.3µA30nA600µV2.7V6V2.5mA2CSP $0.7
ADA4851-2
 
130MHz375V/µs10nV/rtHz2.2µA20nA600µV2.7V12V3.2mA2SOP $0.7
ADA4851-4
 
130MHz375V/µs10nV/rtHz1.8µA100nA600µV2.7V12V3.2mA4SOP $1.1
ADA4851-1Reference Circuit Available
 
130MHz375V/µs10nV/rtHz2.2µA20nA600µV2.7V12V3.2mA1SOT $0.56
AD8028
 
190MHz100V/µs4.3nV/rtHz4µA100nA200µV2.7V12V6mA2SOIC, SOP $1.91
AD8027
 
190MHz100V/µs4.3nV/rtHz3.8µA100nA200µV2.7V12V6mA1SOIC, SOT $1.2
AD8067
 
54MHz640V/µs6.6nV/rtHz600fA200fA200µV5V24V7mA1SOT $1.89
AD8018  130MHz300V/µs4.5nV/rtHz1µA100nA1mV3.3V8V10mA2SOIC, SOP $3.1
AD8062
 
320MHz650V/µs8.5nV/rtHz350nA300nA1mV2.7V8V6.8mA2SOIC, SOP $1.5
AD8063
 
320MHz650V/µs8.5nV/rtHz350nA300nA1mV2.7V8V6.8mA1SOIC, SOT $0.55
AD8051
 
110MHz170V/µs16nV/rtHz1.4µA100nA1.7mV3V12V5.5mA1SOIC, SOT $0.86
AD8052
 
110MHz170V/µs16nV/rtHz1.4µA100nA1.7mV3V12V5.5mA2SOIC, SOP $1.62
AD8054
 
150MHz190V/µs16nV/rtHz2µA200nA1.7mV3V12V3.4mA4SOIC, SOP $2.88
AD8042Reference Circuit Available
 
170MHz225V/µs15nV/rtHz1.2µA200nA3mV3V12V7mA2DIP, SOIC $2.28
AD8044
 
160MHz190V/µs16nV/rtHz2µA200nA1.4mV3V12V3.4mA4DIP, SOIC $4
AD8041
 
170MHz170V/µs16nV/rtHz1.2µA200nA2mV3V12V6.5mA1DIP, SOIC $1.95
ページトップへ

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

新製品

  • ADA4895-1- オペアンプ、低ノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、ゲイン≥10で安定動作、レールtoレール出力

    ADA4895-1は、シングルの高速電圧帰還型アンプで、ゲイン10倍以上で安定動作、低ノイズ、レールtoレール出力、静止時の電流はわずか3mAとなっています。10Hzの1/fノイズは2nV/√Hzで、2MHzでのSFDR(スプリアス・フリー・ダイナミックレンジ)は-72dBcの性能を備えたADA4895-1は、超音波、低ノイズ・プリアンプ、高性能ADCのドライバなど種々のアプリケーションにとって理想的な製品といえます。アナログ・デバイセズ独自の次世代SiGeバイポーラ・プロセスと革新的なアーキテクチャにより、このように高性能のアンプが可能になりました。

    ADA4895-1は、+10倍ゲインで146MHzの大信号帯域幅を備えており、943V/μsのスルーレートと22ns(0.1%)のセトリング時間の仕様となっています。広い電源電圧範囲(3V~10V)を備えているため、ADA4 続きを見るRead more

    ADA4895-1 機能ブロック図
感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる