ADSP-BF534
製造中16ビット固定小数点 CANバス搭載 Blackfinプロセッサ 自動車/産業アプリケーション向け
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$20.73
製品情報
- 最大500MHzの高性能Blackfinプロセッサ
- 10段のRISC MCU/DSPパイプラインとコード密度を最適化する16ビット/32ビット混在のISA
- ソフトウェアによるリアルタイムの制御タスク、業界標準のオペレーティング・システム、ハードウェアのリアルタイム信号処理に適した高性能で柔軟性に富んだキャッシュ・アーキテクチャ
- 2線式インターフェース・コントローラ
- ビデオおよび画像の高速処理用の命令を備えた完全なSIMDアーキテクチャ
- コントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)の2.0Bインターフェース
- グルーレスなビデオ・キャプチャ/ディスプレイ・ポート
- 工業用温度範囲および拡張工業用温度範囲
組込みコントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)に対する接続性のニーズに対応するために、Blackfin®プロセッサ製品のファミリーを拡充しました。高性能 16ビット/32ビットBlackfin組込みプロセッサ・コアや柔軟性に富んだキャッシュ・アーキテクチャ、拡張DMAサブシステム、ダイナミック・パワー・マネジメント(DPM)機能を組み合わせれば、高いネットワーク接続性を得ることができます。システム設計者は、様々なアプリケーションにおいてBlackfinプロセッサ・コアの制御および信号処理の性能を活用することができます。
ADSP-BF534は、既存の主要製品であるADSP-BF531/ADSP-BF532/ADSP-BF533の機能を拡張したプロセッサであり、各種CANネットワークを使用するアプリケーションに最適です。自動車用セーフティ機能、ボディー制御、ドライバ・アシスタンス、エンターテイメント機器のほか、産業用ファクトリ・オートメーションなどの組込みアプリケーション向けに高性能な製品を提供します。さらに、ADSP-BF534は、価格と性能におけるスケーラビリティとCANネットワークに対する接続性を有し、工業や計装、医療用などの幅広いアプリケーション(最終製品)に制御および信号処理における各種の性能を提供します。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 5
アプリケーション・ノート 54
技術記事 8
プロセッサ・マニュアル 2
製品ハイライト 6
ソフトウェア・マニュアル 11
エミュレータ・マニュアル 3
集積回路異常 1
よく聞かれる質問 1
製品選択ガイド 1
お客様の採用事例 7
レガシー評価用キットマニュアル 8
製品ハイライト 6
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADSP-BF534BBCZ-4A | 182-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.7mm) | ||
| ADSP-BF534BBCZ-4B | 208-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.75mm) | ||
| ADSP-BF534BBCZ-5A | 182-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.7mm) | ||
| ADSP-BF534BBCZ-5B | 208-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.75mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
| ADSP-BF534BBCZ-4A | 製造中 | |
| ADSP-BF534BBCZ-4B | 製造中 | |
| ADSP-BF534BBCZ-5A | 製造中 | |
| ADSP-BF534BBCZ-5B | 製造中 | |
|
5 14, 2010 - 10_0110 Datasheet Update for ADSP-BF534/BF536/BF537 Products |
||
| ADSP-BF534BBCZ-4A | 製造中 | |
| ADSP-BF534BBCZ-4B | 製造中 | |
| ADSP-BF534BBCZ-5A | 製造中 | |
| ADSP-BF534BBCZ-5B | 製造中 | |
|
2 17, 2010 - 09_0173 Power-Up Reset timing specification change applicable to select Blackfin Processors. |
||
| ADSP-BF534BBCZ-4A | 製造中 | |
| ADSP-BF534BBCZ-4B | 製造中 | |
| ADSP-BF534BBCZ-5A | 製造中 | |
| ADSP-BF534BBCZ-5B | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ソフトウェアおよびツール異常 1
CrossCore® Embedded Studio
CCESは、アナログ・デバイセズのBlackfin®、SHARC®、Arm®の各プロセッサ・ファミリ向けに用意された、世界トップクラスの統合開発環境(IDE)です。
詳細を表示評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
ADSP-BF534に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める