シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9783:  D/Aコンバータ、16ビット・デュアルLVDSインターフェース、500MSPS

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD9780/AD9781/AD9783のデュアルD/Aコンバータ(DAC)は、12/14/16ビットの分解能、最大500MSPSのサンプル・レート、ピン互換性、高いダイナミック・レンジを特長としています。これらのデバイスは、ゲイン/オフセット補償など、ダイレクト・コンバージョン送信アプリケーションに固有の機能を備えており、ADL5370などのアナログ直交変調器とシームレスに接続します。

独自の動的出力アーキテクチャにより、基本周波数からイメージ周波数へエネルギーをシフトすることで、ナイキスト周波数より高いアナログ出力の合成も可能です。

シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)ポートを介して、完全なプログラマビリティが得られます。また、コントローラのないアプリケーション向けに、一部の機能はピンで設定できます。

製品のハイライト

  1. 低ノイズと優れた相互変調歪み(IMD)性能により、ワイドバンド信号の高品質の合成が可能
  2. 動的性能を高める独自のスイッチング出力
  3. プログラマブルな電流出力と2個の補助DACによる柔軟性とシステム機能の強化

アプリケーション

  • ワイヤレス・インフラストラクチャ
  • W-CDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、WiMAX
  • ワイドバンド通信
  • LMD/MMDS、ポイントtoポイント
  • RF信号発生器、任意波形発生器
  • 特長と利点

    • 高いダイナミック・レンジ、デュアルDACデバイス
    • 低ノイズと低い相互変調歪み
    • シングル・キャリアW-CDMA ACLR=80dBc@61.44MHz IF
    • 革新的なスイッチング出力段により、ナイキスト周波数より高い有用な出力に対応
    • デュアル・ポート動作またはオプションのインターリーブ・シングルポート動作によるLVDS入力
    • 差動アナログ電流出力の設定:8.6~31.7mA(フルスケール)
    • 外部のオフセット・ゼロ設定のためのソース/シンク能力を備えた補助10ビット電流DAC

    AD9783機能ブロック図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD9780/AD9781/AD9783: 12/14/16ビット、LVDSインターフェース、500MSPS デュアルD/Aコンバータ (Rev A, 06/2008) (pdf, 1579 kB)  データシート PDF
    AD9780/AD9781/AD9783: Dual 12-/14-/16-Bit, LVDS Interface 500 MSPS DACs Data Sheet (Rev B, 06/2012) (pdf, 1221 kB)  データシート PDF
    AN-912: 平衡電流出力DACによるセンタータップ付きトランスの駆動  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
    Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    DAC高調波解析
    DAC出力の高調波イメージとスプリアスを表示します。ポストDACアナログ・フィルタを定義して、これらのイメージを抑制できます。このフィルタの効果はグラフにして、添付のチャートで示しています。
    DAC Harmonic Analyzer HTML
    AD9783 IBIS Model  (ibs) IBISモデル IBS

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD9783 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD9783 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD9783-DPG2-EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 495.00 Yes -
    AD-DAC-FMC-ADP 製品状況: 製造中 FMC to High-Speed DAC Evalution Board Adaptor $ 125.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる