DDS ( ダイレクト・デジタル・シンセサイザ )& モジュレータ

アナログ・デバイセズのDDS (ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)&モジュレータは、幅広いソリューション・ポートフォリオを備えた、優秀なIC製品群です。位相ノイズの少ない、品質の高い信号の生成が可能という特長をもっているため、あらゆる高精度なクロック信号やAC信号ソースの生成に最適です。

ダイレクト・デジタル・シンセサイザ製品群は、デジタル・エンジンやD/Aコンバータ (DAC)、その他の各種機能(オンチップのコンパレータ、RAM、PLLミキサー、レジスタ)を内蔵し、高品質で任意の正弦波信号が生成可能です。通信からテスト機器、レーダーに至る各種システムで理想的な高速ロック時間を備えた周波数シンセサイザ・ソリューションです。

アナログ・デバイセズが提供するダイレクト・デジタル・シンセサイザの代表製品であるAD9851は、180MHzで動作し必要な機能がオールインワンで入っているため、簡単に使用できます。このICは、デジタル通信用のクロック再生およびロック回路や直交発振器、周波数/位相追従正弦波合成などの用途に適しています。また、その他の代表的な製品には、75MHzのDDSであるAD9834400MHzのAD9953などがあります。

アナログ・デバイセズではDDS向けの設計支援ツールとして、ADIsimDDSをご用意しています。こちらも是非ご活用ください。

Circuit from the lab アナログ・デバイセズの技術者が開発してテスト済。すぐにお使い頂けます。

製品セレクションテーブル

  • 設計サポート

  • Circuits from the Lab / 実用回路集

    CN-0217:12 ビット・インピーダンス・コンバータを使用した高精度インピーダンス測定

    CN-0186: Phase Coherent FSK Modulator

    CN-0156: Amplitude Control Circuit for AD9834 Waveform Generator (DDS)

    CN-0121: Synchronizing Multiple AD9910 1 GSPS Direct Digital Synthesizers

    CN-0109: 高性能ADC用の低ジッタ・サンプリング・クロックを発生させる回路

    DDS ユーザー・ガイド

    UG-364: Evaluating the AD5933 1 MSPS, 12-Bit Impedance Converter Network Analyzer

    UG-313: Evaluating the AD9832 45 mW Power, 3 V to 5.0 V, 25 MHz Programmable Waveform Generator

    UG-319: Evaluating the AD9835 200 mW Power, 5 V,50 MHz CMOS Complete DDS

    UG-272: 低消費電力 12.65 mW、2.3 V~5.5 V、プログラマブル波形ジェネレータAD9833 の評価

    UG-268: Evaluating the AD9838 11 mW Power, 2.3 V to 5.5 V, 75 MHz Complete DDS

    UG-269: 低消費電力 8.5 MW、2.3 V~5.5 V、プログラマブル波形ジェネレータAD9837 の評価

    UG-266: 消費電力 20 mW、2.3 V~5.5 V、75 MHz のDDS AD9834 の評価

    UG-208: Evaluation Board User Guide for AD9957

    UG-207: Evaluation Board User Guide for AD9910

    DDS アプリケーション・ノート

    AN-1108: AD9832/AD9835 Programming Examples

    AN-1044: Programming the AD5932 for Frequency Sweep and Single Frequency Outputs

    AN-1070: Programming the AD9833/AD9834

    AN-953: プログラマブルなモジュラスを採用したダイレクト・デジタル・シンセシス(DDS)

    AN-0996: The Advantages of Using a Quadrature Digital Upconverter (QDUC) in Point-to-Point Microwave Transmit Systems

    AN-924: Digital Quadrature Modulator Gain

    AN-1053: AD5933 Evaluation Board Example Measurement

    AN-0982: The Residual Phase Noise Measurement

    AN-280: ミックスド・シグナル(デジタル・アナログ混在)回路の技術

    AN-922: Digital Pulse-Shaping Filter Basics



デザイン ツール

  • ADIsimADC ADIsimADC
  • ADIsimDAC ADIsimDAC
  • ADC/DAC ツール ADC/DAC ツール
  • 製品検索 製品検索
  • フィルタ フィルタ
  • フォトダイオード フォトダイオード
  • アンプツール アンプツール
  • 製品検索 製品検索
  • ADIsimRF ADIsimRF
  • ADIsimPLL ADIsimPLL
  • RF ツール RF ツール
  • 製品検索 製品検索
  • ADIsimPower ADIsimPower
  • ADIsimPE ADIsimPE
  • デジタル
    パワーマネジメント
    デジタル
    パワーマネジメント
  • 製品検索 製品検索

Direct Digital Synthesis

Part# # ChanMaster Clock (MHz)Resolution (Bits)Fs IoutTuning Word Width (bits)REF Clock MultiplierI/O InterfaceCompliance Range (V)Automotive QualifiedNominal Supply (V)Power DissipationUS Price 1000-4999
AD91021180MHz14bit8mA24bitNo3-Wire Serial1V-Single(+1.8), Single(+3.3)96.54mW $12.35
AD91064180MHz12bit8mA24bitNo3-Wire Serial1V-Single(+1.8), Single(+3.3)315mW $15
AD991413.5GHz12bit20mA32bitYesParallel500mV-Single(+1.8), Single(+3.3)- $135.58
AD991512.5GHz12bit20mA32bitYesParallel500mV-Single(+1.8), Single(+3.3)- $108.38
AD9837116MHz10bit3mA28bitYesSerial800mV-Single(+2.3 to +5.5)- $1.65
AD9838116MHz10bit3mA28bitYesSerial800mV-Single(+2.3 to +5.5)11mW $2.1
AD9912Reference Circuit Available11GHz14bit20mA48bitYesSerial500mV-Multi(+1.8, +3.3)- $37.7
AD9913Reference Circuit Available1250MHz10bit4.6mA32bitYesParallel800mV-Single(+1.8)- $9.77
AD9910Reference Circuit Available11GHz14bit20mA32bitYesParallel500mV-Single(+1.8), Single(+3.3)- $35.33
AD995711GHz14bit20mA32bitYesSerial500mV-Multi(+1.8, +3.3)- $21.25
AD9911Reference Circuit Available1500MHz10bit10mA32bitYesSerial1.8V-Single(+1.8)351mW $15.69
AD5932150MHz10bit-24bitYesSerial--Single(+2.3 to +5.5)40mW $4.15
AD5930150MHz10bit3.1mA24bitNoSerial800mV-Single(+2.3 to +5.5)40mW $6.38
AD5933Reference Circuit Available116.776MHz12bit-27bit-Serial--Single(+5)- $6.73
AD9958Reference Circuit Available2500MHz10bit10mA32bitYesSerial2.3V-Multi(+1.8, +3.3)- $20.48
AD5934Reference Circuit Available116.776MHz12bit-27bit-Serial--Single(+2.7), Single(+5)- $4.4
AD9959Reference Circuit Available4500MHz10bit10mA32bitYesSerial2.3V-Multi(+1.8, +3.3)- $37.59
AD99561400MHz14bit10mA48bitNoSerial2.3V-Multi(+1.8, +3.3)400mW $17.45
AD98591400MHz10bit20mA32bitYesSerial2.05V-Multi(+1.8, +3.3)171mW $10.97
AD99511400MHz14bit10mA32bitYesSerial2.05V-Multi(+1.8, +3.3), Single(+1.8)171mW $13.9
AD99521400MHz14bit10mA32bitYesSerial2.05V-Multi(+1.8, +3.3), Single(+1.8)171mW $15.68
AD99531400MHz14bit10mA32bitYesSerial2.05V-Multi(+1.8, +3.3), Single(+1.8)171mW $14.92
AD9954Reference Circuit Available1400MHz14bit10mA32bitYesSerial2.05V-Multi(+1.8, +3.3), Single(+1.8)220mW $17.45
AD9858Reference Circuit Available11GHz10bit40mA32bitYesParallel3.8V-Multi(+3.3, +5)2.5W $45.66
AD9833125MHz10bit3mA28bitNoSerial650mVYesSingle(+2.3 to +5.5), Single(+2.5), Single(+2.7), Single(+3), Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5)27.5mW $4
AD9834Reference Circuit Available175MHz10bit3mA28bitNoSerial800mV-Single(+2.3 to +5.5), Single(+2.5), Single(+2.7), Single(+3), Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5)40mW $5.01
AD98571200MHz14bit20mA-YesSerial1V-Single(+3.3)2W $17.31
AD98521300MHz12bit20mA48bitYesParallel1V-Single(+3.3)3.2W $22.77
AD98542300MHz12bit10mA48bitYesParallel1V-Single(+3.3)4.2W $25.81
AD98561200MHz12bit10mA12bitYesParallel1.5V-Single(+3)1.6W $17.19
AD98511180MHz10bit20mA32bitYesParallel1.5V-Single(+3), Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5)650mW $13.56
AD9835150MHz10bit4mA32bitNoSerial1.35V-Single(+5)200mW $5.82
AD9832125MHz10bit4mA32bitNoSerial1.35V-Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5)120mW $5.06
AD9831125MHz10bit4mA32bitNoParallel1.5V-Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5)120mW $6.33
AD9830150MHz10bit20mA32bitNoParallel1V-Single(+5)300mW $11.08
AD98501125MHz10bit20mA32bitNoParallel1.5V-Single(+3.3), Single(+5)480mW $12.14
ページトップへ

ENGINEERZONE SUPPORT COMMUNITY: LATEST DIRECT DIGITAL SYNTHESIS (DDS) DISCUSSIONS

沪ICP备09046653号
感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる