Download 英語データシート Rev A, 06/2008 (pdf 1221kB)
その他のデータシート (データシート利用上の注意)
AD9783: D/Aコンバータ、16ビット・デュアルLVDSインターフェース、500MSPS |
|
データシート正誤表
|
AD9780/AD9781/AD9783のデュアルD/Aコンバータ(DAC)は、12/14/16ビットの分解能、最大500MSPSのサンプル・レート、ピン互換性、高いダイナミック・レンジを特長としています。これらのデバイスは、ゲイン/オフセット補償など、ダイレクト・コンバージョン送信アプリケーションに固有の機能を備えており、ADL5370などのアナログ直交変調器とシームレスに接続します。
独自の動的出力アーキテクチャにより、基本周波数からイメージ周波数へエネルギーをシフトすることで、ナイキスト周波数より高いアナログ出力の合成も可能です。
シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)ポートを介 ...続きを見る
AD9780/AD9781/AD9783のデュアルD/Aコンバータ(DAC)は、12/14/16ビットの分解能、最大500MSPSのサンプル・レート、ピン互換性、高いダイナミック・レンジを特長としています。これらのデバイスは、ゲイン/オフセット補償など、ダイレクト・コンバージョン送信アプリケーションに固有の機能を備えており、ADL5370などのアナログ直交変調器とシームレスに接続します。
独自の動的出力アーキテクチャにより、基本周波数からイメージ周波数へエネルギーをシフトすることで、ナイキスト周波数より高いアナログ出力の合成も可能です。
シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)ポートを介して、完全なプログラマビリティが得られます。また、コントローラのないアプリケーション向けに、一部の機能はピンで設定できます。
製品のハイライト
アプリケーション
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9783-EBZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | 72 | 工業用 | $303.60 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD9783BCPZ | 製造中 | 72 ld LFCSP (10x10mm, 4.70mm exposed pad) | 72 | 工業用 | $26.87 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD9783BCPZRL | 製造中 | 72 ld LFCSP (10x10mm, 4.70mm exposed pad) | 72 | 工業用 | $ | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。