シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5781:  D/Aコンバータ、真の18ビット、±0.5LSB INL、±0.5LSB DNL、電圧出力

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD5781は、最大33Vの両電源で動作する、バッファなし電圧出力の1チャンネル18ビットDACです。 AD5781には、5V~(VDD-2.5)Vの正リファレンス電圧と(VSS+2.5V)~0Vの負リファレンス電圧を入力することができます。AD5781の相対精度仕様は最大±0.5LSBであり、さらに動作は最大±0.5LSBのDNL仕様で単調性を保証しています。

このデバイスは、最大35MHzのクロック・レートで動作し、かつ標準SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSPの各インターフェース規格と互換性を持つ多機能3線式シリアル・インターフェースを採用しています。このデバイスは、パワーオン・リセット回路を内蔵しており、この回路がパワーアップ時にDAC出力を0Vにして既知の出力インピーダンス状態を維持し、デバイスに対する有効な書込みが行われるまでこの状態を維持することができます。このデバイスは、出力を所定の負荷状態にする出力クランプ機能を内蔵しています。

製品のハイライト

  1. 真の18ビット精度
  2. 最大±16.5Vまでの広い電源電圧範囲
  3. -40℃~+125℃の動作温度範囲
  4. 7.5nV/√Hzの低いノイズ
  5. 0.05ppm/℃の小さな温度ドリフト

アプリケーション

  • 医療計測機器
  • テスト / 計測機器
  • 工業用制御
  • 科学計装機器と航空宇宙計装機器
  • データ・アクイジション・システム
  • ゲインとオフセットのデジタル調整
  • 電源制御

特長と利点

  • シングル18ビットDAC、±0.5LSB INL
  • ノイズ・スペクトル密度:7.5nV/√Hz
  • 直線性の長時間安定性:0.05LSB
  • 温度ドリフト:0.05ppm/℃以下
  • セトリング・タイム:1μs
  • グリッチ・インパルス:1.4nV-sec
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 20ピンTSSOPパッケージを採用
  • 広い電源範囲:最大±16.5V
  • 35MHzのシュミット・トリガ付きデジタル・インターフェース
  • 1.8V互換のデジタル・インターフェース

AD5781 機能ブロック図

Video: 1 PPM DAC, the Industry's First True 20-Bit DAC

Additional Evaluation Board Information

If you purchase the evaluation board model of this product, you will also need the System Demonstration Platform (SDP). They are used in conjunction as part of a customer evaluation environment.

5 things you don't know about DACs

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5781: ±0.5 LSB INL、±0.5 LSB DNL 18ビット電圧出力DAC (Rev 0, 07/2010) (pdf, 946 kB)  データシート PDF
AD5781: True 18-Bit, Voltage Output DAC ±0.5 LSB INL, ±0.5 LSB DNL Data Sheet (Rev C, 11/2011) (pdf, 384 kB)  データシート PDF
CN-0177: 18-Bit, Linear, Low Noise, Precision Bipolar ±10 V DC Voltage Source  (pdf, 278 kB) 実用回路 PDF
AD5781/AD5791 Quick Start Guide (Wiki Site) ユーザー・ガイド HTML
UG-184: シリアル入力電圧出力18 ビットDACの評価用ボード  (pdf, 691 kB) ユーザー・ガイド PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5781 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML
BeMicro FPGA Project for AD5781 with Nios driver FPGA HDL HTML
AD5781 Pmod Xilinx FPGA Reference Design デバイスドライバ HTML
AD5780 - Microcontroller No-OS Driver デバイスドライバ HTML
AD5791 IIO DAC Linux Driver (Wiki Site) デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Output Amplifier for the AD5781
  • For high precision, wide bandwidth, R-R output swing, we recommend the AD8675.
  • For high voltage, high slew rates and low noise, we recommend the ADA4898-1.
  • For high precision, low noise, small package, we recommend the ADA4004-1.
Recommended External Reference for the AD5781
  • For a precision, ultralow noise, 5V reference, we recommend the ADR445 or the ADR4550.
  • For a dual reference buffer, we recommend the AD8676.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5781 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5781ARUZ 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Tube, 75 $ 20.03 $ 16.42 Y  成分表 PCN 購入
AD5781ARUZ-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 1000 - $ 16.42 Y  成分表 PCN 購入
AD5781BRUZ 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Tube, 75 $ 30.45 $ 24.96 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5781BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 1000 - $ 24.96 Y  成分表 PCN 購入
AD5781SRU-EP 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Tube, 75 $ 91.50 $ 75.00 N  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5781 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5781SDZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 159.00 Yes -
EVAL-SDP-CB1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Controller Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる