シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD5760:  D/Aコンバータ、16ビット、±0.5LSB INL、電圧出力、超安定

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD5760は、16ビット、バッファなし電圧出力のシングルDACで、最大33Vの両電源で動作します。AD5760には5V~VDD -2.5Vの正リファレンス入力範囲とVSS +2.5V~0Vの負リファレンス入力範囲を入力することができます。AD5760は最大±0.5LSBの相対精度仕様を提供し、±0.5LSB DNLの最大値仕様で単調性動作を保証しています。

このデバイスは、最大35MHzのクロック・レートで動作し、かつ標準SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSPの各インターフェース規格と互換性を持つ多機能3線式シリアル・インターフェースを採用しています。このデバイスは、パワーオン・リセット回路を内蔵しており、この回路がパワーアップ時にDAC出力を0Vにして既知の出力インピーダンス状態を維持するため、デバイスに対する有効な書込みが行われるまでこの状態を維持することができます。このデバイスは、出力を所定の負荷状態にする出力クランプ機能を内蔵しています。

製品のハイライト

  1. 真の16ビット精度
  2. 最大±16.5Vの広い電源範囲
  3. -40℃~+125℃の動作温度範囲
  4. 低ノイズ:8nV/√Hz
  5. 0.018ppm/℃の低いゲイン誤差温度係数

アプリケーション

  • テスト機器と計測機器
  • 工業用制御
  • データ・アクイジション・システム
  • ゲインとオフセットのデジタル調整
  • 電源制御
  • 医療機器
  • 科学および宇宙航空用計測装置

特長と利点

  • 真の16ビット電圧出力のシングルDAC、±0.5LSB INL
  • 高精度リファレンス電圧バッファを内蔵
  • 出力ノイズ・スペクトル密度:8nV/√Hz
  • 直線性誤差の長時間安定性:0.00625LSB
  • ±0.018ppm/℃ゲイン誤差の温度係数
  • 出力電圧セトリング・タイム:2.5μs
  • ミッド・スケール・グリッチ・インパルス:3.5nV-sec
  • 高精度リファレンス・バッファを内蔵
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 4mm×5mmのLFCSPパッケージを採用
  • 広い電源範囲:最大±16.5V
  • シュミット・トリガ付の35MHzデジタル・インターフェース
  • 1.8V互換デジタル・インターフェース

AD5760 機能ブロック図

類似製品

  • AD5780 System ready 18-Bit ±0.5 LSB INL, Voltage Output DAC
  • AD5790 System Ready 20-Bit, ±2 LSB INL, Voltage Output DAC
  • AD5781 True 18-Bit, Voltage Output DAC ±0.5 LSB INL, ±0.5 LSB DNL

Video: AD5780 System Ready, 18-Bit, Ultra Low Noise DAC

5 things you don't know about DACs

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5760 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML
BeMicro FPGA Project for AD5760 with Nios driver FPGA HDL HTML
AD5780 - Microcontroller No-OS Driver デバイスドライバ HTML
AD5760 IIO DAC Linux Driver (Wiki Site) デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Output Amplifier for the AD5760

  • For high precision, wide bandwidth, R-R output swing, we recommend the AD8675.
  • For high voltage, high slew rates and low noise, we recommend the ADA4898-1.
  • For high precision, low noise, small package, we recommend the ADA4004-1.
Recommended External Reference for the AD5760
  • For a precision, ultralow noise, 5V reference, we recommend the ADR445.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5760 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5760ACPZ 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x5mm w/3.65x2.65mm EP) 24 工業用 Tray, 490 $ 10.92 $ 8.95 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5760ACPZ-REEL7 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x5mm w/3.65x2.65mm EP) 24 工業用 Reel, 1500 - $ 8.95 Y  成分表 PCN 購入
AD5760BCPZ 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x5mm w/3.65x2.65mm EP) 24 工業用 Tray, 490 $ 14.03 $ 11.50 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5760BCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x5mm w/3.65x2.65mm EP) 24 工業用 Reel, 1500 - $ 11.50 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5760 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5760SDZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 149.00 Yes -
EVAL-SDP-CB1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Controller Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる