シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5546:  16ビットDAC、パラレル入力の電流出力、低消費電力、4象限抵抗内蔵

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
AD5546製品紹介ビデオあります

AD5546 / AD5556は高精度の16ビット / 14ビット、乗算型、低消費電力、電流出力、パラレル入力D/Aコンバータ(DAC)です。各デバイスは2.7~+5Vの単電源で動作し±10Vの乗算電圧リファレンスを使用して4象限出力を供給するように設計されています。

内蔵の4象限抵抗により、抵抗値のマッチングと温度トラッキングが容易になり、多象限アプリケーションで必要とされる使用部品の数が最小になります。さらに、フィードバック抵抗(RFB)の内蔵により、バッファを外付けして構成される電流 / 電圧変換回路もシンプルになります。

AD5546 / AD5556には、コンパクトな28ピンTSSOPパッケージがあり、-40~+125℃の温度範囲で動作します。

特長と利点

  • 16ビット分解能-AD5546
    14ビット分解能-AD5556
  • 2象限または4象限乗算DAC
  • DNL:±1LSB
  • INL:±1LSB
  • 動作電源電圧:2.7V~5.5V
  • 低ノイズ:12nV/√Hz
  • 低消費電力:IDD=10μA
  • セトリング時間:0.5μs
  • 内蔵RFBにより電流 / 電圧変換が可能
  • 4象限抵抗の内蔵により、0~-10V、0~+10Vまたは±10Vの出力が可能

    詳細はデータシートをご参照ください。

AD5546 機能ブロック図

AD5546 機能ブロック図
AD5546 機能ブロック図

類似製品

  • AD5556 Current-Output Parallel-Input, 14-Bit Digital-to-Analog Converter
  • AD5453 14-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性
   日本での豊富な採用実績


おススメ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  AD5546に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  Circuits from the Lab/実用回路集
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
    •  製品ビデオ:「AD5546/AD5556 16/14ビット 乗算型DAC」

AD5546 2または4象限乗算が可能なDACをご紹介します。

この製品のここがおススメ
データ入力がパラレルの16ビット分解能です。DAC自体の消費電流も50µAととても低く、低ノイズです。4現象乗算も可能です。

サンプル請求

株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD5546BRUZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5546/AD5556: 16/14ビットD/Aコンバータ、乗算型、4象限動作用抵抗内蔵、電流出力、パラレル入力 (Rev 0, 06/2004) (pdf, 432 kB)  データシート PDF
AD5546/AD5556: Current Output, Parallel Input, 16-/14-Bit Multiplying DACs with Four-Quadrant Resistors Data Sheet  (Rev D, 11/2011) (pdf, 683 kB)  データシート PDF
AN-912: 平衡電流出力DACによるセンタータップ付きトランスの駆動  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS DACとオペアンプをベースにしたプログラマブル・ゲイン・アンプ Part I  (pdf, 830 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1  (pdf, 1295 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-137: A Digitally Programmable Gain and Attenuation Amplifier Design  (pdf, 52 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0025: Precision, AC Reference Signal Attenuator Using the AD5546/AD5556 Multiplying DAC  (pdf, 80 kB) 実用回路 PDF
CN-0024: Precision, Bipolar Configuration for the AD5546/AD5556 DAC  (pdf, 139 kB) 実用回路 PDF
CN-0023: Precision, Unipolar, Noninverting Configuration for the AD5546/AD5556 DAC  (pdf, 92 kB) 実用回路 PDF
CN-0022: Precision, Unipolar, Inverting Conversion Using the AD5546/AD5556 DAC  (pdf, 91 kB) 実用回路 PDF
UG-309: Evaluating the AD5546 Current Output/Serial Input DACs  (pdf, 341 kB) ユーザー・ガイド PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
乗算型D/Aコンバータ メディア掲載一覧 HTML
データシートのノイズデータは実測値か計算値か FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Output Amplifiers for the AD5546 Recommended Voltage References for the AD5546
  • For a 10V reference, we recommend the ADR01.

Recommended Power Solutions

  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5546 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5546BRU 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工業用 Tube, 50 $ 11.97 $ 9.81 N  成分表 PCN 購入
AD5546BRU-REEL7 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 9.81 N  成分表 PCN 購入
AD5546BRUZ 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工業用 Tube, 50 $ 10.25 $ 8.40 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5546BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工業用 Reel, 1000 - $ 8.40 Y  成分表 PCN 購入
AD5546CRUZ 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工業用 Tube, 50 $ 12.02 $ 9.85 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5546CRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工業用 Reel, 1000 - $ 9.85 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5546 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5546SDZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -
EVAL-SDP-CB1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Controller Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる