シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD5302:  8ビットD/Aコンバータ、2.5~5.5V電源、230µA消費電流

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
AD5302製品紹介ビデオあります

AD5302(8ビット)は+2.5~+5.5Vの電圧範囲の単電源で動作し、3V電源時の消費電流が230µAの10ピン・マイクロSOICパッケージのデュアル、バッファ付き電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。オンチップの出力アンプは、レールtoレール出力振幅動作が可能で、0.7V/µsのスルーレート性能を備えています。AD5302では、最大30MHzのクロック・レートで動作する汎用性の高い3線式シリアル・インターフェースを使用します。このシリアル・インターフェースは、標準のSPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSPインターフェース規格と互換性があります。

製品のハイライト
  • 10ピンのマイクロSOICパッケージ
  • 低消費電力、2.5~5.5Vの単電源動作
  • 3V電源時で0.7mW、5V電源時で1.5mWの消費電力
  • 0.25LSBよりも低いDNL
  • スルーレートが0.7V/µsのレールtoレール出力
  • クロック・レートが最大30MHzの汎用性の高い3線式シリアル・インターフェースを使用
  • AD5312(10ビット)、AD5322(12ビット)とピンおよびソフトウェア互換

特長と利点

  • 1つのパッケージに2個の8ビットD/Aコンバータを内蔵
  • マイクロパワー:消費電流300µA@5V(リファレンス電流を含む)
  • パワーダウン時の消費電流:200nA@5V、50nA@3V
  • 設計で単調増加性を保証
  • 0Vにパワーオン・リセット
  • バッファ付き/バッファなしの電圧リファレンス入力オプション
  • 0V~VREFの出力電圧
  • 低消費電力、SPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSPコンパチブルの3線式シリアル・インターフェース
  • レールtoレール動作の出力バッファ・アンプを内蔵
  • LDACピン(アクティブ・ロー)によるDAC出力の同時アップデート
  • 温度範囲:-40~+105℃
  • 3つのパワーダウン機能

AD5302機能ブロック図

類似製品

  • AD5025: Fully Accurate 12-Bit VOUT nanoDAC® SPI Interface 2.7 V to 5.5 V in a TSSOP
  • AD5045: Fully Accurate 14-Bit VOUT nanoDAC® SPI Interface 2.7 V to 5.5 V in a TSSOP
  • AD5065: Fully Accurate 16-Bit VOUT nanoDAC® SPI Interface 2.7 V to 5.5 V in a TSSOP
More

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品 の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性



おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  製品ビデオをご用意
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求


株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


   無償サンプル
無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5302/AD5312/AD5322: 2.5~5.5V電源、230μA消費電流、デュアル、レールtoレール電圧出力の8/10/12ビットD/Aコンバータ (Rev C, 04/2006) (pdf, 593 kB)  データシート PDF
AD5302/AD5312/AD5322: 2.5V to +5.5V, 230 A Dual Rail-to-Rail, Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs Data Sheet (Rev D, 05/2011) (pdf, 542 kB)  データシート PDF
AN-214: Ground Rules for High Speed Circuits  (pdf, 356 kB)
Layout and Wiring Are Critical in Video Converter Circuits.
アプリケーション・ノート PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
出力が発振 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5302 IBIS Model  (ibs) IBISモデル IBS

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Precision References for the AD5302 Recommended Output Amplifiers for the AD5302
  • For applications requiring 5V bipolar outputs, we recommend the AD8638 or the dual AD8639.
  • For wider supplies, we recommend the AD820 or the OP295.
Recommended Digital Isolator for the AD5302
  • For process control applications in industrial environments, we recommend the ADuM1300 or the ADuM1310.

Recommended Power Solutions

  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5302 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5302ARM 製品状況: 最終購入可能日 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 1.53 $ 1.25 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD5302ARMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 1.33 $ 1.08 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5302ARMZ-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 1.08 Y  成分表 PCN 購入
AD5302BRM 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 2.78 $ 2.29 N  成分表 PCN 購入
AD5302BRM-REEL 製品状況: お問い合わせ 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 3000 - $ 0.00 N  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
AD5302BRM-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 2.29 N  成分表 PCN 購入
AD5302BRMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 2.41 $ 1.97 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5302BRMZ-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 1.97 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる