シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8397:  オペアンプ、高出力電流、レールtoレール出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8397は、優れた直線性で大きい負荷を駆動できる2個の電圧フィードバック型オペアンプを内蔵しています。コモン・エミッタのレールtoレール出力段は、一般的なエミッタ・フォロアの出力段よりもはるかに優れた出力電圧能力があり、各電源レールの0.5V以内の出力振幅が可能で、同時に25Ωの抵抗負荷を駆動できます。低歪み、高い出力電流、広い出力ダイナミック・レンジを備えたAD8397は、大きい負荷で高レベルの信号振幅が要求されるアプリケーションに最適です。

AD8397はアナログ・デバイセズ独自のXFCB-HV(eXtra Fast Complementary Bipolar High Voltage:超高速コンプリメンタリ・バイポーラ高電圧)プロセスで製造され、高い帯域幅と高速スルーレート性能によって歪みを最小に抑え、しかも消費電力はごくわずかです。AD8397は標準の8ピンSOICパッケージで提供していますが、ハイ・パワー・アプリケーション向けに熱強化型の露出パドル付き8ピンSOICパッケージもあります。いずれも-40~+85℃の温度範囲で動作します。

特長と利点

  • デュアル・オペアンプ
  • 電圧フィードバック
  • 電源レールの0.5V以内の出力振幅が可能なレールtoレール出力
  • リニアな高出力電流
    ±12V電源時に32Ω抵抗負荷に対して310mAピークを供給しながら-80dBcのSFDRを維持
  • 広い電源電圧範囲:3~24V
  • 低ノイズ
    電圧ノイズ密度:4.5nV/√Hz@100kHz
    電流ノイズ密度:1.5pA/√Hz@100kHz
  • 高速性能
    -3dB帯域幅:69MHz(G=1)
    スルーレート:53V/μs(RLOAD=25Ω)

AD8397 機能ブロック図
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
AD8397: Rail-to-Rail, High Output Current Amplifier Data Sheet (Rev A, 05/2011) (pdf, 373 kB)  データシート PDF
AN-581: 単電源アプリケーションでのオペアンプのバイアスとデカップリング  (pdf, 1132 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-417: 低電圧、高速システムの設計上の制約を軽減する高速レールto レール・オペアンプ  (pdf, 695 kB)
電源電圧がより低くなっていく傾向は、具体的にはシステムの消費電力をできるだけ小さくしたいという要求と、システム内の電源の数を削減したいという要求になっています。以下のアプリケーションについての検討がされています:シングルエンドおよび差動入力を備えたADCの入力回路、ビデオ用ライン・ドライバー、アクティブ・フィルタ、HDSLトランシーバ、トランスのドライブ回路
アプリケーション・ノート PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
アプリケーション・ノート PDF
AN-402: 出力クランプ・オペアンプの入力クランプ・アンプによる置換え  (pdf, 449 kB)
これまでの大部分のクランプ・アンプでは出力でクランプするアーキテクチャを採用しているため、出力クランプ・アンプ(OCA)と呼ばれています。入力クランプ・アンプ(ICA)と呼ばれる新しいアーキテクチャは、優れたクランプ精度と低歪みを提供します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
アプリケーション・ノート PDF
CN0317: Integrated High Current Driver for 10-Bit to 16-Bit Resolver-to-Digital Converter  (pdf, 425 kB) 実用回路 PDF
CN0276: High Performance, 10-Bit to 16-Bit Resolver-to-Digital Converter  (pdf, 531 kB) 実用回路 PDF
MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) チュートリアル PDF
MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) チュートリアル PDF
MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) チュートリアル PDF
MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) チュートリアル PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Misled  (pdf, 60 kB) チュートリアル PDF
MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) チュートリアル PDF
MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) チュートリアル PDF
MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) チュートリアル PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) チュートリアル PDF
MT-033: 電圧帰還型オペアンプのゲインと帯域幅  (pdf, 0) チュートリアル PDF
MT-032: 理想的な電圧帰還(VFB)オペアンプ  (pdf, 443 kB) チュートリアル PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-128: Universal Evaluation Board for Dual High Speed Op Amps in SOIC Packages  (pdf, 208 kB) ユーザー・ガイド PDF
Analog Dialogue Vol.43 未発表論文2009年2月 電流センスとケルビン接続を有する電源ブースト回路 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 製品一覧 PDF
単電源のバッファアンプで、出力オフセット誤差が大きい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
出力端子を0Vにショートしても破壊されない? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
VRMS/dBm/dBu/dBv 計算ツール
パワー測定の標準単位と信号強度の間の変換を行います。
*使用方法については日本語版がございます。
ユーティリティ&コンバージョン HTML
ADIsimOpAmp™
電圧帰還型オペアンプの選択、評価、トラブルシューティングに役立つツールです。選択したアンプの代表的なデータ(Typical data)を使用して、動作をモデル化します。これにより、アンプの選択、回路の構成、信号の印加、性能の評価を行うことができます。作成する回路の帯域幅、スルーレート、入出力範囲、ゲイン誤差、負荷電流、安定性の問題、DC誤差などのアンプの仕様の確認に役立ちます。
*使い方の説明は、使用方法(日本語版)、デモ・ビデオ(日本語解説)をご覧ください。
設計ツール&シミュレータ HTML
オペアンプの安定性
オペアンプ・バッファの安定性効果を実証するためのアプレット
各種計算ツール HTML
AD8397 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8397 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8397ARDZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) 8 工業用 Tube, 98 $ 2.51 $ 2.37 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8397ARDZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) 8 工業用 Reel, 2500 - $ 2.37 Y  成分表 PCN 購入
AD8397ARDZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.37 Y  成分表 PCN 購入
AD8397ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.45 $ 2.32 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD8397ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 2.32 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8397ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.32 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8397 Evaluation Boards
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8397ARD-EBZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
AD8397ARDZ 製品状況: 製造中 8-Lead w/Thermal Pad $ 2.75 Yes -
AD8397AR-EBZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
AD8397ARZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC $ 2.70 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる